Menü Arama

Çubuk Ucu Montaj Flanşı

Üretimde

Çubuk Ucu Montaj Flanşları, diğer adıyla, Bilyeli Mafsal Flanşları, alttan vidalanır, dönmemeleri için bir Takoz PimiyleGN 784 bilyeli mafsallara tespit edilir. Paslanmaz çelikten mamuldür ve 120 derece döner. Müşteriler, mafsalları birbirine bağlamak için kullanılanHavşalı Vida çeşitlerimize bir göz atabilir.

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
4 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Diş Boyutu Kafa Yüksekliği Dış Çap Diş Uzunluğu Satın Al
501,9321 TL - 501,9321 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M6
8.5 mm
42.0 mm
2.5 mm
528,3234 TL - 528,3234 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M6
10.5 mm
49.0 mm
3.0 mm
664,7613 TL - 664,7613 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M8
14.6 mm
70.0 mm
4.0 mm
642,7519 TL - 642,7519 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M8
14.6 mm
60.0 mm
4.0 mm
Bilyeli Mafsal Flanşı 42.0 mm M6 304 Stainless Steel

1505330

Fiyat Aralığı
501,9321 TL - 501,9321 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M6
  • Diş Uzunluğu
    2.5 mm
  • Kafa Yüksekliği
    8.5 mm
  • GTIP Numarası
    7318190020
  • Dış Çap
    42.0 mm
Bilyeli Mafsal Flanşı 49.0 mm M6 304 Stainless Steel

1505331

Fiyat Aralığı
528,3234 TL - 528,3234 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M6
  • Diş Uzunluğu
    3.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    10.5 mm
  • GTIP Numarası
    7318190020
  • Dış Çap
    49.0 mm
Bilyeli Mafsal Flanşı 70.0 mm M8 304 Stainless Steel

1505333

Fiyat Aralığı
664,7613 TL - 664,7613 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M8
  • Diş Uzunluğu
    4.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    14.6 mm
  • GTIP Numarası
    7318190020
  • Dış Çap
    70.0 mm
Bilyeli Mafsal Flanşı 60.0 mm M8 304 Stainless Steel

1505332

Fiyat Aralığı
642,7519 TL - 642,7519 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M8
  • Diş Uzunluğu
    4.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    14.6 mm
  • GTIP Numarası
    7318190020
  • Dış Çap
    60.0 mm