Çok İşlevli Dikdörtgen Boru Eklentileri, nihai ürününüzde zarif bir görünümün öncelik olmadığı durumlarda idealdir. Dikdörtgen borulara sıkıca geçerek kontaminasyonu önlerken hem güvenlik sağlar hem de yeni kesilmiş borulardaki keskin kenarları düzgün kapatır.
Pratik ve uygun maliyetli bu ürün grubu ince cidarlı ve çok çeşitli boyutlarda sunulduğundan boru eklentisi koruması için vazgeçilmez bir gereksinimdir. Özellikle uygulamanızın görüntüsü kritik bir faktör olmadığında pratik bir seçimdir.
Elle bastırarak veya tokmakla kolayca takıldığından kurulumu hızlı ve pratiktir. Makine yapımı ve yapısal borulama uygulamalarında kullanılabilir.
Malzeme: LDPE Renk: Black Series Code: SR1550
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
Fiyat aralığı | Stok Durumu | B | H | h | A | Uyumlu Et Kalınlık Aralığı | Satın Al | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6,6296 TL - 10,3127 TL | 750 Stokta |
2.362 in
60.0 mm
|
0.965 in
24.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
1.5 - 3.5 mm | 0.059 - 0.138 in
|
||
13,2622 TL - 20,6301 TL | 750 Stokta |
1.772 in
45.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
3.543 in
90.0 mm
|
2.0 - 4.0 mm | 0.079 - 0.157 in
|
||
14,7315 TL - 22,9157 TL | 375 Stokta |
2.756 in
70.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
3.543 in
90.0 mm
|
3.0 - 5.5 mm | 0.118 - 0.217 in
|
||
12,6308 TL - 19,6479 TL | 50 Stokta |
2.362 in
60.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
1.5 - 4.5 mm | 0.059 - 0.177 in
|
||
10,179 TL - 15,834 TL | 490 Stokta |
2.362 in
60.0 mm
|
0.965 in
24.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
1.5 - 5.0 mm | 0.059 - 0.197 in
|
||
15,2685 TL - 23,751 TL | 290 Stokta |
3.15 in
80.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
5.0 - 8.0 mm | 0.197 - 0.315 in
|
||
19,9331 TL - 31,0071 TL | 300 Stokta |
1.575 in
40.0 mm
|
0.846 in
21.5 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
2.0 - 4.5 mm | 0.079 - 0.177 in
|
||
24,6007 TL - 38,2677 TL | 100 Stokta |
1.969 in
50.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
2.0 - 4.0 mm | 0.079 - 0.157 in
|
||
1,0946 TL - 1,7027 TL | 11700 Stokta |
0.591 in
15.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.0 - 2.5 mm | 0.039 - 0.098 in
|
||
1,7702 TL - 2,7537 TL | 4275 Stokta |
0.984 in
25.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
1.0 - 3.0 mm | 0.039 - 0.118 in
|
||
1,9797 TL - 3,0796 TL | 5250 Stokta |
0.787 in
20.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
1.0 - 3.0 mm | 0.039 - 0.118 in
|
||
2,1892 TL - 3,4054 TL | 3849 Stokta |
1.181 in
30.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
1.0 - 2.5 mm | 0.039 - 0.098 in
|
||
4,0745 TL - 6,3381 TL | 1360 Stokta |
1.575 in
40.0 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
1.5 - 3.0 mm | 0.059 - 0.118 in
|
||
3,21 TL - 4,9934 TL | 4800 Stokta |
0.787 in
20.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
1.0 - 3.0 mm | 0.039 - 0.118 in
|
||
3,5434 TL - 5,512 TL | 2968 Stokta |
1.181 in
30.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
1.0 - 3.0 mm | 0.039 - 0.118 in
|
||
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.969 in
50.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
2.0 - 5.0 mm | 0.079 - 0.197 in
|
|||
9,7069 TL - 15,0996 TL | 450 Stokta |
1.969 in
50.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
1.5 - 4.0 mm | 0.059 - 0.157 in
|
||
7,8275 TL - 12,1761 TL | 1860 Stokta |
0.787 in
20.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
3.543 in
90.0 mm
|
1.0 - 2.5 mm | 0.039 - 0.098 in
|
||
5,6766 TL - 8,8303 TL | 1600 Stokta |
0.984 in
25.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
3.346 in
85.0 mm
|
3.5 - 5.5 mm | 0.138 - 0.217 in
|
||
6,4378 TL - 10,0144 TL | 1600 Stokta |
0.787 in
20.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
1.5 - 3.0 mm | 0.059 - 0.118 in
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.