Disk Yaylar çok sıkışık alanlarda çok yüksek yükler gerektiren uygulamalar için ideal, zorlu uygulamalar için elverişlidir. Disk titreşim, ısıl genleşme ve somun kayması sorunlarını çözmek için de sık sık kullanılır.
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
Fiyat aralığı | Stok Durumu | Yüklü Yükseklik | Kol Yüksekliği | Malzeme | İç Çap | Satın Al | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
21,423 TL - 21,423 TL | 100 Stokta |
0.071 in
1.8 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
Chrome Vanadium
|
0.48 in
12.2 mm
|
||
23,0725 TL - 23,0725 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
Chrome Vanadium
|
0.642 in
16.3 mm
|
||
13,1058 TL - 13,1058 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
Chrome Vanadium
|
0.559 in
14.2 mm
|
||
15,7295 TL - 15,7295 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
Chrome Vanadium
|
0.642 in
16.3 mm
|
||
14,825 TL - 14,825 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
Chrome Vanadium
|
0.803 in
20.4 mm
|
||
19,8719 TL - 19,8719 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
Chrome Vanadium
|
0.882 in
22.4 mm
|
||
26,4957 TL - 26,4957 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
Chrome Vanadium
|
0.72 in
18.3 mm
|
||
24,1159 TL - 24,1159 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
Chrome Vanadium
|
0.882 in
22.4 mm
|
||
27,2563 TL - 27,2563 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
Chrome Vanadium
|
1 in
25.4 mm
|
||
39,8354 TL - 39,8354 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
Chrome Vanadium
|
1.122 in
28.5 mm
|
||
78,7182 TL - 78,7182 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
Chrome Vanadium
|
1.004 in
25.5 mm
|
||
49,2754 TL - 49,2754 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
Chrome Vanadium
|
1.201 in
30.5 mm
|
||
1,7453 TL - 1,7453 TL | 9193 Stokta |
|
|
Carbon Steel
|
0.244 in
6.2 mm
|
||
1,9031 TL - 1,9031 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
Carbon Steel
|
0.283 in
7.2 mm
|
||
1,8486 TL - 1,8486 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
Carbon Steel
|
0.205 in
5.2 mm
|
||
7,3599 TL - 7,3599 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
Carbon Steel
|
0.323 in
8.2 mm
|
||
1,7979 TL - 1,7979 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
Carbon Steel
|
0.323 in
8.2 mm
|
||
1,7979 TL - 1,7979 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
Carbon Steel
|
0.244 in
6.2 mm
|
||
2,0082 TL - 2,0082 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
Carbon Steel
|
0.244 in
6.2 mm
|
||
2,25 TL - 2,25 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
Carbon Steel
|
0.323 in
8.2 mm
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.