Belleville Washer Springs, also known as Disc Springs, are commonly used in various applications that require a compact, high-load, and reliable spring solution. The discs' conical shape allows for more load distribution and deflection, improving spring characteristics. This design offers optimal performance by properly handling both static and dynamic loads.
Additionally, they help prevent the loosening of the component and are good in applications with constant vibration. Due to their small size, they can stack multiple springs on top of each other. Typical industries include automotive, aerospace, industrial equipment, and machinery.
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
Fiyat aralığı | Stok Durumu | Yüklü Yükseklik | Kol Yüksekliği | Malzeme | İç Çap | Satın Al | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2,3551 TL - 2,3551 TL | 1800 Stokta |
0.039 in
1.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
Carbon Steel
|
0.323 in
8.2 mm
|
||
2,3971 TL - 2,3971 TL | 100 Stokta |
0.043 in
1.1 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
Carbon Steel
|
0.323 in
8.2 mm
|
||
2,882 TL - 2,882 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.047 in
1.2 mm
|
0.067 in
1.7 mm
|
Carbon Steel
|
0.402 in
10.2 mm
|
||
3,1016 TL - 3,1016 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.047 in
1.2 mm
|
0.071 in
1.8 mm
|
Carbon Steel
|
0.402 in
10.2 mm
|
||
8,2277 TL - 8,2277 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.047 in
1.2 mm
|
0.083 in
2.1 mm
|
Carbon Steel
|
0.72 in
18.3 mm
|
||
78,7182 TL - 78,7182 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.118 in
3.0 mm
|
0.185 in
4.7 mm
|
Chrome Vanadium
|
1.004 in
25.5 mm
|
||
24,1159 TL - 24,1159 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.094 in
2.4 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
Chrome Vanadium
|
0.803 in
20.4 mm
|
||
49,2754 TL - 49,2754 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.154 in
3.9 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
Chrome Vanadium
|
1.201 in
30.5 mm
|
||
17,8741 TL - 17,8741 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.067 in
1.7 mm
|
0.114 in
2.9 mm
|
Chrome Vanadium
|
1 in
25.4 mm
|
||
25,6861 TL - 25,6861 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.079 in
2.0 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
Chrome Vanadium
|
1.122 in
28.5 mm
|
||
30,7014 TL - 30,7014 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.13 in
3.3 mm
|
0.161 in
4.1 mm
|
Chrome Vanadium
|
1 in
25.4 mm
|
||
26,4636 TL - 26,4636 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.071 in
1.8 mm
|
0.11 in
2.8 mm
|
Chrome Vanadium
|
0.559 in
14.2 mm
|
||
15,2455 TL - 15,2455 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.091 in
2.3 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
Chrome Vanadium
|
0.72 in
18.3 mm
|
||
16,2462 TL - 16,2462 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.098 in
2.5 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
Chrome Vanadium
|
0.803 in
20.4 mm
|
||
72,4427 TL - 72,4427 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.118 in
3.0 mm
|
0.169 in
4.3 mm
|
Chrome Vanadium
|
0.807 in
20.5 mm
|
||
22,5357 TL - 22,5357 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.11 in
2.8 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
Chrome Vanadium
|
0.882 in
22.4 mm
|
||
39,2179 TL - 39,2179 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.118 in
3.0 mm
|
0.169 in
4.3 mm
|
Chrome Vanadium
|
1.201 in
30.5 mm
|
||
30,7014 TL - 30,7014 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.134 in
3.4 mm
|
0.173 in
4.4 mm
|
Chrome Vanadium
|
0.72 in
18.3 mm
|
||
27,2563 TL - 27,2563 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.114 in
2.9 mm
|
0.154 in
3.9 mm
|
Chrome Vanadium
|
0.882 in
22.4 mm
|
||
16,773 TL - 16,773 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.059 in
1.5 mm
|
0.087 in
2.2 mm
|
Chrome Vanadium
|
0.642 in
16.3 mm
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.