Disk Yaylar çok sıkışık alanlarda çok yüksek yükler gerektiren uygulamalar için ideal, zorlu uygulamalar için elverişlidir. Disk titreşim, ısıl genleşme ve somun kayması sorunlarını çözmek için de sık sık kullanılır.
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
Fiyat aralığı | Stok Durumu | Yüklü Yükseklik | Kol Yüksekliği | Malzeme | İç Çap | Satın Al | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2,0186 TL - 2,0186 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
Carbon Steel
|
0.323 in
8.2 mm
|
||
2,0074 TL - 2,0074 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
Carbon Steel
|
0.323 in
8.2 mm
|
||
1,9031 TL - 1,9031 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
Carbon Steel
|
0.244 in
6.2 mm
|
||
1,957 TL - 1,957 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.031 in
0.8 mm
|
0.051 in
1.3 mm
|
Carbon Steel
|
0.323 in
8.2 mm
|
||
1,957 TL - 1,957 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
Carbon Steel
|
0.362 in
9.2 mm
|
||
2,0922 TL - 2,0922 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
Carbon Steel
|
0.323 in
8.2 mm
|
||
2,0922 TL - 2,0922 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
Carbon Steel
|
0.402 in
10.2 mm
|
||
6,0562 TL - 6,0562 TL | 200 Stokta |
|
|
Chrome Vanadium
|
0.402 in
10.2 mm
|
||
6,8667 TL - 6,8667 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.055 in
1.4 mm
|
0.071 in
1.8 mm
|
Chrome Vanadium
|
0.441 in
11.2 mm
|
||
2,882 TL - 2,882 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
Carbon Steel
|
0.323 in
8.2 mm
|
||
6,6877 TL - 6,6877 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
Chrome Vanadium
|
0.48 in
12.2 mm
|
||
2,6236 TL - 2,6236 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
Carbon Steel
|
0.48 in
12.2 mm
|
||
3,0307 TL - 3,0307 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.039 in
1.0 mm
|
0.071 in
1.8 mm
|
Carbon Steel
|
0.402 in
10.2 mm
|
||
3,2399 TL - 3,2399 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
Carbon Steel
|
0.48 in
12.2 mm
|
||
3,2399 TL - 3,2399 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
Carbon Steel
|
0.559 in
14.2 mm
|
||
7,1943 TL - 7,1943 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
Carbon Steel
|
0.642 in
16.3 mm
|
||
20,9655 TL - 20,9655 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
Chrome Vanadium
|
0.642 in
16.3 mm
|
||
18,522 TL - 18,522 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
Chrome Vanadium
|
0.563 in
14.3 mm
|
||
8,2277 TL - 8,2277 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
Carbon Steel
|
0.72 in
18.3 mm
|
||
26,4636 TL - 26,4636 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
Chrome Vanadium
|
0.559 in
14.2 mm
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.