Menü Arama

Dişli Kilit Pulları - Harici

Stokta

External Tooth Lock Washers have been developed for locking screws, bolts and nuts in place, and offer ideal prevention for the loosening of PCB spacers caused by vibrations.The Tooth Lock Washer, also known as an Electrical Contact Washer, has tooth-like serrations on the external diameter that help the toothed washer prevent bolted joints from loosening, through the use of friction.

Our stainless steel toothed washers offer good corrosion and wear resistance. The zinc plated external tooth washer option, is ideal for applications where a high mechanical strength is needed. The lower material cost makes it an alternative to brass, when conductivity is not a critical issue.

Material: Stainless Steel, 304 Stainless Steel, SteelColour: Natural, WhiteDIN 85

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
6 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu İç Çap Dış Çap Toplam Yükseklik Satın Al
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
86100 Stokta
22654 Stokta
6078 Stokta
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
313840 Stokta
Dişli Kilit Pulu 2.8 mm 5.0 mm 0.4 mm Stainless Steel

344025041553


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Tam Malzeme
    Stainless Steel
  • Pul Şekli
    Round
  • Somunu Tipi
    Locking Washer
  • Diş Konumu
    Harici
Dişli Kilit Pulu 3.1 mm 6.0 mm 0.4 mm Mild Steel

344030040952


Stok Seviyeleri
86100 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Beyaz
  • Tam Malzeme
    Mild Steel
  • Bitir
    Zinc Plated
  • Pul Şekli
    Round
  • Somunu Tipi
    Locking Washer
Dişli Kilit Pulu 5.1 mm 9.2 mm 0.6 mm Mild Steel

344050040952


Stok Seviyeleri
22654 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Beyaz
  • Tam Malzeme
    Mild Steel
  • Bitir
    Zinc Plated
  • Pul Şekli
    Round
  • Somunu Tipi
    Locking Washer
Dişli Kilit Pulu 8.2 mm 14.0 mm 0.8 mm Mild Steel

344080040952


Stok Seviyeleri
6078 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Beyaz
  • Tam Malzeme
    Mild Steel
  • Bitir
    Zinc Plated
  • Pul Şekli
    Round
  • Somunu Tipi
    Locking Washer
Dişli Kilit Pulu 4.1 mm 8.0 mm 0.5 mm Mild Steel

344040040952


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Beyaz
  • Tam Malzeme
    Mild Steel
  • Bitir
    Zinc Plated
  • Pul Şekli
    Round
  • Somunu Tipi
    Locking Washer
Dişli Kilit Pulu 6.1 mm 11.0 mm 0.7 mm Mild Steel

344060040952


Stok Seviyeleri
313840 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Beyaz
  • Tam Malzeme
    Mild Steel
  • Bitir
    Zinc Plated
  • Pul Şekli
    Round
  • Somunu Tipi
    Locking Washer