Menü Arama

Döner Sürgüler

Stokta

Remotely opening exterior and interior doors, bonnet or compartments, rotary latches offer maximum security and convenience in push-to-close engineering.

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
41 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu En Tahrik Manivela Tipi Montaj Yönelimi Bitir Montaj Tipi Uzunluk Tip Satın Al
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
28.0 mm
Çift
Sağ Tutamaklı
Zinc Plated
Silindirsiz
68.5 mm
Tampon
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
28.0 mm
Çift
Sağ Tutamaklı
Zinc Plated
1/4 in
68.5 mm
Standart
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
35.7 mm
Dikey
Sol Tutamaklı
Zinc Plated
Standard
77.0 mm
Standart
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
28.0 mm
Tekli
Sol Tutamaklı
Zinc Plated
1/4 in
68.5 mm
Tampon
90 Stokta
28.0 mm
Çift
Sağ Tutamaklı
Zinc Plated
Tampon
68.5 mm
Tampon
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
31.7 mm
Alt
Sağ Tutamaklı
Zinc Plated
7,2 mm
77.0 mm
Standart
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
28.0 mm
Tekli
Sağ Tutamaklı
Zinc Plated
1/4 in
68.5 mm
Tampon
100 Stokta
28.0 mm
Çift
Sağ Tutamaklı
Zinc Plated
7,2 mm
68.5 mm
Standart
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
28.0 mm
Çift
Sol Tutamaklı
Zinc Plated
Tampon
68.5 mm
Tampon
142 Stokta
28.0 mm
Çift
Sol Tutamaklı
Zinc Plated
Standard
68.5 mm
Standart
25 Stokta
31.7 mm
Alt
Sol Tutamaklı
Zinc Plated
7,2 mm
77.0 mm
Standart
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
35.7 mm
Dikey
Sağ Tutamaklı
Zinc Plated
Standard
77.0 mm
Standart
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
28.0 mm
Çift
Sağ Tutamaklı
Zinc Plated
1/4 in
68.5 mm
Tampon
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
35.7 mm
İki Noktalı
Sağ Tutamaklı
Zinc Plated
Tampon
77.0 mm
Tampon
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
35.7 mm
Dikey
Sağ Tutamaklı
Zinc Plated
7,2 mm
77.0 mm
Standart
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
28.0 mm
Çift
Sol Tutamaklı
Zinc Plated
7,2 mm
68.5 mm
Tampon
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
28.0 mm
Çift
Sol Tutamaklı
Zinc Plated
1/4 in
68.5 mm
Standart
134 Stokta
28.0 mm
Tekli
Sol Tutamaklı
Zinc Plated
Tampon
68.5 mm
Tampon
144 Stokta
28.0 mm
Tekli
Sağ Tutamaklı
Polished
7,2 mm
68.5 mm
Standart
281033001E 47 Stokta
35.7 mm
İki Noktalı
Sağ Tutamaklı
Zinc Plated
1/4 in
77.0 mm
Tampon
  • / 3
Rotary Latches No Cylinder 68.5 mm 28.0 mm Steel Natural

28002412001E


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Uzunluk
    68.5 mm
  • En
    28.0 mm
  • Montaj Tipi
    Silindirsiz
  • Tahrik Manivela Tipi
    Çift
  • Montaj Yönelimi
    Sağ Tutamaklı
Rotary Latches 1/4 in 68.5 mm 28.0 mm Steel Natural

28001432001E


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Uzunluk
    68.5 mm
  • En
    28.0 mm
  • Montaj Tipi
    1/4 in
  • Tahrik Manivela Tipi
    Çift
  • Montaj Yönelimi
    Sağ Tutamaklı
Rotary Latches Standard 77.0 mm 35.7 mm Steel Natural M6

281022002E


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Uzunluk
    77.0 mm
  • En
    35.7 mm
  • Montaj Tipi
    Standard
  • Tahrik Manivela Tipi
    Dikey
  • Montaj Yönelimi
    Sol Tutamaklı
Rotary Latches 1/4 in 68.5 mm 28.0 mm Steel Natural

28002431002E


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Uzunluk
    68.5 mm
  • En
    28.0 mm
  • Montaj Tipi
    1/4 in
  • Tahrik Manivela Tipi
    Tekli
  • Montaj Yönelimi
    Sol Tutamaklı
Rotary Latches Bumper 68.5 mm 28.0 mm Steel Natural M6

28002422001E


Stok Seviyeleri
90 Stokta
Özellikler
  • Uzunluk
    68.5 mm
  • En
    28.0 mm
  • Montaj Tipi
    Tampon
  • Tahrik Manivela Tipi
    Çift
  • Montaj Yönelimi
    Sağ Tutamaklı
Rotary Latches 7.2 mm 77.0 mm 31.7 mm Steel Natural

281011001E


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Uzunluk
    77.0 mm
  • En
    31.7 mm
  • Montaj Tipi
    7,2 mm
  • Tahrik Manivela Tipi
    Alt
  • Montaj Yönelimi
    Sağ Tutamaklı
Rotary Latches 1/4 in 68.5 mm 28.0 mm Steel Natural

28002431001E


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Uzunluk
    68.5 mm
  • En
    28.0 mm
  • Montaj Tipi
    1/4 in
  • Tahrik Manivela Tipi
    Tekli
  • Montaj Yönelimi
    Sağ Tutamaklı
Rotary Latches 7.2 mm 68.5 mm 28.0 mm Steel Natural

28001412001E


Stok Seviyeleri
100 Stokta
Özellikler
  • Uzunluk
    68.5 mm
  • En
    28.0 mm
  • Montaj Tipi
    7,2 mm
  • Tahrik Manivela Tipi
    Çift
  • Montaj Yönelimi
    Sağ Tutamaklı
Rotary Latches Bumper 68.5 mm 28.0 mm Steel Natural M6

28002422002E


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Uzunluk
    68.5 mm
  • En
    28.0 mm
  • Montaj Tipi
    Tampon
  • Tahrik Manivela Tipi
    Çift
  • Montaj Yönelimi
    Sol Tutamaklı
Rotary Latches Standard 68.5 mm 28.0 mm Steel Natural M6

28001422002E


Stok Seviyeleri
142 Stokta
Özellikler
  • Uzunluk
    68.5 mm
  • En
    28.0 mm
  • Montaj Tipi
    Standard
  • Tahrik Manivela Tipi
    Çift
  • Montaj Yönelimi
    Sol Tutamaklı
Rotary Latches 7.2 mm 77.0 mm 31.7 mm Steel Natural

281011002E


Stok Seviyeleri
25 Stokta
Özellikler
  • Uzunluk
    77.0 mm
  • En
    31.7 mm
  • Montaj Tipi
    7,2 mm
  • Tahrik Manivela Tipi
    Alt
  • Montaj Yönelimi
    Sol Tutamaklı
Rotary Latches Standard 77.0 mm 35.7 mm Steel Natural M6

281022001E


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Uzunluk
    77.0 mm
  • En
    35.7 mm
  • Montaj Tipi
    Standard
  • Tahrik Manivela Tipi
    Dikey
  • Montaj Yönelimi
    Sağ Tutamaklı
Rotary Latches 1/4 in 68.5 mm 28.0 mm Steel Natural

28002432001E


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Uzunluk
    68.5 mm
  • En
    28.0 mm
  • Montaj Tipi
    1/4 in
  • Tahrik Manivela Tipi
    Çift
  • Montaj Yönelimi
    Sağ Tutamaklı
Rotary Latches Bumper 77.0 mm 35.7 mm Steel Natural M6

281032001E


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Uzunluk
    77.0 mm
  • En
    35.7 mm
  • Montaj Tipi
    Tampon
  • Tahrik Manivela Tipi
    İki Noktalı
  • Montaj Yönelimi
    Sağ Tutamaklı
Rotary Latches 7.2 mm 77.0 mm 35.7 mm Steel Natural

281021001E


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Uzunluk
    77.0 mm
  • En
    35.7 mm
  • Montaj Tipi
    7,2 mm
  • Tahrik Manivela Tipi
    Dikey
  • Montaj Yönelimi
    Sağ Tutamaklı
Rotary Latches 7.2 mm 68.5 mm 28.0 mm Steel Natural

28002412002E


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Uzunluk
    68.5 mm
  • En
    28.0 mm
  • Montaj Tipi
    7,2 mm
  • Tahrik Manivela Tipi
    Çift
  • Montaj Yönelimi
    Sol Tutamaklı
Rotary Latches 1/4 in 68.5 mm 28.0 mm Steel Natural

28001432002E


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Uzunluk
    68.5 mm
  • En
    28.0 mm
  • Montaj Tipi
    1/4 in
  • Tahrik Manivela Tipi
    Çift
  • Montaj Yönelimi
    Sol Tutamaklı
Rotary Latches Bumper 68.5 mm 28.0 mm Steel Natural M6

28002421002E


Stok Seviyeleri
134 Stokta
Özellikler
  • Uzunluk
    68.5 mm
  • En
    28.0 mm
  • Montaj Tipi
    Tampon
  • Tahrik Manivela Tipi
    Tekli
  • Montaj Yönelimi
    Sol Tutamaklı
Rotary Latches 7.2 mm 68.5 mm 28.0 mm Steel Natural

28001411001E


Stok Seviyeleri
144 Stokta
Özellikler
  • Uzunluk
    68.5 mm
  • En
    28.0 mm
  • Montaj Tipi
    7,2 mm
  • Tahrik Manivela Tipi
    Tekli
  • Montaj Yönelimi
    Sağ Tutamaklı
Rotary Latches 1/4 in 77.0 mm 35.7 mm Steel Natural

281033001E


Stok Seviyeleri
47 Stokta
Özellikler
  • Uzunluk
    77.0 mm
  • En
    35.7 mm
  • Montaj Tipi
    1/4 in
  • Tahrik Manivela Tipi
    İki Noktalı
  • Montaj Yönelimi
    Sağ Tutamaklı