Menü Arama

Döner Sürgüler

Stokta

Remotely opening exterior and interior doors, bonnet or compartments, rotary latches offer maximum security and convenience in push-to-close engineering.

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
41 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu En Tahrik Manivela Tipi Montaj Yönelimi Bitir Montaj Tipi Uzunluk Tip Satın Al
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
35.7 mm
Dikey
Sol Tutamaklı
Zinc Plated
1/4 in
77.0 mm
Standart
  • / 3
Rotary Latches 1/4 in 77.0 mm 35.7 mm Steel Natural

281023002E


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Uzunluk
    77.0 mm
  • En
    35.7 mm
  • Montaj Tipi
    1/4 in
  • Tahrik Manivela Tipi
    Dikey
  • Montaj Yönelimi
    Sol Tutamaklı