Menü Arama

Elastomer Kordon

Stokta

A lanyard designed to connect and secure two separate components. It features a securing loop on one end and a mounting hole on the other, which provides a secure fix to connecting objects.

The lanyard can accommodate a wide range of applications, including cables, dust caps, enclosures and lids. Double fixing slots on the securing loop help reduce the risk of failure for heavy duty applications. When using for heavy duty applications; simply secure the loop through both fixing slots for safe mounting.

The material is highly flexible and can stretch up to three times its nominal length.

  • Material: Ethylene Propylene Diene Monomer (EPDM)
  • Colour: Black


Seri Kodu: SR2000

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
2 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu L H Satın Al
31,2271 TL - 31,2271 TL 1710 Stokta
29,8602 TL - 29,8602 TL 3998 Stokta
N/A 236.0 mm (ID) 180 °C Black EPDM

ELT-100

Fiyat Aralığı
31,2271 TL - 31,2271 TL

Stok Seviyeleri
1710 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Black
  • Tam Malzeme
    Ethylene Propylene Diene Monomer
  • GTIP Numarası
    3926909790
N/A;136.0 mm;(ID);180 °C;Black;EPDM

ELT-50

Fiyat Aralığı
29,8602 TL - 29,8602 TL

Stok Seviyeleri
3998 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Black
  • Tam Malzeme
    Ethylene Propylene Diene Monomer
  • GTIP Numarası
    3926909790