These Fan filter rivets are designed to mount fans, eliminating the need for a screw nut combination. Prongs expand to hold securely as a pin is driven in. Single-operation mounting saves time and money.
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Delik Çapı | Kafa Çapı | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.138 in
3.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
|||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin