Ferrite Beads are commonly used in electronic circuits as a way to suppress high-frequency noise and other high-frequency disturbances that may arise. These passive devices improve power quality for PCB's.
Our range of ferrite's come in single or multi-pass configurations and a choice of types, including; Wound Beads, Axial, Multi-line Suppressor and Toroid.
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
Fiyat aralığı | Stok Durumu | Eklenti Uzunluğu | Empedans 100 MHz | Empedans 25 MHz | Eklenti Çapı | Satın Al | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2,786 TL - 3,0956 TL | 5000 Stokta |
0.394 in
10.0 mm
|
486 Ω
|
450 Ω
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
3,6754 TL - 4,0838 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.394 in
10.0 mm
|
667 Ω
|
726 Ω
|
0.205 in
5.2 mm
|
||
7,3919 TL - 8,2133 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.551 in
14.0 mm
|
73 Ω
|
33 Ω
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
20,7503 TL - 23,0559 TL | 180 Stokta |
0.449 in
11.4 mm
|
133 Ω
|
80 Ω
|
0.449 in
11.4 mm
|
||
14,8651 TL - 16,5167 TL | 18780 Stokta |
0.591 in
15.0 mm
|
105 Ω
|
61 Ω
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
20,7258 TL - 23,0288 TL | 200 Stokta |
0.512 in
13.0 mm
|
125 Ω
|
74 Ω
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
16,3238 TL - 18,1375 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.748 in
19.0 mm
|
70 Ω
|
26 Ω
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
54,945 TL - 61,05 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.748 in
19.0 mm
|
115 Ω
|
68 Ω
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
3,51 TL - 3,90 TL | 996 Stokta |
0.394 in
10.0 mm
|
680 Ω
|
690 Ω
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
4,0215 TL - 4,4683 TL | 4213 Stokta |
0.394 in
10.0 mm
|
680 Ω
|
754 Ω
|
0.205 in
5.2 mm
|
||
12,2053 TL - 13,5615 TL | 3950 Stokta |
0.539 in
13.7 mm
|
83 Ω
|
48 Ω
|
0.539 in
13.7 mm
|
||
5,9921 TL - 6,658 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.591 in
15.0 mm
|
70 Ω
|
26 Ω
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
8,6145 TL - 9,5716 TL | 221 Stokta |
0.591 in
15.0 mm
|
79 Ω
|
38 Ω
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
22,3709 TL - 24,8567 TL | 1650 Stokta |
0.63 in
16.0 mm
|
100 Ω
|
55 Ω
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
11,5886 TL - 12,8763 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.748 in
19.0 mm
|
76 Ω
|
33 Ω
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
70,9522 TL - 78,8358 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.748 in
19.0 mm
|
146 Ω
|
88 Ω
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
2,4122 TL - 2,6802 TL | 5500 Stokta |
0.394 in
10.0 mm
|
580 Ω
|
510 Ω
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
2,786 TL - 3,0956 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.394 in
10.0 mm
|
750 Ω
|
860 Ω
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
10,614 TL - 11,7933 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.551 in
14.0 mm
|
90 Ω
|
42 Ω
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
7,6141 TL - 8,4602 TL | 1000 Stokta |
0.543 in
13.8 mm
|
47 Ω
|
25 Ω
|
0.543 in
13.8 mm
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.