Menü Arama

Fiber Kılavuzları

Stokta

These Fibre Guides, also known as optical or fibre optic guides, can accommodate many low-profile fibre reels for spooling surplus fibre onto a PCB board. It is an entirely modular, adaptable system that provides fibre optic cable management, support, and protection. The guide may be angled in all planes thanks to a unique spine.

Fibre may enter and depart at any point without snagging or kinking, minimising excessive bending or tension that might result in signal loss or cable damage. Angled and straight lugs along the guide keep the fibre from jumping out.

Stacking pillars and standoffs are also available, which may be utilised to stack numerous reels for compact spooling of many fibre lines. Simple to install in three different methods, using their adhesive pad, snap fitting it, or screwing it, all of which aid in keeping components in place. Widely used in telecommunications, data centres, networking infrastructure and other industries.

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
38 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Montaj Yöntemi Toplam Genişlik Tip Toplam Yükseklik Satın Al
121,8594 TL - 121,8594 TL 48300 Stokta
Yapışkan
40.0 mm
Köşe
8.0 mm
66,9753 TL - 66,9753 TL 3600 Stokta
Vida
44.6 mm
Köşe
4.8 mm
129,009 TL - 129,009 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Yapışkan
49.6 mm
Köşe
12.0 mm
92,1042 TL - 92,1042 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Yapışkan
44.6 mm
Köşe
12.0 mm
116,8125 TL - 116,8125 TL 3568 Stokta
Vida
49.6 mm
Köşe
12.0 mm
109,3474 TL - 109,3474 TL 160 Stokta
Vida
40.0 mm
Köşe
8.0 mm
253,2992 TL - 253,2992 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Yapışkan Ped
40.0 mm
Köşe
8.0 mm
109,3474 TL - 109,3474 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Vida
40.0 mm
Köşe
12.0 mm
89,2654 TL - 89,2654 TL 7524 Stokta
Yapışkan
44.6 mm
Köşe
5.0 mm
116,6023 TL - 116,6023 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Yapışkan Ped
44.6 mm
Köşe
4.8 mm
126,065 TL - 126,065 TL 900 Stokta
Yapışkan Ped
49.6 mm
Köşe
12.0 mm
75,4918 TL - 75,4918 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Snap Fit
49.6 mm
Köşe
4.8 mm
92,1042 TL - 92,1042 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Snap Fit
44.6 mm
Köşe
12.0 mm
74,4403 TL - 74,4403 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Snap Fit
40.0 mm
Köşe
5.0 mm
87,3728 TL - 87,3728 TL 117800 Stokta
9.0 mm
Flexible
5.8 mm
17,2587 TL - 19,7498 TL 231 Stokta
Köşe
7.0 mm
93,2608 TL - 93,2608 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Snap Fit
40.0 mm
Straight
5.0 mm
10,6194 TL - 10,6194 TL 2067 Stokta
8.0 mm
Spacer
19.5 mm
  • / 2
Fiber Kılavuz Köşe Yapışkan 30.0 mm Nylon 6

EFA04-34-P10

Fiyat Aralığı
121,8594 TL - 121,8594 TL

Stok Seviyeleri
48300 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Dahil
    Self-Adhesive Pad
  • Tip
    Köşe
  • Tespit Delikleri Arasındaki Mesafe
    11.5 mm
  • Delik Çapı
    3.6 mm
Fiber Kılavuz Köşe M3/#6 Vida 35.0 mm Nylon 6

EFA04-34-002

Fiyat Aralığı
66,9753 TL - 66,9753 TL

Stok Seviyeleri
3600 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Dahil
    Hiçbir Şey Dahil Değildir
  • Tip
    Köşe
  • Tespit Delikleri Arasındaki Mesafe
    11.5 mm
  • Delik Çapı
    3.6 mm
Fiber Kılavuz Köşe Yapışkan 40.0 mm Nylon 6

EFA04-34-P06

Fiyat Aralığı
129,009 TL - 129,009 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Dahil
    Self-Adhesive Pad
  • Tip
    Köşe
  • Tespit Delikleri Arasındaki Mesafe
    11.5 mm
  • Delik Çapı
    3.6 mm
Fiber Kılavuz Köşe Yapışkan 35.0 mm Nylon 6

EFA04-34-P05

Fiyat Aralığı
92,1042 TL - 92,1042 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Dahil
    Self-Adhesive Pad
  • Tip
    Köşe
  • Tespit Delikleri Arasındaki Mesafe
    11.5 mm
  • Delik Çapı
    3.6 mm
Fiber Kılavuz Köşe M3/#6 Vida 40.0 mm Nylon 6

EFA04-34-006

Fiyat Aralığı
116,8125 TL - 116,8125 TL

Stok Seviyeleri
3568 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Dahil
    Hiçbir Şey Dahil Değildir
  • Tip
    Köşe
  • Tespit Delikleri Arasındaki Mesafe
    11.5 mm
  • Delik Çapı
    3.6 mm
Fiber Kılavuz Köşe M3/#6 Vida 30.0 mm Nylon 6

EFA04-34-010

Fiyat Aralığı
109,3474 TL - 109,3474 TL

Stok Seviyeleri
160 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Dahil
    Hiçbir Şey Dahil Değildir
  • Tip
    Köşe
  • Tespit Delikleri Arasındaki Mesafe
    11.5 mm
  • Delik Çapı
    3.6 mm
Fiber Kılavuz Köşe Yapışkan Ped 30.0 mm PA

EFA04-34-PR0

Fiyat Aralığı
253,2992 TL - 253,2992 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Dahil
    Yapışkan Ped
  • Dahil
    Rivets
  • Tip
    Köşe
  • Tespit Delikleri Arasındaki Mesafe
    11.5 mm
Fiber Kılavuz Köşe M3/#6 Vida 30.0 mm Nylon 6

EFA04-34-004

Fiyat Aralığı
109,3474 TL - 109,3474 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Dahil
    Hiçbir Şey Dahil Değildir
  • Tip
    Köşe
  • Tespit Delikleri Arasındaki Mesafe
    11.5 mm
  • Delik Çapı
    3.6 mm
Fiber Kılavuz Köşe Yapışkan 30.0 mm Nylon 6

EFA04-34-P01

Fiyat Aralığı
89,2654 TL - 89,2654 TL

Stok Seviyeleri
7524 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Dahil
    Self-Adhesive Pad
  • Tip
    Köşe
  • Tespit Delikleri Arasındaki Mesafe
    11.5 mm
  • Delik Çapı
    3.6 mm
Fiber Kılavuz Köşe Yapışkan Ped 30.0 mm PA

EFA04-34-PR2

Fiyat Aralığı
116,6023 TL - 116,6023 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Dahil
    Rivets
  • Dahil
    Yapışkan Ped
  • Tip
    Köşe
  • Tespit Delikleri Arasındaki Mesafe
    11.5 mm
Fiber Kılavuz Köşe Yapışkan Ped 40.0 mm PA

EFA04-34-PR6

Fiyat Aralığı
126,065 TL - 126,065 TL

Stok Seviyeleri
900 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Dahil
    Rivets
  • Dahil
    Yapışkan Ped
  • Tip
    Köşe
  • Tespit Delikleri Arasındaki Mesafe
    11.5 mm
Fiber Kılavuz Köşe Snap Fit 40.0 mm Nylon 6

EFA04-34-R03

Fiyat Aralığı
75,4918 TL - 75,4918 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Dahil
    SRHR-3555 Rivet
  • Tip
    Köşe
  • Tespit Delikleri Arasındaki Mesafe
    11.5 mm
  • Delik Çapı
    3.6 mm
Fiber Kılavuz Köşe Snap Fit 35.0 mm Nylon 6

EFA04-34-R05

Fiyat Aralığı
92,1042 TL - 92,1042 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Dahil
    SRHR-3555 Rivet
  • Tip
    Köşe
  • Tespit Delikleri Arasındaki Mesafe
    11.5 mm
  • Delik Çapı
    3.6 mm
Fiber Kılavuz Köşe Snap Fit 30.0 mm Nylon 6

EFA04-34-R01

Fiyat Aralığı
74,4403 TL - 74,4403 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Dahil
    SRHR-3555 Rivet
  • Tip
    Köşe
  • Tespit Delikleri Arasındaki Mesafe
    11.5 mm
  • Delik Çapı
    3.6 mm
Fiber Kılavuz Esnek (R)

OFFG-165M-19-BK

Fiyat Aralığı
87,3728 TL - 87,3728 TL

Stok Seviyeleri
117800 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Tip
    Flexible
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 V-0
  • Paket Adedi
    100
Fiber Kılavuz Köşe 7.0 mm Nylon 6/6

OFS90-30R

Fiyat Aralığı
19,7498 TL - 17,2587 TL

Stok Seviyeleri
231 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Tip
    Köşe
  • Delik Çapı
    3.2 mm
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 V-2
Fiber Kılavuz Düz Snap Fit (R)

EFA04-60-R01

Fiyat Aralığı
93,2608 TL - 93,2608 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Dahil
    Rivets
  • Tip
    Straight
  • Tespit Delikleri Arasındaki Mesafe
    28.0 mm
  • Delik Çapı
    3.6 mm
Fiber Kılavuz Ara Parçası 19.5 mm 8.0 mm PA

OFFGSP-R-10-BK

Fiyat Aralığı
10,6194 TL - 10,6194 TL

Stok Seviyeleri
2067 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Tip
    Spacer
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 V-0
  • GTIP Numarası
    3926909790