Menü Arama

Flanş Koruyucu Tespit Tapaları

Stokta

Flange Protector Retainer Plugs offer an effective solution for securing full face protective discs and bolt hole flange protectors (both available to buy separately) to a pipes flange surface.

To install; simply insert the plug through the holes on the flange protector, and directly into the bolt holes for firm and secure protection.

The use of four plugs is recommended to firmly fasten each full face protective disc to its application.

  • Material: Polyvinyl Chloride (PVC)
  • Colour: Black


Seri Kodu: SRFLS

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
16 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu b1 h OD Satın Al
4,0268 TL - 9,8659 TL 24750 Stokta
22.4 mm
30.5
22.9 mm
11,6459 TL - 28,5324 TL 3998 Stokta
44.5 mm
43.2
45 mm
6,1297 TL - 15,0179 TL 11998 Stokta
32.0 mm
37.8
32.4 mm
14,825 TL - 14,825 TL 400 Stokta
54 mm
50.8
54.9 mm
8,9476 TL - 21,9216 TL 7440 Stokta
41.8 mm
43.9
42.3 mm
7,1602 TL - 17,5424 TL 896 Stokta
28.8 mm
35.1
29.6 mm
FLS060B 13,9839 TL - 13,9839 TL 1248 Stokta
50.8 mm
50.8
51.7 mm
28,914 TL - 28,914 TL 748 Stokta
92.1 mm
54.1
93 mm
8,6111 TL - 21,0973 TL 4575 Stokta
38.4 mm
43.9
39.2 mm
3,4802 TL - 8,5265 TL 7800 Stokta
19.1 mm
28.7
19.7 mm
12,4066 TL - 30,3966 TL 2100 Stokta
47.6 mm
50.8
48.4 mm
19,0306 TL - 19,0306 TL 1300 Stokta
66.7 mm
54.1
67.6 mm
6,8132 TL - 16,6922 TL 3000 Stokta
25.7 mm
34.8
25.9 mm
3,3933 TL - 8,3139 TL 3000 Stokta
15.9 mm
28.7
16.3 mm
8,0644 TL - 19,7577 TL 746 Stokta
35.3 mm
44.2
35.8 mm
17,1381 TL - 17,1381 TL 1555 Stokta
60.3 mm
54.1
61.2 mm
Flanş Koruyucu Tespit Tapası 22.4 mm (DIA) PVC

FLS015B

Fiyat Aralığı
9,8659 TL - 4,0268 TL

Stok Seviyeleri
24750 Stokta
Özellikler
  • b1
    22.4 mm
  • h
    30.5
  • OD
    22.9 mm
  • Renk
    Black
  • Malzeme
    PVC
Flanş Koruyucu Tespit Tapası 44.5 mm (DIA) PVC

FLS050B

Fiyat Aralığı
28,5324 TL - 11,6459 TL

Stok Seviyeleri
3998 Stokta
Özellikler
  • b1
    44.5 mm
  • h
    43.2
  • OD
    45 mm
  • Renk
    Black
  • Malzeme
    PVC
Flanş Koruyucu Tespit Tapası 32.0 mm (DIA) PVC

FLS030B

Fiyat Aralığı
15,0179 TL - 6,1297 TL

Stok Seviyeleri
11998 Stokta
Özellikler
  • b1
    32.0 mm
  • h
    37.8
  • OD
    32.4 mm
  • Renk
    Black
  • Malzeme
    PVC
Flanş Koruyucu Tespit Tapası 54 mm (DIA) PVC

FLS065B

Fiyat Aralığı
14,825 TL - 14,825 TL

Stok Seviyeleri
400 Stokta
Özellikler
  • b1
    54 mm
  • h
    50.8
  • OD
    54.9 mm
  • Renk
    Black
  • Malzeme
    PVC
Flanş Koruyucu Tespit Tapası 41.8 mm (DIA) PVC

FLS045B

Fiyat Aralığı
21,9216 TL - 8,9476 TL

Stok Seviyeleri
7440 Stokta
Özellikler
  • b1
    41.8 mm
  • h
    43.9
  • OD
    42.3 mm
  • Renk
    Black
  • Malzeme
    PVC
Flanş Koruyucu Tespit Tapası 28.8 mm (DIA) PVC

FLS025B

Fiyat Aralığı
17,5424 TL - 7,1602 TL

Stok Seviyeleri
896 Stokta
Özellikler
  • b1
    28.8 mm
  • h
    35.1
  • OD
    29.6 mm
  • Renk
    Black
  • Malzeme
    PVC
Flanş Koruyucu Tespit Tapası 50.8 mm (DIA) PVC

FLS060B

Fiyat Aralığı
13,9839 TL - 13,9839 TL

Stok Seviyeleri
1248 Stokta
Özellikler
  • b1
    50.8 mm
  • h
    50.8
  • OD
    51.7 mm
  • Renk
    Black
  • Malzeme
    PVC
Flanş Koruyucu Tespit Tapası 92.1 mm (DIA) PVC

FLS080B

Fiyat Aralığı
28,914 TL - 28,914 TL

Stok Seviyeleri
748 Stokta
Özellikler
  • b1
    92.1 mm
  • h
    54.1
  • OD
    93 mm
  • Renk
    Black
  • Malzeme
    PVC
Flanş Koruyucu Tespit Tapası 38.4 mm (DIA) PVC

FLS040B

Fiyat Aralığı
21,0973 TL - 8,6111 TL

Stok Seviyeleri
4575 Stokta
Özellikler
  • b1
    38.4 mm
  • h
    43.9
  • OD
    39.2 mm
  • Renk
    Black
  • Malzeme
    PVC
Flanş Koruyucu Tespit Tapası 19.1 mm (DIA) PVC

FLS010B

Fiyat Aralığı
8,5265 TL - 3,4802 TL

Stok Seviyeleri
7800 Stokta
Özellikler
  • b1
    19.1 mm
  • h
    28.7
  • OD
    19.7 mm
  • Renk
    Black
  • Malzeme
    PVC
Flanş Koruyucu Tespit Tapası 47.6 mm (DIA) PVC

FLS055B

Fiyat Aralığı
30,3966 TL - 12,4066 TL

Stok Seviyeleri
2100 Stokta
Özellikler
  • b1
    47.6 mm
  • h
    50.8
  • OD
    48.4 mm
  • Renk
    Black
  • Malzeme
    PVC
Flanş Koruyucu Tespit Tapası 66.7 mm (DIA) PVC

FLS075B

Fiyat Aralığı
19,0306 TL - 19,0306 TL

Stok Seviyeleri
1300 Stokta
Özellikler
  • b1
    66.7 mm
  • h
    54.1
  • OD
    67.6 mm
  • Renk
    Black
  • Malzeme
    PVC
Flanş Koruyucu Tespit Tapası 25.7 mm (DIA) PVC

FLS020B

Fiyat Aralığı
16,6922 TL - 6,8132 TL

Stok Seviyeleri
3000 Stokta
Özellikler
  • b1
    25.7 mm
  • h
    34.8
  • OD
    25.9 mm
  • Renk
    Black
  • Malzeme
    PVC
Flanş Koruyucu Tespit Tapası 15.9 mm (DIA) PVC

FLS005B

Fiyat Aralığı
8,3139 TL - 3,3933 TL

Stok Seviyeleri
3000 Stokta
Özellikler
  • b1
    15.9 mm
  • h
    28.7
  • OD
    16.3 mm
  • Renk
    Black
  • Malzeme
    PVC
Flanş Koruyucu Tespit Tapası 35.3 mm (DIA) PVC

FLS035B

Fiyat Aralığı
19,7577 TL - 8,0644 TL

Stok Seviyeleri
746 Stokta
Özellikler
  • b1
    35.3 mm
  • h
    44.2
  • OD
    35.8 mm
  • Renk
    Black
  • Malzeme
    PVC
Flanş Koruyucu Tespit Tapası 60.3 mm (DIA) PVC

FLS070B

Fiyat Aralığı
17,1381 TL - 17,1381 TL

Stok Seviyeleri
1555 Stokta
Özellikler
  • b1
    60.3 mm
  • h
    54.1
  • OD
    61.2 mm
  • Renk
    Black
  • Malzeme
    PVC