Menü Arama

Gazlı Yaylar - Sabit Güç

Stokta

These Fixed Force Gas Springs give a steady force throughout their whole stroke. A pressurised gas, such as nitrogen or argon, fills the piston, when the gas spring is compressed, the gas pushes the piston outward, causing a force to be generated. They are completely self-contained, require no maintenance, and features compression spring qualities that, when combined with a minor change in force as it extends, allow a regulated rate of movement.

Furthermore oil damping occurs at the end of the extension stroke due to a hydraulically cushioned zone. Thanks to the damped end travel, these qualities safeguard hinges and make it simple to install and remove. Ideally suited for use on many applications such as access panels, lids, covers, guards, bonnets and hatch covers, automotive, medical devices, and industrial equipment.

  • Material: Steel
  • Colour: Black


Series Code :SR6482

Seri Kodu: SR6482

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
97 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Boru Çapı Azami Güç Tüp Uzunluğu Satın Al
1.757,2977 TL - 4.305,3793 TL 10 Stokta
1.892,5529 TL - 1.892,5529 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
1.892,5529 TL - 4.636,7548 TL 10 Stokta
1.960,1296 TL - 1.960,1296 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
2.027,8083 TL - 4.968,1302 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
2.027,8083 TL - 4.968,1302 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
2.095,3848 TL - 5.133,6929 TL 10 Stokta
2.162,8594 TL - 2.162,8594 TL 20 Stokta
2.162,8594 TL - 5.299,0054 TL 20 Stokta
2.308,1905 TL - 2.308,1905 TL 10 Stokta
28.0 mm
1000.0 N
155.0 mm
2.500,9466 TL - 6.127,3189 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
2.500,9466 TL - 6.127,3189 TL 10 Stokta
2.500,9466 TL - 6.127,3189 TL 20 Stokta
997,6225 TL - 2.444,175 TL 20 Stokta
1.416,4544 TL - 1.416,4544 TL 22 Stokta
1.453,2031 TL - 1.453,2031 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
1.547,2182 TL - 3.790,6846 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
1.547,2182 TL - 3.790,6846 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
1.638,6814 TL - 4.014,7694 TL 10 Stokta
1.638,6814 TL - 1.638,6814 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
  • / 5
Gaz Yayı 250.0 mm 500.0 N

551918

Fiyat Aralığı
4.305,3793 TL - 1.757,2977 TL

Stok Seviyeleri
10 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M6
  • Bitir
    Nitrided
  • Çubuk Malzemesi
    Steel
  • Tam Malzeme
    Steel
  • GTIP Numarası
    7326909890
Gaz Yayı 100.0 mm 200.0 N

551922

Fiyat Aralığı
1.892,5529 TL - 1.892,5529 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M8
  • Bitir
    Nitrided
  • Çubuk Malzemesi
    Steel
  • Tam Malzeme
    Steel
  • GTIP Numarası
    7326909890
Gaz Yayı 100.0 mm 1000.0 N

551926

Fiyat Aralığı
4.636,7548 TL - 1.892,5529 TL

Stok Seviyeleri
10 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M8
  • Bitir
    Nitrided
  • Çubuk Malzemesi
    Steel
  • Tam Malzeme
    Steel
  • GTIP Numarası
    7326909890
Gaz Yayı 150.0 mm 500.0 N

551930

Fiyat Aralığı
1.960,1296 TL - 1.960,1296 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M8
  • Bitir
    Nitrided
  • Çubuk Malzemesi
    Steel
  • Tam Malzeme
    Steel
  • GTIP Numarası
    7318190090
Gaz Yayı 200.0 mm 200.0 N

551934

Fiyat Aralığı
4.968,1302 TL - 2.027,8083 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M8
  • Bitir
    Nitrided
  • Çubuk Malzemesi
    Steel
  • Tam Malzeme
    Steel
  • GTIP Numarası
    7326909890
Gaz Yayı 200.0 mm 9000.0 N

551938

Fiyat Aralığı
4.968,1302 TL - 2.027,8083 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M8
  • Bitir
    Nitrided
  • Çubuk Malzemesi
    Steel
  • Tam Malzeme
    Steel
  • GTIP Numarası
    7318190090
Gaz Yayı 250.0 mm 650.0 N

551942

Fiyat Aralığı
5.133,6929 TL - 2.095,3848 TL

Stok Seviyeleri
10 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M8
  • Bitir
    Nitrided
  • Çubuk Malzemesi
    Steel
  • Tam Malzeme
    Steel
  • GTIP Numarası
    7326909890
Gaz Yayı 300.0 mm 350.0 N

551946

Fiyat Aralığı
2.162,8594 TL - 2.162,8594 TL

Stok Seviyeleri
20 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M8
  • Bitir
    Nitrided
  • Çubuk Malzemesi
    Steel
  • Tam Malzeme
    Steel
  • GTIP Numarası
    7326909890
Gaz Yayı 300.0 mm 1000.0 N

551950

Fiyat Aralığı
5.299,0054 TL - 2.162,8594 TL

Stok Seviyeleri
20 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M8
  • Bitir
    Nitrided
  • Çubuk Malzemesi
    Steel
  • Tam Malzeme
    Steel
  • GTIP Numarası
    7326909890
Gaz Yayı 100.0 mm 1000.0 N

551954

Fiyat Aralığı
2.308,1905 TL - 2.308,1905 TL

Stok Seviyeleri
10 Stokta
Özellikler
  • Çubuk Çapı
    14.0 mm
  • Boru Çapı
    28.0 mm
  • Hareket Aralığı
    100.0 mm
  • Tüp Uzunluğu
    155.0 mm
  • Azami Güç
    1000.0 N
Gaz Yayı 200.0 mm 1000.0 N

551958

Fiyat Aralığı
6.127,3189 TL - 2.500,9466 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M10
  • Bitir
    Nitrided
  • Çubuk Malzemesi
    Steel
  • Tam Malzeme
    Steel
  • GTIP Numarası
    3926909790
Gaz Yayı 250.0 mm 500.0 N

551962

Fiyat Aralığı
6.127,3189 TL - 2.500,9466 TL

Stok Seviyeleri
10 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M10
  • Bitir
    Nitrided
  • Çubuk Malzemesi
    Steel
  • Tam Malzeme
    Steel
  • GTIP Numarası
    3926909790
Gaz Yayı 250.0 mm 1750.0 N

551966

Fiyat Aralığı
6.127,3189 TL - 2.500,9466 TL

Stok Seviyeleri
20 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M10
  • Bitir
    Nitrided
  • Çubuk Malzemesi
    Steel
  • Tam Malzeme
    Steel
  • GTIP Numarası
    3926909790
Gaz Yayı 100.0 mm 200.0 N

551875

Fiyat Aralığı
2.444,175 TL - 997,6225 TL

Stok Seviyeleri
20 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M5
  • Bitir
    Nitrided
  • Çubuk Malzemesi
    Steel
  • Tam Malzeme
    Steel
  • GTIP Numarası
    7326909890
Gaz Yayı 150.0 mm 100.0 N

551879

Fiyat Aralığı
1.416,4544 TL - 1.416,4544 TL

Stok Seviyeleri
22 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M5
  • Bitir
    Nitrided
  • Çubuk Malzemesi
    Steel
  • Tam Malzeme
    Steel
  • GTIP Numarası
    7326909890
Gaz Yayı 200.0 mm 200.0 N

551883

Fiyat Aralığı
1.453,2031 TL - 1.453,2031 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M5
  • Bitir
    Nitrided
  • Çubuk Malzemesi
    Steel
  • Tam Malzeme
    Steel
  • GTIP Numarası
    7318190090
Gaz Yayı 100.0 mm 150.0 N

551887

Fiyat Aralığı
3.790,6846 TL - 1.547,2182 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M6
  • Bitir
    Nitrided
  • Çubuk Malzemesi
    Steel
  • Tam Malzeme
    Steel
  • GTIP Numarası
    7326909890
Gaz Yayı 100.0 mm 450.0 N

551891

Fiyat Aralığı
3.790,6846 TL - 1.547,2182 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M6
  • Bitir
    Nitrided
  • Çubuk Malzemesi
    Steel
  • Tam Malzeme
    Steel
  • GTIP Numarası
    7326909890
Gaz Yayı 150.0 mm 250.0 N

551895

Fiyat Aralığı
4.014,7694 TL - 1.638,6814 TL

Stok Seviyeleri
10 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M6
  • Bitir
    Nitrided
  • Çubuk Malzemesi
    Steel
  • Tam Malzeme
    Steel
  • GTIP Numarası
    7318190090
Gaz Yayı 150.0 mm 450.0 N

551899

Fiyat Aralığı
1.638,6814 TL - 1.638,6814 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M6
  • Bitir
    Nitrided
  • Çubuk Malzemesi
    Steel
  • Tam Malzeme
    Steel
  • GTIP Numarası
    7318190090