Menü Arama

İtme Pedi

Üretimde

Thrust Pads screw onto plunger tips for use in straight-line action clamps. The plunger pushes forward until the thrust pad is securely holding the work piece. These components are designed for quick action clamping with size variations and long opening and closing motions.

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
48 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Kafa Kalınlığı Diş Boyutu Kafa Yüksekliği Diş Uzunluğu Satın Al
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
1.5 mm
M8
13.5 mm
25.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
1.5 mm
M8
13.5 mm
40.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
1.5 mm
M4
17.1 mm
25.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
1.5 mm
M5
5.7 mm
16.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
13.5 mm
M16
1.5 mm
35.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
13.5 mm
M16
1.5 mm
50.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
17.1 mm
M6
9.5 mm
12.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
1.5 mm
M4
17.1 mm
25.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
1.5 mm
M5
14.7 mm
25.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
13.5 mm
M16
1.5 mm
35.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
4.1 mm
M16
1.5 mm
50.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
17.1 mm
M6
9.5 mm
25.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
5.7 mm
M6
9.5 mm
40.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
1.5 mm
M8
13.5 mm
12.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
1.5 mm
M8
13.5 mm
40.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
1.5 mm
M4
4.1 mm
12.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
5.7 mm
M6
9.5 mm
40.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
14.7 mm
M8
13.5 mm
12.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
1.5 mm
M8
13.5 mm
25.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
1.5 mm
M4
4.1 mm
12.0 mm
  • / 3
İtme Pedi 1.5 mm (T) 25.0 mm (L) M8 Steel

1505013


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M8
  • Kafa Yüksekliği
    13.5 mm
  • Yassılar Arası Kafa Genişliği
    8.5 mm
  • Diş Uzunluğu
    25.0 mm
  • Kafa Malzemesi
    Steel
İtme Pedi 1.5 mm (T) 50.0 mm (L) M8 Steel

1505017


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M8
  • Kafa Yüksekliği
    13.5 mm
  • Yassılar Arası Kafa Genişliği
    8.5 mm
  • Diş Uzunluğu
    40.0 mm
  • Kafa Malzemesi
    Steel
İtme Pedi 1.5 mm (T) 25.0 mm (L) M4 Steel

1505021


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M4
  • Kafa Yüksekliği
    17.1 mm
  • Yassılar Arası Kafa Genişliği
    6.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    25.0 mm
  • Kafa Malzemesi
    Steel
İtme Pedi 1.5 mm (T) 35.0 mm (L) M5 Steel

1505025


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M5
  • Kafa Yüksekliği
    5.7 mm
  • Yassılar Arası Kafa Genişliği
    8.5 mm
  • Diş Uzunluğu
    16.0 mm
  • Kafa Malzemesi
    Steel
İtme Pedi 13.5 mm (T) 25.0 mm (L) M16 Steel

1504994


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M16
  • Kafa Yüksekliği
    1.5 mm
  • Yassılar Arası Kafa Genişliği
    8.5 mm
  • Diş Uzunluğu
    35.0 mm
  • Kafa Malzemesi
    Steel
İtme Pedi 13.5 mm (T) 40.0 mm (L) M16 Steel

1504998


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M16
  • Kafa Yüksekliği
    1.5 mm
  • Yassılar Arası Kafa Genişliği
    8.5 mm
  • Diş Uzunluğu
    50.0 mm
  • Kafa Malzemesi
    Steel
İtme Pedi 17.1 mm (T) 25.0 mm (L) M6 Steel

1505002


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M6
  • Kafa Yüksekliği
    9.5 mm
  • Yassılar Arası Kafa Genişliği
    6.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    12.0 mm
  • Kafa Malzemesi
    Steel
İtme Pedi 1.5 mm (T) 35.0 mm (L) M4 Steel

1505023


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M4
  • Kafa Yüksekliği
    17.1 mm
  • Yassılar Arası Kafa Genişliği
    6.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    25.0 mm
  • Kafa Malzemesi
    Steel
İtme Pedi 1.5 mm (T) 50.0 mm (L) M5 Steel

1505027


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M5
  • Kafa Yüksekliği
    14.7 mm
  • Yassılar Arası Kafa Genişliği
    8.5 mm
  • Diş Uzunluğu
    25.0 mm
  • Kafa Malzemesi
    Steel
İtme Pedi 13.5 mm (T) 25.0 mm (L) M16 Steel

1504995


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M16
  • Kafa Yüksekliği
    1.5 mm
  • Yassılar Arası Kafa Genişliği
    8.5 mm
  • Diş Uzunluğu
    35.0 mm
  • Kafa Malzemesi
    Steel
İtme Pedi 4.1 mm (T) 12.0 mm (L) M16 Steel

1504999


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M16
  • Kafa Yüksekliği
    1.5 mm
  • Yassılar Arası Kafa Genişliği
    8.5 mm
  • Diş Uzunluğu
    50.0 mm
  • Kafa Malzemesi
    Steel
İtme Pedi 17.1 mm (T) 25.0 mm (L) M6 Steel

1505003


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M6
  • Kafa Yüksekliği
    9.5 mm
  • Yassılar Arası Kafa Genişliği
    6.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    25.0 mm
  • Kafa Malzemesi
    Steel
İtme Pedi 5.7 mm (T) 16.0 mm (L) M6 Steel

1505007


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M6
  • Kafa Yüksekliği
    9.5 mm
  • Yassılar Arası Kafa Genişliği
    6.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    40.0 mm
  • Kafa Malzemesi
    Steel
İtme Pedi 1.5 mm (T) 25.0 mm (L) M8 Steel

1505011


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M8
  • Kafa Yüksekliği
    13.5 mm
  • Yassılar Arası Kafa Genişliği
    8.5 mm
  • Diş Uzunluğu
    12.0 mm
  • Kafa Malzemesi
    Steel
İtme Pedi 1.5 mm (T) 35.0 mm (L) M8 Steel

1505015


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M8
  • Kafa Yüksekliği
    13.5 mm
  • Yassılar Arası Kafa Genişliği
    8.5 mm
  • Diş Uzunluğu
    40.0 mm
  • Kafa Malzemesi
    Steel
İtme Pedi 1.5 mm (T) 50.0 mm (L) M4 Steel

1505019


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M4
  • Kafa Yüksekliği
    4.1 mm
  • Yassılar Arası Kafa Genişliği
    6.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    12.0 mm
  • Kafa Malzemesi
    Steel
İtme Pedi 5.7 mm (T) 16.0 mm (L) M6 Steel

1505006


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M6
  • Kafa Yüksekliği
    9.5 mm
  • Yassılar Arası Kafa Genişliği
    6.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    40.0 mm
  • Kafa Malzemesi
    Steel
İtme Pedi 14.7 mm (T) 25.0 mm (L) M8 Steel

1505010


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M8
  • Kafa Yüksekliği
    13.5 mm
  • Yassılar Arası Kafa Genişliği
    8.5 mm
  • Diş Uzunluğu
    12.0 mm
  • Kafa Malzemesi
    Steel
İtme Pedi 1.5 mm (T) 35.0 mm (L) M8 Steel

1505014


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M8
  • Kafa Yüksekliği
    13.5 mm
  • Yassılar Arası Kafa Genişliği
    8.5 mm
  • Diş Uzunluğu
    25.0 mm
  • Kafa Malzemesi
    Steel
İtme Pedi 1.5 mm (T) 50.0 mm (L) M4 Steel

1505018


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M4
  • Kafa Yüksekliği
    4.1 mm
  • Yassılar Arası Kafa Genişliği
    6.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    12.0 mm
  • Kafa Malzemesi
    Steel