Menü Arama

İtmeli Kablo Körleme Tapası

Stokta

These Push-in Cable Blanking Plugs are used to protect against sharp edges at the end of a pneumatic tube or hose and to offer waterproof protection for spare apertures to be closed. It keeps dust, dirt, and other impurities out and is highly resistant to corrosion and wear.

It is IP97-compliant and accommodates typical Metric and PG sizes. They give a clean finish and a rapid solution and are available in various sizes to accommodate hole diameter and panel thickness.

Simple to install and remove thanks to the push fit into the application. Suitable for a wide range of sheet metal industry applications, including electrical panels, control cabinets, and junction boxes.

Seri Kodu: SR6275

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
6 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu T2 D Kablo Boyutu d1 d2 T1 Satın Al
17,0329 TL - 17,0329 TL 2340 Stokta
1.0 mm
M16/PG9
16.2 mm
2.0 mm
65,7136 TL - 65,7136 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
5,6464 TL - 9,3771 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
1.0 mm
M12/PG7
12.5 mm
2.0 mm
47,8395 TL - 47,8395 TL 800 Stokta
1.0 mm
M25/PG21
35.4 mm
2.0 mm
21,7644 TL - 21,7644 TL 500 Stokta
1.0 mm
M20/PG11 + PG13.5
20.7 mm
2.0 mm
38,1665 TL - 38,1665 TL 46 Stokta
1.0 mm
PG16
22.8 mm
2.0 mm
İtmeli Geçen Tapa IP67 31.8 mm 2.0 mm Silicone Black

551847

Fiyat Aralığı
17,0329 TL - 17,0329 TL

Stok Seviyeleri
2340 Stokta
Özellikler
  • Kablo Boyutu
    M16/PG9
  • d1
    16.2 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.0 mm
  • Malzeme
    Silicone
İtmeli Geçen Tapa IP67 56.0 mm 1-2 Silicone Black

551851

Fiyat Aralığı
65,7136 TL - 65,7136 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Malzeme
    Silicone
  • Renk
    Black
  • GTIP Numarası
    3923509000
İtmeli Geçen Tapa IP67 12.2 mm 28.8 mm 2.0 mm Silicone Black

551846

Fiyat Aralığı
9,3771 TL - 5,6464 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kablo Boyutu
    M12/PG7
  • d1
    12.5 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.0 mm
  • Malzeme
    Silicone
İtmeli Geçen Tapa IP67 50.0 mm 2.0 mm Silicone Black

551850

Fiyat Aralığı
47,8395 TL - 47,8395 TL

Stok Seviyeleri
800 Stokta
Özellikler
  • Kablo Boyutu
    M25/PG21
  • d1
    35.4 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.0 mm
  • Malzeme
    Silicone
İtmeli Geçen Tapa IP67 39.1 mm 2.0 mm Silicone Black

551848

Fiyat Aralığı
21,7644 TL - 21,7644 TL

Stok Seviyeleri
500 Stokta
Özellikler
  • Kablo Boyutu
    M20/PG11 + PG13.5
  • d1
    20.7 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.0 mm
  • Malzeme
    Silicone
İtmeli Geçen Tapa IP67 22.8 mm 44.3 mm 1-2 Silicone Black

551849

Fiyat Aralığı
38,1665 TL - 38,1665 TL

Stok Seviyeleri
46 Stokta
Özellikler
  • Kablo Boyutu
    PG16
  • d1
    22.8 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.0 mm
  • Malzeme
    Silicone