Menü Arama

Kanatlı Saplama Kapakları

Stokta

Finned Stud Caps are used to protect a wide range of studs. The internal fins provide a stronghold and are flexible to be suitable for various diameters with the use of one part. The range comes with a grip to ease the removal of the part and without a grip.

It prevents studs from rusting or corroding and protects them from abrasion. They are easy to install and remove. It is used in manufacturing, railings, fences, furniture and other applications.

  • Material: LDPE
  • Colour: Natural


Seri Kodu: SR1056

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
21 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Flanşlı d2 d1 h H Satın Al
2,8692 TL - 2,8692 TL 1045 Stokta
Evet
  • / 2
Kanatlı Saplama Kapak 6.5 mm 8.0 mm (ID) Natural

10220

Fiyat Aralığı
7,0839 TL - 2,8914 TL

Stok Seviyeleri
15848 Stokta
Özellikler
  • Flanşlı
    Hayır
  • Renk
    Natural
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
  • GTIP Numarası
    3926909790
Kanatlı Saplama Kapak 8.0 mm 9.0 mm (ID) Natural

466965

Fiyat Aralığı
3,764 TL - 3,764 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Flanşlı
    Evet
  • Renk
    Natural
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
  • GTIP Numarası
    3926909790
Kanatlı Saplama Kapak 17.0 mm 19.0 mm (ID) Natural

466969

Fiyat Aralığı
6,6975 TL - 6,6975 TL

Stok Seviyeleri
198 Stokta
Özellikler
  • Flanşlı
    Evet
  • Renk
    Natural
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
  • GTIP Numarası
    3926909790
Kanatlı Saplama Kapak 8.0 mm 9.0 mm (ID) Yellow

51741

Fiyat Aralığı
5,4867 TL - 2,2394 TL

Stok Seviyeleri
4891 Stokta
Özellikler
  • Flanşlı
    Hayır
  • Renk
    Yellow
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
  • GTIP Numarası
    3926909790
Kanatlı Saplama Kapak 9.0 mm 10.0 mm (ID) Natural

10223

Fiyat Aralığı
7,7536 TL - 3,1647 TL

Stok Seviyeleri
40604 Stokta
Özellikler
  • Flanşlı
    Hayır
  • Renk
    Natural
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
  • GTIP Numarası
    3923509000
Kanatlı Saplama Kapak 8.0 mm 9.02 mm (ID) Natural

10221

Fiyat Aralığı
7,5219 TL - 3,0701 TL

Stok Seviyeleri
38253 Stokta
Özellikler
  • Flanşlı
    Hayır
  • Renk
    Natural
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
  • GTIP Numarası
    3923509000
Kanatlı Saplama Kapak 24.0 mm 26.0 mm (ID) Natural

1461654

Fiyat Aralığı
2,7079 TL - 2,7079 TL

Stok Seviyeleri
9965 Stokta
Özellikler
  • Flanşlı
    Evet
  • Renk
    Natural
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
  • GTIP Numarası
    3926909790
Kanatlı Saplama Kapak 17.0 mm 19.0 mm (ID) Natural

1461652

Fiyat Aralığı
2,0263 TL - 2,0263 TL

Stok Seviyeleri
3476 Stokta
Özellikler
  • Flanşlı
    Evet
  • Renk
    Natural
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
  • GTIP Numarası
    3926909790
Kanatlı Saplama Kapak 11.0 mm 13.0 mm (ID) Natural

1461650

Fiyat Aralığı
1,6579 TL - 1,6579 TL

Stok Seviyeleri
4932 Stokta
Özellikler
  • Flanşlı
    Evet
  • Renk
    Natural
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
  • GTIP Numarası
    3926909790
Kanatlı Saplama Kapak 9.0 mm 10.5 mm (ID) Natural

1461649

Fiyat Aralığı
1,2697 TL - 1,2697 TL

Stok Seviyeleri
38500 Stokta
Özellikler
  • Flanşlı
    Evet
  • Renk
    Natural
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
  • GTIP Numarası
    3923509000
Kanatlı Saplama Kapak 20.0 mm 22.0 mm (ID) Natural

204111700003

Fiyat Aralığı
17,8741 TL - 17,8741 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Flanşlı
    Evet
  • Renk
    Natural
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
  • GTIP Numarası
    3926909790
Kanatlı Saplama Kapak 8.0 mm 9.0 mm (ID) Natural

1461648

Fiyat Aralığı
1,0439 TL - 1,0439 TL

Stok Seviyeleri
24349 Stokta
Özellikler
  • Flanşlı
    Evet
  • Renk
    Natural
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
  • GTIP Numarası
    3926909790
Kanatlı Saplama Kapak 14.0 mm 16.0 mm (ID) Natural

1461651

Fiyat Aralığı
1,7045 TL - 1,7045 TL

Stok Seviyeleri
58769 Stokta
Özellikler
  • Flanşlı
    Evet
  • Renk
    Natural
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
  • GTIP Numarası
    3923509000
Kanatlı Saplama Kapak 6.5 mm 8.0 mm (ID) Natural

204111100003

Fiyat Aralığı
6,7079 TL - 6,7079 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Flanşlı
    Evet
  • Renk
    Natural
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
  • GTIP Numarası
    3926909790
Kanatlı Saplama Kapak 14.0 mm 16.0 mm (ID) Natural

204111500003

Fiyat Aralığı
11,881 TL - 11,881 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Flanşlı
    Evet
  • Renk
    Natural
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
  • GTIP Numarası
    3926909790
Kanatlı Saplama Kapak 8.0 mm 9.0 mm (ID) Natural

204111200003

Fiyat Aralığı
7,1075 TL - 7,1075 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Flanşlı
    Evet
  • Renk
    Natural
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
  • GTIP Numarası
    3926909790
Kanatlı Saplama Kapak 17.0 mm 19.0 mm (ID) Natural

204111600003

Fiyat Aralığı
12,6169 TL - 12,6169 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Flanşlı
    Evet
  • Renk
    Natural
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
  • GTIP Numarası
    3926909790
Kanatlı Saplama Kapak 11.0 mm 13.0 mm (ID) Natural

204111400003

Fiyat Aralığı
10,43 TL - 10,43 TL

Stok Seviyeleri
491 Stokta
Özellikler
  • Flanşlı
    Evet
  • Renk
    Natural
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
  • GTIP Numarası
    3926909790
Kanatlı Saplama Kapak 28.0 mm 30.0 mm (ID) Natural

204111900003

Fiyat Aralığı
22,0797 TL - 22,0797 TL

Stok Seviyeleri
50 Stokta
Özellikler
  • Flanşlı
    Evet
  • Renk
    Natural
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
  • GTIP Numarası
    3926909790
Kanatlı Saplama Kapak 6.5 mm 8.0 mm (ID) Natural

1461647

Fiyat Aralığı
2,6601 TL - 2,6601 TL

Stok Seviyeleri
197776 Stokta
Özellikler
  • Flanşlı
    Evet
  • Renk
    Natural
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
  • GTIP Numarası
    3923509000
Kanatlı Saplama Kapak 28.0 mm 30.0 mm (ID) Natural

1474017

Fiyat Aralığı
2,8692 TL - 2,8692 TL

Stok Seviyeleri
1045 Stokta
Özellikler
  • Flanşlı
    Evet
  • Renk
    Natural
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
  • GTIP Numarası
    3926909790