Menü Arama

Kanatlı ve Kelebek Somunlar - Metal Kanatlı Somunlar

Stokta

Wing & Fly Nuts are essential fasteners designed to provide secure and convenient assembly solutions in various industries. Specifically, Metal Wing Nuts are a popular choice due to their unique characteristics and numerous benefits. With their distinct wing-like projections, these nuts offer easy installation and removal without the need for additional tools. Metal Wing Nuts excel in applications where quick adjustments, frequent disassembly, or hand tightening is required.

One of the main characteristics of Metal Wing Nuts is their robust construction. These nuts are typically made from high-quality metal alloys, ensuring strength, durability, and resistance to corrosion. The wing-like projections on the sides of the nuts provide an ergonomic grip, allowing for easy hand tightening or loosening. This feature eliminates the need for specialized tools, saving time and effort during assembly or maintenance tasks. Metal Wing Nuts are available in various sizes and thread types, allowing for compatibility with a wide range of bolts and threaded rods.

  • Material: Steel
  • Finish: Zinc Plated

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
5 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Diş Boyutu Malzeme Toplam Yükseklik Kanat Genişliği Satın Al
24,7083 TL - 24,7083 TL 36904 Stokta
M4
Steel
8.6 mm
17.6 mm
34,6968 TL - 34,6968 TL 6525 Stokta
M5
Steel
11.0 mm
22.5 mm
35,8534 TL - 35,8534 TL 1736 Stokta
M6
Steel
13.6 mm
27.8 mm
28,2831 TL - 28,2831 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M3
Steel
8.6 mm
17.6 mm
54,6737 TL - 54,6737 TL 1523 Stokta
M8
Steel
14.8 mm
30.3 mm
Kanatlı Somun M4 8.6 mm 17.6 mm Steel Natural

053040140952

Fiyat Aralığı
24,7083 TL - 24,7083 TL

Stok Seviyeleri
36904 Stokta
Özellikler
  • Toplam Yükseklik
    8.6 mm
  • Diş Boyutu
    M4
  • Kanat Genişliği
    17.6 mm
  • Malzeme
    Steel
  • Bitir
    Zinc Plated
Kanatlı Somun M5 11.0 mm 22.5 mm Steel Natural

053050140952

Fiyat Aralığı
34,6968 TL - 34,6968 TL

Stok Seviyeleri
6525 Stokta
Özellikler
  • Toplam Yükseklik
    11.0 mm
  • Diş Boyutu
    M5
  • Kanat Genişliği
    22.5 mm
  • Malzeme
    Steel
  • Bitir
    Zinc Plated
Kanatlı Somun M6 13.6 mm 27.8 mm Steel Natural

053060140952

Fiyat Aralığı
35,8534 TL - 35,8534 TL

Stok Seviyeleri
1736 Stokta
Özellikler
  • Toplam Yükseklik
    13.6 mm
  • Diş Boyutu
    M6
  • Kanat Genişliği
    27.8 mm
  • Malzeme
    Steel
  • Bitir
    Zinc Plated
Kanatlı Somun M3 8.6 mm 17.6 mm Steel Natural

053030140952

Fiyat Aralığı
28,2831 TL - 28,2831 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Toplam Yükseklik
    8.6 mm
  • Diş Boyutu
    M3
  • Kanat Genişliği
    17.6 mm
  • Malzeme
    Steel
  • Bitir
    Zinc Plated
Kanatlı Somun M8 14.8 mm 30.3 mm Steel Natural

053080140952

Fiyat Aralığı
54,6737 TL - 54,6737 TL

Stok Seviyeleri
1523 Stokta
Özellikler
  • Toplam Yükseklik
    14.8 mm
  • Diş Boyutu
    M8
  • Kanat Genişliği
    30.3 mm
  • Malzeme
    Steel
  • Bitir
    Zinc Plated