Menü Arama

Kapı Tamponları

Stokta

This category contains both Door Stops and Stop Locks. Door Stops keep doors from swinging or shutting on their own. It might take the place of cover stays. It provides a secure option for keeping your enclosure accessible for maintenance and exceptional shock absorption properties when the door meets the cabinet frame.

Stop Locks are lightweight stops with good stability that are not exposed to dynamic loads and are not suitable for medium to heavy-duty applications. The lever's locking position varies every 90, fits tightly together, and is resistant to vibrations.

They are well-suited for corrosion-resistant external enclosures, generators, compressors, and industrial enclosures.

  • Door Stops have exceptional shock absorption properties.
  • Stop Locks are used for light-weight applications not exposed to dynamic loads.
  • Used for external enclosures, generators, compressors, and industrial enclosures.
Malzeme: NBR, Steel, Die Cast Zinc Renk: Black, Red Seri Kodu:

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
9 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Renk Malzeme Montaj Yöntemi Tip Satın Al
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Siyah
Steel
Internal M8 Thread
B
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Siyah
Steel
Internal M8 Thread
B
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Kırmızı
Die Cast Zinc
With Flange for Surface Mounting
A
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Kırmızı
Steel
Internal M8 Thread
B
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Siyah
Die Cast Zinc
With Flange for Surface Mounting
A
34008001 840 Stokta
Siyah
NBR
M6 Pim
Kapı Tutucu
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Kırmızı
Steel
Internal M8 Thread
B
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Kırmızı
Die Cast Zinc
With Flange for Surface Mounting
A
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Siyah
Die Cast Zinc
With Flange for Surface Mounting
A
Kapı Tutacakları 55.0 mm Black Steel

1504980


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kol Uzunluğu
    55.0 mm
  • Kanal Uzunluğu
    17.0 mm
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Steel
  • Tip
    B
Kapı Tutacakları 40.0 mm Black Steel

1504976


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kol Uzunluğu
    40.0 mm
  • Kanal Uzunluğu
    17.0 mm
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Steel
  • Tip
    B
Kapı Tutacakları 55.0 mm Red Die Cast Zinc

1504977


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kol Uzunluğu
    55.0 mm
  • Kanal Uzunluğu
    45.0 mm
  • Delik Çapı
    5.3 mm
  • Renk
    Kırmızı
  • Tam Malzeme
    Die Cast Zinc
Kapı Tutacakları 55.0 mm Red Steel

1504979


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kol Uzunluğu
    55.0 mm
  • Kanal Uzunluğu
    17.0 mm
  • Renk
    Kırmızı
  • Tam Malzeme
    Steel
  • Tip
    B
Kapı Tutacakları 55.0 mm Black Die Cast Zinc

1504978


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kol Uzunluğu
    55.0 mm
  • Kanal Uzunluğu
    45.0 mm
  • Delik Çapı
    5.3 mm
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Die Cast Zinc
Kapı Tutucu M6 36.0 mm 18.0 mm NBR

34008001


Stok Seviyeleri
840 Stokta
Özellikler
  • Dudak Altı Yükseklik
    22.0 mm
  • Toplam Derinlik
    40.0 mm
  • Kafa Uzunluğu
    28.0 mm
  • Delik Çapı
    20.0 mm
  • Toplam Çap
    36.0 mm
Kapı Tutacakları 40.0 mm Red Steel

1504975


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kol Uzunluğu
    40.0 mm
  • Kanal Uzunluğu
    17.0 mm
  • Renk
    Kırmızı
  • Tam Malzeme
    Steel
  • Tip
    B
Kapı Tutacakları 40.0 mm Red Die Cast Zinc

1504973


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kol Uzunluğu
    40.0 mm
  • Kanal Uzunluğu
    45.0 mm
  • Delik Çapı
    5.3 mm
  • Renk
    Kırmızı
  • Tam Malzeme
    Die Cast Zinc
Kapı Tutacakları 40.0 mm Black Die Cast Zinc

1504974


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kol Uzunluğu
    40.0 mm
  • Kanal Uzunluğu
    45.0 mm
  • Delik Çapı
    5.3 mm
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Die Cast Zinc