Menü Arama

Kaplar

Stokta

Small storage containers that are ideal for storing small component objects, and other substances such as natural solids, liquids or pastes. They are commonly used in bioscience and medical applications, and can be used in food processing and catering applications too.

This range features cylindrical flat-bottom tubes that are supplied with a secure lid, and round containers that are supplied without a secure lid. Compatible container lids can be purchased separately, from our range of snap-fit container lids, to ensure a secure storage solution.

Various material options are available in a broad range of sizes to suit your project requirements.

  • Materials: HIPS, PP, LDPE, Polystyrene and Stryrene
  • Colour: Clear

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
21 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Sıvı Kapasitesi Renk Yükseklik Malzeme Çap Tip Satın Al
17,1927 TL - 17,1927 TL 4521 Stokta
Clear
LDPE
38.5 mm
Kapaksız Konteyner
3,7956 TL - 3,7956 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Clear
LDPE
42.0 mm
Kapaksız Konteyner
20,0313 TL - 49,0769 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Clear
LDPE
50.8 mm
Kapaksız Konteyner
2,7126 TL - 6,6459 TL 561 Stokta
Clear
LDPE
33.3 mm
Kapaksız Konteyner
3,2594 TL - 7,9856 TL 388 Stokta
Clear
LDPE
51.5 mm
Kapaksız Konteyner
3,2173 TL - 7,8826 TL 2305 Stokta
Clear
LDPE
21.0 mm
Kapaksız Konteyner
1,6747 TL - 1,6747 TL 8185 Stokta
Clear
HIPS
Kapaksız Konteyner
9,2736 TL - 9,2736 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Clear
Styrene
Kapaklı Tüp
9,4339 TL - 9,4339 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Clear
HIPS
Kapaksız Konteyner
6,1192 TL - 6,1192 TL 1110 Stokta
Clear
Styrene
Kapaklı Tüp
7,7174 TL - 7,7174 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Clear
Styrene
Kapaklı Tüp
4,9353 TL - 4,9353 TL 586 Stokta
Clear
HIPS
Kapaksız Konteyner
9,9148 TL - 9,9148 TL 890 Stokta
Clear
Styrene
Kapaklı Tüp
7,8179 TL - 7,8179 TL 5976 Stokta
Clear
PP
Kapaksız Konteyner
24,498 TL - 24,498 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Clear
Styrene
Kapaklı Tüp
5,0573 TL - 5,0573 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Clear
PS
Kapaklı Tüp
5,1624 TL - 5,1624 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Clear
Styrene
Kapaklı Tüp
22,6676 TL - 22,6676 TL 5106 Stokta
Clear
HIPS
Kapaksız Konteyner
9,4339 TL - 23,1131 TL 3484 Stokta
Clear
HIPS
Kapaksız Konteyner
11,8253 TL - 28,9721 TL 1251 Stokta
Clear
PP
Kapaksız Konteyner
  • / 2
Kapsayıcı 38.5 mm 35.6 mm 40.0 ml LDPE Clear

1316295

Fiyat Aralığı
17,1927 TL - 17,1927 TL

Stok Seviyeleri
4521 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Clear
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
  • Çap
    38.5 mm
  • Compatible Accessories
    34924
  • Tip
    Kapaksız Konteyner
Kapsayıcı 42.0 mm 13.0 mm 17.5 ml LDPE Clear

1295114

Fiyat Aralığı
3,7956 TL - 3,7956 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Clear
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
  • Çap
    42.0 mm
  • Compatible Accessories
    34925
  • Tip
    Kapaksız Konteyner
Kapsayıcı 50.8 mm 52.0 mm 100.0 ml LDPE Clear

1316296

Fiyat Aralığı
49,0769 TL - 20,0313 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Clear
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
  • Çap
    50.8 mm
  • Compatible Accessories
    34926
  • Tip
    Kapaksız Konteyner
Kapsayıcı 33.3 mm 10.7 mm 10.0 ml LDPE Clear

1293853

Fiyat Aralığı
6,6459 TL - 2,7126 TL

Stok Seviyeleri
561 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Clear
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
  • Çap
    33.3 mm
  • Compatible Accessories
    34923
  • Tip
    Kapaksız Konteyner
Kapsayıcı 51.5 mm 14.5 mm 30.0 ml LDPE Clear

1316297

Fiyat Aralığı
7,9856 TL - 3,2594 TL

Stok Seviyeleri
388 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Clear
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
  • Çap
    51.5 mm
  • Compatible Accessories
    34926
  • Tip
    Kapaksız Konteyner
Kapsayıcı 21.0 mm 6.4 mm 2.0 ml LDPE Clear

10514

Fiyat Aralığı
7,8826 TL - 3,2173 TL

Stok Seviyeleri
2305 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Clear
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
  • Çap
    21.0 mm
  • Compatible Accessories
    10513
  • Tip
    Kapaksız Konteyner
HIPS Kapsayıcı (DIA) 35.0 ml

1110030HE

Fiyat Aralığı
1,6747 TL - 1,6747 TL

Stok Seviyeleri
8185 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Clear
  • Compatible Accessories
    1112030
  • Tip
    Kapaksız Konteyner
  • GTIP Numarası
    3926909790
Kapsayıcı Styrene Clear

12459

Fiyat Aralığı
9,2736 TL - 9,2736 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Clear
  • Compatible Accessories
    12460
  • Tip
    Kapaklı Tüp
  • GTIP Numarası
    3926909790
HIPS Kapsayıcı (DIA) 35.0 ml

1110020

Fiyat Aralığı
9,4339 TL - 9,4339 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Clear
  • Compatible Accessories
    1112040
  • Tip
    Kapaksız Konteyner
  • GTIP Numarası
    3926909790
Kapsayıcı Styrene Clear

12455

Fiyat Aralığı
6,1192 TL - 6,1192 TL

Stok Seviyeleri
1110 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Clear
  • Tip
    Kapaklı Tüp
  • GTIP Numarası
    3926909790
Kapsayıcı Styrene Clear

10305

Fiyat Aralığı
7,7174 TL - 7,7174 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Clear
  • Compatible Accessories
    34948
  • Tip
    Kapaklı Tüp
  • GTIP Numarası
    3926909790
Kapsayıcı 28.0 mm 30.0 ml HIPS Clear

1110010

Fiyat Aralığı
4,9353 TL - 4,9353 TL

Stok Seviyeleri
586 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Clear
  • Compatible Accessories
    1112030
  • Tip
    Kapaksız Konteyner
  • GTIP Numarası
    3926909790
Kapsayıcı Styrene Clear

12508

Fiyat Aralığı
9,9148 TL - 9,9148 TL

Stok Seviyeleri
890 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Clear
  • Tip
    Kapaklı Tüp
  • GTIP Numarası
    3926909790
Kapsayıcı 41.0 mm 100.0 ml PP Clear

1110635

Fiyat Aralığı
7,8179 TL - 7,8179 TL

Stok Seviyeleri
5976 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Clear
  • Tam Malzeme
    Polypropylene
  • Compatible Accessories
    1112560
  • Tip
    Kapaksız Konteyner
  • GTIP Numarası
    3926909790
Kapsayıcı 70.0 mm 25.0 mm 30.0 ml Styrene Clear

10925

Fiyat Aralığı
24,498 TL - 24,498 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Clear
  • Tip
    Kapaklı Tüp
  • GTIP Numarası
    3926909790
Kapsayıcı 2.5 ml 44.2 mm PS Clear

12503

Fiyat Aralığı
5,0573 TL - 5,0573 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Clear
  • Compatible Accessories
    12504
  • Tip
    Kapaklı Tüp
  • GTIP Numarası
    3926909790
Kapsayıcı 12.7 mm 38.0 mm 4.0 ml Styrene Clear

12453

Fiyat Aralığı
5,1624 TL - 5,1624 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Clear
  • Compatible Accessories
    12454
  • Tip
    Kapaklı Tüp
  • GTIP Numarası
    3926909790
Kapsayıcı 84.0 mm 250.0 ml HIPS Clear

1110110

Fiyat Aralığı
22,6676 TL - 22,6676 TL

Stok Seviyeleri
5106 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Clear
  • Compatible Accessories
    1112450
  • Tip
    Kapaksız Konteyner
  • GTIP Numarası
    3926909790
Kapsayıcı 22.0 mm 60.0 ml HIPS Clear

1110050

Fiyat Aralığı
23,1131 TL - 9,4339 TL

Stok Seviyeleri
3484 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Clear
  • Compatible Accessories
    1112040
  • Tip
    Kapaksız Konteyner
  • GTIP Numarası
    3926909790
Kapsayıcı 112.0 mm 500.0 ml PP Clear

1110945

Fiyat Aralığı
28,9721 TL - 11,8253 TL

Stok Seviyeleri
1251 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Clear
  • Tam Malzeme
    Polypropylene
  • Compatible Accessories
    1112030
  • Tip
    Kapaksız Konteyner
  • GTIP Numarası
    3926909790