Menü Arama

Kutu Kapakları

Stokta

Container Lids are an important component of any storage or packaging solution, offering a secure and protected cover for various containers. These lids are designed to fit securely over container openings, keeping the contents safe, fresh, and contamination-free.

They are simple to install and remove as a snap-on lid, requiring no additional equipment and providing a tight fit to prevent leaks or spillage. Ideal for small components and pastes in various applications such as food and beverage, medical, and automotive.

  • Material: LDPE
  • Colour: Natural, White

The container should be ordered separately.

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
10 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu İç Yükseklik İç Çap Satın Al
4500 Stokta
6.4 mm
21.0 mm
153900 Stokta
14.5 mm
51.5 mm
1112560 20400 Stokta
5.0 mm
84.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
12.4 mm
401.0 mm
18000 Stokta
10.7 mm
33.3 mm
73600 Stokta
5.0 mm
61.0 mm
14441 Stokta
35.6 mm
38.5 mm
2100 Stokta
79800 Stokta
13.0 mm
42.0 mm
5958 Stokta
Konteyner Kapağı 21.0 mm 6.4 mm LDPE - PIR Doğal renk

10513


Stok Seviyeleri
4500 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • İç Çap
    21.0 mm
  • İç Yükseklik
    6.4 mm
  • GTIP Numarası
    3926909790
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
Konteyner Kapağı LDPE - PIR 51.5 mm (DIA) 14.5 mm

1295113


Stok Seviyeleri
153900 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • İç Çap
    51.5 mm
  • İç Yükseklik
    14.5 mm
  • GTIP Numarası
    3923509000
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
Konteyner Kapağı LDPE 84.0 mm (DIA) 5.0 mm

1112560


Stok Seviyeleri
20400 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Beyaz
  • İç Çap
    84.0 mm
  • İç Yükseklik
    5.0 mm
  • GTIP Numarası
    3926909790
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
Kapak 401.0 mm 12.4 mm LDPE Natural

10082


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • İç Çap
    401.0 mm
  • İç Yükseklik
    12.4 mm
  • GTIP Numarası
    3926909790
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
Konteyner Kapağı LDPE - PIR 33.3 mm (DIA) 10.7 mm

1293855


Stok Seviyeleri
18000 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • İç Çap
    33.3 mm
  • İç Yükseklik
    10.7 mm
  • GTIP Numarası
    3926909790
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
Konteyner Kapağı LDPE 61.0 mm (DIA) 5.0 mm

1112450


Stok Seviyeleri
73600 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Beyaz
  • İç Çap
    61.0 mm
  • İç Yükseklik
    5.0 mm
  • GTIP Numarası
    3926909790
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
Konteyner Kapağı LDPE - PIR 38.5 mm (DIA) 35.6 mm

1295115


Stok Seviyeleri
14441 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • İç Çap
    38.5 mm
  • İç Yükseklik
    35.6 mm
  • GTIP Numarası
    3926909790
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
Konteyner Kapağı LDPE 100.0 mm (DIA) 5.0 mm

1112080


Stok Seviyeleri
2100 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Beyaz
  • GTIP Numarası
    3926909790
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
  • Malzeme
    LDPE
Konteyner Kapağı LDPE - PIR 42.0 mm (DIA) 13.0 mm

1295112


Stok Seviyeleri
79800 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • İç Çap
    42.0 mm
  • İç Yükseklik
    13.0 mm
  • GTIP Numarası
    3926909790
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
Konteyner Kapağı LDPE 65.0 mm (DIA) 5.0 mm

1112040


Stok Seviyeleri
5958 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Beyaz
  • GTIP Numarası
    3926909790
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
  • Malzeme
    LDPE