Geniş Flanşlı Konik Kapaklar ve Tapalar, rulman yüzenin etrafında ekstra koruma sağlar. Daha geniş flanş tasarımı, parçaların kazayla eşleşen parçaya düşmesini önler. Tapa veya kapak olarak kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Konik profili sayesinde parçanın birçok farklı iç çapı veya farklı dış çapları tapalamasını sağlar.
Çift işlevli parçalar, genellikle depolama ve nakliye sırasında hasara, kire, neme ve diğer aşındırıcılara karşı koruma amaçlı kullanılır.
Basit sıkı geçme tasarımıyla kolayca takılıp çıkarılır.
Malzeme: LDPE Renk: Yellow, Red, Blue Series Code: SRF0030, SR1001, SR1115
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
Fiyat aralığı | Stok Durumu | D | d2 | Renk | d3 | h | d4 | d1 | Satın Al | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17,3484 TL - 42,5036 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
3.02 in
76.7 mm
|
2.402 in
61.0 mm
|
Red
|
2.067 in
52.5 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
2.323 in
59.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
2,5234 TL - 6,1823 TL | 4870 Stokta |
1.142 in
29.0 mm
|
0.52 in
13.2 mm
|
Red
|
0.386 in
9.8 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.457 in
11.6 mm
|
0.445 in
11.3 mm
|
||
3,3012 TL - 5,0839 TL | 1976 Stokta |
0.87 in
22.1 mm
|
0.547 in
13.9 mm
|
Blue
|
0.409 in
10.4 mm
|
0.461 in
11.7 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.48 in
12.2 mm
|
||
3,4982 TL - 5,3871 TL | 7542 Stokta |
1.031 in
26.2 mm
|
0.685 in
17.4 mm
|
Blue
|
0.547 in
13.9 mm
|
0.528 in
13.4 mm
|
0.634 in
16.1 mm
|
0.61 in
15.5 mm
|
||
3,6952 TL - 5,6907 TL | 12 Stokta |
1.248 in
31.7 mm
|
0.921 in
23.4 mm
|
Blue
|
0.74 in
18.8 mm
|
0.622 in
15.8 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.819 in
20.8 mm
|
||
4,2863 TL - 6,6011 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.685 in
42.8 mm
|
1.382 in
35.1 mm
|
Blue
|
1.165 in
29.6 mm
|
0.744 in
18.9 mm
|
1.311 in
33.3 mm
|
1.236 in
31.4 mm
|
||
2,119 TL - 3,2635 TL | 85425 Stokta |
0.563 in
14.3 mm
|
0.24 in
6.1 mm
|
Blue
|
0.11 in
2.8 mm
|
0.465 in
11.8 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
0.173 in
4.4 mm
|
||
2,9071 TL - 4,4771 TL | 21673 Stokta |
0.819 in
20.8 mm
|
0.508 in
12.9 mm
|
Blue
|
0.37 in
9.4 mm
|
0.465 in
11.8 mm
|
0.445 in
11.3 mm
|
0.441 in
11.2 mm
|
||
2,9544 TL - 7,2383 TL | 12147 Stokta |
1.374 in
34.9 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Red
|
0.744 in
18.9 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
||
8,937 TL - 21,8957 TL | 34614 Stokta |
2.134 in
54.2 mm
|
1.598 in
40.6 mm
|
Red
|
1.378 in
35.0 mm
|
0.886 in
22.5 mm
|
1.535 in
39.0 mm
|
1.453 in
36.9 mm
|
||
3,1226 TL - 7,6506 TL | 90678 Stokta |
1.5 in
38.1 mm
|
0.846 in
21.5 mm
|
Red
|
0.693 in
17.6 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
0.783 in
19.9 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
11,6707 TL - 28,5933 TL | 173 Stokta |
2.5 in
63.5 mm
|
2.075 in
52.7 mm
|
Red
|
1.823 in
46.3 mm
|
1 in
25.4 mm
|
1.996 in
50.7 mm
|
1.902 in
48.3 mm
|
||
9,951 TL - 24,3799 TL | 499 Stokta |
0.039 in
1.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Blue
|
1.693 in
43.0 mm
|
0.965 in
24.5 mm
|
1.87 in
47.5 mm
|
1.941 in
49.3 mm
|
||
3,4982 TL - 5,3871 TL | 9269 Stokta |
0.984 in
25 mm
|
0.657 in
16.7 mm
|
Blue
|
0.52 in
13.2 mm
|
0.528 in
13.4 mm
|
0.606 in
15.4 mm
|
0.579 in
14.7 mm
|
||
3,6952 TL - 5,6907 TL | 3982 Stokta |
1.185 in
30.1 mm
|
0.87 in
22.1 mm
|
Blue
|
0.693 in
17.6 mm
|
0.579 in
14.7 mm
|
0.807 in
20.5 mm
|
0.756 in
19.2 mm
|
||
4,0893 TL - 6,2975 TL | 1186 Stokta |
1.437 in
36.5 mm
|
1.106 in
28.1 mm
|
Blue
|
0.921 in
23.4 mm
|
0.744 in
18.9 mm
|
1.039 in
26.4 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
9,2712 TL - 14,2774 TL | 1200 Stokta |
2.311 in
58.7 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
Blue
|
1.65 in
41.9 mm
|
0.744 in
18.9 mm
|
1.827 in
46.4 mm
|
1.728 in
43.9 mm
|
||
2,7101 TL - 4,1735 TL | 2042 Stokta |
0.811 in
20.6 mm
|
0.476 in
12.1 mm
|
Blue
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.402 in
10.2 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
0.425 in
10.8 mm
|
||
2,5444 TL - 6,2337 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.181 in
30.0 mm
|
0.61 in
15.5 mm
|
Red
|
0.449 in
11.4 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.52 in
13.2 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
||
8,4744 TL - 20,7623 TL | 640 Stokta |
2 in
50.8 mm
|
1.465 in
37.2 mm
|
Red
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
1.402 in
35.6 mm
|
1.311 in
33.3 mm
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.