Menü Arama

Konik Kapak ve Tapalar - Geniş Flanş

Stokta

Geniş Flanşlı Konik Kapaklar ve Tapalar, rulman yüzenin etrafında ekstra koruma sağlar. Daha geniş flanş tasarımı, parçaların kazayla eşleşen parçaya düşmesini önler. Tapa veya kapak olarak kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Konik profili sayesinde parçanın birçok farklı iç çapı veya farklı dış çapları tapalamasını sağlar.

Çift işlevli parçalar, genellikle depolama ve nakliye sırasında hasara, kire, neme ve diğer aşındırıcılara karşı koruma amaçlı kullanılır.

Basit sıkı geçme tasarımıyla kolayca takılıp çıkarılır.

  • Tapanın kazayla temas parçasına itilmesini önler.
  • Dişli ve dişsiz boruları, girişleri ve erişim noktalarını hasara, kire, neme, döküntülere ve aşınmaya karşı korur.
  • Hidrolik sistemler, otomotive parçaları, kimya ve tıp sektöründe kullanıma uygundur.
Malzeme: LDPE Renk: Yellow, Red, Blue Series Code: SRF0030, SR1001, SR1115

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
83 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu D d2 Renk d3 h d4 d1 Satın Al
30,9222 TL - 75,7595 TL 1016 Stokta
77.0 mm
65.5 mm
Yellow
59.3 mm
29.0 mm
64.5 mm
60.8 mm
37,6482 TL - 92,2384 TL 1364 Stokta
87.0 mm
71.0 mm
Yellow
67.0 mm
35.0 mm
70.0 mm
68.0 mm
43,7629 TL - 107,219 TL 2100 Stokta
99.0 mm
86.5 mm
Yellow
82.4 mm
19.5 mm
85.9 mm
84.5 mm
3,3071 TL - 7,0204 TL 1581 Stokta
14.5 mm
6.4 mm
Yellow
4.0 mm
8.0 mm
4.8 mm
5.6 mm
4,1267 TL - 4,5393 TL 2992 Stokta
21.0 mm
12.4 mm
Yellow
9.0 mm
8.0 mm
10.7 mm
10.9 mm
9,3902 TL - 9,3902 TL 10096 Stokta
29.5 mm
20.2 mm
Yellow
15.5 mm
13.0 mm
19.3 mm
18.0 mm
13,3648 TL - 13,3648 TL 9540 Stokta
40.0 mm
32.6 mm
Yellow
29.0 mm
17.0 mm
30.9 mm
30.2 mm
16,7277 TL - 40,9829 TL 3480 Stokta
61.0 mm
52.3 mm
Yellow
47.2 mm
16.0 mm
50.5 mm
50.0 mm
35,2898 TL - 86,4602 TL 1794 Stokta
78.0 mm
68.3 mm
Yellow
57.0 mm
32.0 mm
65.7 mm
60.5 mm
37,6482 TL - 92,2384 TL 795 Stokta
88.0 mm
57.1 mm
Yellow
65.0 mm
25.5 mm
74.1 mm
70.5 mm
43,7629 TL - 107,219 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
102.0 mm
90.0 mm
Yellow
80.1 mm
29.0 mm
89.3 mm
81.9 mm
5,0146 TL - 5,0146 TL 10993 Stokta
13.5 mm
5.3 mm
Yellow
2.9 mm
8.0 mm
3.7 mm
4.5 mm
3,5699 TL - 5,0146 TL 2198 Stokta
18.5 mm
10.0 mm
Yellow
6.8 mm
8.0 mm
8.4 mm
8.7 mm
2,7014 TL - 5,0146 TL 1994 Stokta
22.5 mm
13.9 mm
Yellow
10.4 mm
9.5 mm
12.5 mm
12.2 mm
11,7924 TL - 11,7924 TL 5979 Stokta
32.5 mm
24.8 mm
Yellow
20.5 mm
14.5 mm
23.2 mm
22.9 mm
16,7277 TL - 40,9829 TL 1030 Stokta
61.0 mm
50.2 mm
Yellow
43.9 mm
16.0 mm
48.1 mm
46.0 mm
25,9433 TL - 63,5611 TL 2900 Stokta
70.0 mm
59.5 mm
Yellow
52.7 mm
25.5 mm
57.2 mm
54.5 mm
37,6482 TL - 92,2384 TL 1500 Stokta
82.0 mm
69.5 mm
Yellow
65.2 mm
15.5 mm
69.0 mm
66.5 mm
37,9541 TL - 92,9874 TL 952 Stokta
96.0 mm
82.6 mm
Yellow
74.2 mm
25.5 mm
80.8 mm
77.0 mm
50,2269 TL - 123,0558 TL 570 Stokta
108.0 mm
99.0 mm
Yellow
94.3 mm
19.7 mm
97.6 mm
95.4 mm
  • / 5
Konik Kapak ve Tapa 60.8 mm 65.5 mm Yellow LDPE

3143000

Fiyat Aralığı
75,7595 TL - 30,9222 TL

Stok Seviyeleri
1016 Stokta
Özellikler
  • D
    77.0 mm
  • d1
    60.8 mm
  • d2
    65.5 mm
  • d3
    59.3 mm
  • d4
    64.5 mm
Konik Kapak ve Tapa 68.0 mm 71.0 mm Yellow LDPE

3147000

Fiyat Aralığı
92,2384 TL - 37,6482 TL

Stok Seviyeleri
1364 Stokta
Özellikler
  • D
    87.0 mm
  • d1
    68.0 mm
  • d2
    71.0 mm
  • d3
    67.0 mm
  • d4
    70.0 mm
Konik Kapak ve Tapa 84.5 mm 86.5 mm Yellow LDPE

3152000

Fiyat Aralığı
107,219 TL - 43,7629 TL

Stok Seviyeleri
2100 Stokta
Özellikler
  • D
    99.0 mm
  • d1
    84.5 mm
  • d2
    86.5 mm
  • d3
    82.4 mm
  • d4
    85.9 mm
Konik Kapak ve Tapa 5.6 mm 6.4 mm Yellow LDPE

3105000

Fiyat Aralığı
7,0204 TL - 3,3071 TL

Stok Seviyeleri
1581 Stokta
Özellikler
  • D
    14.5 mm
  • d1
    5.6 mm
  • d2
    6.4 mm
  • d3
    4.0 mm
  • d4
    4.8 mm
Konik Kapak ve Tapa 10.9 mm 12.4 mm Yellow LDPE

3111000

Fiyat Aralığı
4,5393 TL - 4,1267 TL

Stok Seviyeleri
2992 Stokta
Özellikler
  • D
    21.0 mm
  • d1
    10.9 mm
  • d2
    12.4 mm
  • d3
    9.0 mm
  • d4
    10.7 mm
Konik Kapak ve Tapa 18.0 mm 20.2 mm Yellow LDPE

3121000

Fiyat Aralığı
9,3902 TL - 9,3902 TL

Stok Seviyeleri
10096 Stokta
Özellikler
  • D
    29.5 mm
  • d1
    18.0 mm
  • d2
    20.2 mm
  • d3
    15.5 mm
  • d4
    19.3 mm
Konik Kapak ve Tapa 30.2 mm 32.6 mm Yellow LDPE

3130000

Fiyat Aralığı
13,3648 TL - 13,3648 TL

Stok Seviyeleri
9540 Stokta
Özellikler
  • D
    40.0 mm
  • d1
    30.2 mm
  • d2
    32.6 mm
  • d3
    29.0 mm
  • d4
    30.9 mm
Konik Kapak ve Tapa 50.0 mm 52.3 mm Yellow LDPE

3139000

Fiyat Aralığı
40,9829 TL - 16,7277 TL

Stok Seviyeleri
3480 Stokta
Özellikler
  • D
    61.0 mm
  • d1
    50.0 mm
  • d2
    52.3 mm
  • d3
    47.2 mm
  • d4
    50.5 mm
Konik Kapak ve Tapa 60.5 mm 68.3 mm Yellow LDPE

3144000

Fiyat Aralığı
86,4602 TL - 35,2898 TL

Stok Seviyeleri
1794 Stokta
Özellikler
  • D
    78.0 mm
  • d1
    60.5 mm
  • d2
    68.3 mm
  • d3
    57.0 mm
  • d4
    65.7 mm
Konik Kapak ve Tapa 70.5 mm 57.1 mm Yellow LDPE

3148000

Fiyat Aralığı
92,2384 TL - 37,6482 TL

Stok Seviyeleri
795 Stokta
Özellikler
  • D
    88.0 mm
  • d1
    70.5 mm
  • d2
    57.1 mm
  • d3
    65.0 mm
  • d4
    74.1 mm
Konik Kapak ve Tapa 81.9 mm 90.0 mm Yellow LDPE

3153000

Fiyat Aralığı
107,219 TL - 43,7629 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • D
    102.0 mm
  • d1
    81.9 mm
  • d2
    90.0 mm
  • d3
    80.1 mm
  • d4
    89.3 mm
Konik Kapak ve Tapa 4.5 mm 5.3 mm Yellow LDPE

3103000

Fiyat Aralığı
5,0146 TL - 5,0146 TL

Stok Seviyeleri
10993 Stokta
Özellikler
  • D
    13.5 mm
  • d1
    4.5 mm
  • d2
    5.3 mm
  • d3
    2.9 mm
  • d4
    3.7 mm
Konik Kapak ve Tapa 8.7 mm 10.0 mm Yellow LDPE

3108000

Fiyat Aralığı
5,0146 TL - 3,5699 TL

Stok Seviyeleri
2198 Stokta
Özellikler
  • D
    18.5 mm
  • d1
    8.7 mm
  • d2
    10.0 mm
  • d3
    6.8 mm
  • d4
    8.4 mm
Konik Kapak ve Tapa 12.2 mm 13.9 mm Yellow LDPE

3113000

Fiyat Aralığı
5,0146 TL - 2,7014 TL

Stok Seviyeleri
1994 Stokta
Özellikler
  • D
    22.5 mm
  • d1
    12.2 mm
  • d2
    13.9 mm
  • d3
    10.4 mm
  • d4
    12.5 mm
Konik Kapak ve Tapa 22.9 mm 24.8 mm Yellow LDPE

3125000

Fiyat Aralığı
11,7924 TL - 11,7924 TL

Stok Seviyeleri
5979 Stokta
Özellikler
  • D
    32.5 mm
  • d1
    22.9 mm
  • d2
    24.8 mm
  • d3
    20.5 mm
  • d4
    23.2 mm
Konik Kapak ve Tapa 46.0 mm 50.2 mm Yellow LDPE

3137000

Fiyat Aralığı
40,9829 TL - 16,7277 TL

Stok Seviyeleri
1030 Stokta
Özellikler
  • D
    61.0 mm
  • d1
    46.0 mm
  • d2
    50.2 mm
  • d3
    43.9 mm
  • d4
    48.1 mm
Konik Kapak ve Tapa 54.5 mm 59.5 mm Yellow LDPE

3141000

Fiyat Aralığı
63,5611 TL - 25,9433 TL

Stok Seviyeleri
2900 Stokta
Özellikler
  • D
    70.0 mm
  • d1
    54.5 mm
  • d2
    59.5 mm
  • d3
    52.7 mm
  • d4
    57.2 mm
Konik Kapak ve Tapa 66.5 mm 69.5 mm Yellow LDPE

3146000

Fiyat Aralığı
92,2384 TL - 37,6482 TL

Stok Seviyeleri
1500 Stokta
Özellikler
  • D
    82.0 mm
  • d1
    66.5 mm
  • d2
    69.5 mm
  • d3
    65.2 mm
  • d4
    69.0 mm
Konik Kapak ve Tapa 77.0 mm 82.6 mm Yellow LDPE

3150000

Fiyat Aralığı
92,9874 TL - 37,9541 TL

Stok Seviyeleri
952 Stokta
Özellikler
  • D
    96.0 mm
  • d1
    77.0 mm
  • d2
    82.6 mm
  • d3
    74.2 mm
  • d4
    80.8 mm
Konik Kapak ve Tapa 95.4 mm 99.0 mm Yellow LDPE

3156000

Fiyat Aralığı
123,0558 TL - 50,2269 TL

Stok Seviyeleri
570 Stokta
Özellikler
  • D
    108.0 mm
  • d1
    95.4 mm
  • d2
    99.0 mm
  • d3
    94.3 mm
  • d4
    97.6 mm