Menü Arama

Makine Vidaları - Düşük Başlı

Stokta

Machine Screws are designed with a low head height for aesthetic and space saving purposes. The low profile head makes them an ideal choice for low-clearance applications. It can be used to join machinery or equipment without requiring a nut, making it a convenient fastening solution.

It is lightweight yet strong and durable. It is resistant to chemicals and temperatures up to 200 ºC. It is used for furniture applications, electronics and construction applications. This range includes Low Head and Special Low Head options.

  • Material: Reny, PEEK, PPS
  • Colour: Black, Light Brown

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
133 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Torx Boyutu Diş Boyutu Diş Uzunluğu Sürüş Tipi Satın Al
117,3166 TL - 117,3166 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
TX10
M4
20.0 mm
Yıldız Başlı
190,4155 TL - 466,5179 TL 23 Stokta
TX10
M4
10.0 mm
Yıldız Başlı
212,3251 TL - 212,3251 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
TX15
M5
8.0 mm
Yıldız Başlı
461,5982 TL - 461,5982 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
TX15
M5
20.0 mm
Yıldız Başlı
461,5982 TL - 461,5982 TL 40 Stokta
TX20
M6
16.0 mm
Yıldız Başlı
1.053,7586 TL - 1.053,7586 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
TX20
M6
40.0 mm
Yıldız Başlı
81,2652 TL - 81,2652 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
TX10
M3
12.0 mm
Yıldız Başlı
87,4398 TL - 87,4398 TL 100 Stokta
TX20
M4
8.0 mm
Yıldız Başlı
111,7396 TL - 111,7396 TL 50 Stokta
TX20
M4
20.0 mm
Yıldız Başlı
99,5896 TL - 99,5896 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
TX25
M5
12.0 mm
Yıldız Başlı
252,4598 TL - 252,4598 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
TX25
M5
30.0 mm
Yıldız Başlı
128,9686 TL - 128,9686 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
TX30
M6
20.0 mm
Yıldız Başlı
81,2652 TL - 81,2652 TL 50 Stokta
TX8
M3
6.0 mm
Yıldız Başlı
99,5896 TL - 99,5896 TL 100 Stokta
TX8
M3
16.0 mm
Yıldız Başlı
105,6646 TL - 105,6646 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
TX10
M4
12.0 mm
Yıldız Başlı
154,7687 TL - 154,7687 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
TX8
M3
6.0 mm
Yıldız Başlı
206,1831 TL - 206,1831 TL 100 Stokta
TX10
M4
20.0 mm
Yıldız Başlı
315,5306 TL - 773,0501 TL 100 Stokta
TX10
M4
12.0 mm
Yıldız Başlı
547,7889 TL - 547,7889 TL 50 Stokta
TX15
M5
16.0 mm
Yıldız Başlı
863,0042 TL - 863,0042 TL 50 Stokta
TX20
M6
20.0 mm
Yıldız Başlı
  • / 7
Screw Yıldız Başlı M4 20.0 mm PPS Light Brown

1440266

Fiyat Aralığı
117,3166 TL - 117,3166 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Diş Uzunluğu
    20.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.5 mm
  • Kafa Çapı
    8.0 mm
  • Malzeme
    PPS
  • Sürüş Tipi
    Yıldız Başlı
Screw Yıldız Başlı M4 10.0 mm PPS Light Brown

1440270

Fiyat Aralığı
466,5179 TL - 190,4155 TL

Stok Seviyeleri
23 Stokta
Özellikler
  • Diş Uzunluğu
    10.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.5 mm
  • Kafa Çapı
    8.0 mm
  • Malzeme
    PPS
  • Sürüş Tipi
    Yıldız Başlı
Screw Yıldız Başlı M5 8.0 mm PPS Light Brown

1440274

Fiyat Aralığı
212,3251 TL - 212,3251 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Diş Uzunluğu
    8.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.5 mm
  • Kafa Çapı
    9.0 mm
  • Malzeme
    PPS
  • Sürüş Tipi
    Yıldız Başlı
Screw Yıldız Başlı M5 20.0 mm PPS Light Brown

1440278

Fiyat Aralığı
461,5982 TL - 461,5982 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Diş Uzunluğu
    20.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.5 mm
  • Kafa Çapı
    9.0 mm
  • Malzeme
    PPS
  • Sürüş Tipi
    Yıldız Başlı
Screw Yıldız Başlı M6 16.0 mm PPS Light Brown

1440282

Fiyat Aralığı
461,5982 TL - 461,5982 TL

Stok Seviyeleri
40 Stokta
Özellikler
  • Diş Uzunluğu
    16.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.5 mm
  • Kafa Çapı
    10.0 mm
  • Malzeme
    PPS
  • Sürüş Tipi
    Yıldız Başlı
Screw Yıldız Başlı M6 40.0 mm PPS Light Brown

1440286

Fiyat Aralığı
1.053,7586 TL - 1.053,7586 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Diş Uzunluğu
    40.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.5 mm
  • Kafa Çapı
    10.0 mm
  • Malzeme
    PPS
  • Sürüş Tipi
    Yıldız Başlı
Screw Yıldız Başlı M3 12.0 mm Reny Black

1440729

Fiyat Aralığı
81,2652 TL - 81,2652 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Diş Uzunluğu
    12.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.4 mm
  • Kafa Çapı
    5.5 mm
  • Malzeme
    Reny
  • Sürüş Tipi
    Yıldız Başlı
Screw Yıldız Başlı M4 8.0 mm Reny Black

1440733

Fiyat Aralığı
87,4398 TL - 87,4398 TL

Stok Seviyeleri
100 Stokta
Özellikler
  • Diş Uzunluğu
    8.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    3.1 mm
  • Malzeme
    Reny
  • Sürüş Tipi
    Yıldız Başlı
  • Kafa Stili
    Low Head
Screw Yıldız Başlı M4 20.0 mm Reny Black

1440737

Fiyat Aralığı
111,7396 TL - 111,7396 TL

Stok Seviyeleri
50 Stokta
Özellikler
  • Diş Uzunluğu
    20.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    3.1 mm
  • Malzeme
    Reny
  • Sürüş Tipi
    Yıldız Başlı
  • Kafa Stili
    Low Head
Screw Yıldız Başlı M5 12.0 mm Reny Black

1440741

Fiyat Aralığı
99,5896 TL - 99,5896 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Diş Uzunluğu
    12.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    3.7 mm
  • Kafa Çapı
    8.5 mm
  • Malzeme
    Reny
  • Sürüş Tipi
    Yıldız Başlı
Screw Yıldız Başlı M5 30.0 mm Reny Black

1440745

Fiyat Aralığı
252,4598 TL - 252,4598 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Diş Uzunluğu
    30.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    3.7 mm
  • Kafa Çapı
    8.5 mm
  • Malzeme
    Reny
  • Sürüş Tipi
    Yıldız Başlı
Screw Yıldız Başlı M6 20.0 mm Reny Black

1440749

Fiyat Aralığı
128,9686 TL - 128,9686 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Diş Uzunluğu
    20.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    4.4 mm
  • Kafa Çapı
    10.0 mm
  • Malzeme
    Reny
  • Sürüş Tipi
    Yıldız Başlı
Screw Yıldız Başlı M3 6.0 mm Reny Black

1440753

Fiyat Aralığı
81,2652 TL - 81,2652 TL

Stok Seviyeleri
50 Stokta
Özellikler
  • Diş Uzunluğu
    6.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.3 mm
  • Kafa Çapı
    6.0 mm
  • Malzeme
    Reny
  • Sürüş Tipi
    Yıldız Başlı
Screw Yıldız Başlı M3 16.0 mm Reny Black

1440757

Fiyat Aralığı
99,5896 TL - 99,5896 TL

Stok Seviyeleri
100 Stokta
Özellikler
  • Diş Uzunluğu
    16.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.3 mm
  • Kafa Çapı
    6.0 mm
  • Malzeme
    Reny
  • Sürüş Tipi
    Yıldız Başlı
Screw Yıldız Başlı M4 12.0 mm Reny Black

1440762

Fiyat Aralığı
105,6646 TL - 105,6646 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Diş Uzunluğu
    12.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.5 mm
  • Kafa Çapı
    8.0 mm
  • Malzeme
    Reny
  • Sürüş Tipi
    Yıldız Başlı
Screw Yıldız Başlı M3 6.0 mm PEEK Light Brown

1440370

Fiyat Aralığı
154,7687 TL - 154,7687 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Diş Uzunluğu
    6.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.3 mm
  • Kafa Çapı
    6.0 mm
  • Malzeme
    PEEK
  • Sürüş Tipi
    Yıldız Başlı
Screw Yıldız Başlı M4 20.0 mm PEEK Light Brown

1440374

Fiyat Aralığı
206,1831 TL - 206,1831 TL

Stok Seviyeleri
100 Stokta
Özellikler
  • Diş Uzunluğu
    20.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.5 mm
  • Kafa Çapı
    8.0 mm
  • Malzeme
    PEEK
  • Sürüş Tipi
    Yıldız Başlı
Screw Yıldız Başlı M4 12.0 mm PEEK Light Brown

1440379

Fiyat Aralığı
773,0501 TL - 315,5306 TL

Stok Seviyeleri
100 Stokta
Özellikler
  • Diş Uzunluğu
    12.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.5 mm
  • Kafa Çapı
    8.0 mm
  • Malzeme
    PEEK
  • Sürüş Tipi
    Yıldız Başlı
Screw Yıldız Başlı M5 16.0 mm PEEK Light Brown

1440385

Fiyat Aralığı
547,7889 TL - 547,7889 TL

Stok Seviyeleri
50 Stokta
Özellikler
  • Diş Uzunluğu
    16.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.5 mm
  • Kafa Çapı
    9.0 mm
  • Malzeme
    PEEK
  • Sürüş Tipi
    Yıldız Başlı
Screw Yıldız Başlı M6 20.0 mm PEEK Light Brown

1440391

Fiyat Aralığı
863,0042 TL - 863,0042 TL

Stok Seviyeleri
50 Stokta
Özellikler
  • Diş Uzunluğu
    20.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.5 mm
  • Kafa Çapı
    10.0 mm
  • Malzeme
    PEEK
  • Sürüş Tipi
    Yıldız Başlı