Tava veya silindir başlı vidalara benzer, ancak tepesi dışbükeydir.
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
Fiyat aralığı | Stok Durumu | Diş Boyutu | Diş Uzunluğu | Sürüş Tipi | Satın Al | |
---|---|---|---|---|---|---|
1,1175 TL - 1,3798 TL | 3000 Stokta |
M2
|
0.984 in
25.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
1,0703 TL - 1,3211 TL | 3000 Stokta |
M2.5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
1,1077 TL - 1,3676 TL | 3000 Stokta |
M2.5
|
0.787 in
20.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
1,0601 TL - 1,309 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M3
|
0.236 in
6.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
1,1001 TL - 1,3581 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M3
|
0.63 in
16.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
1,0552 TL - 1,3027 TL | 2000 Stokta |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
1,0903 TL - 1,346 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M2.5
|
0.472 in
12.0 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
1,0526 TL - 1,2995 TL | 2000 Stokta |
M3
|
0.157 in
4.0 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
1,0801 TL - 1,3336 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M3
|
0.394 in
10.0 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
1,1175 TL - 1,3798 TL | 2000 Stokta |
M3
|
0.984 in
25.0 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
1,1001 TL - 1,3581 TL | 3000 Stokta |
M3.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
1,1303 TL - 1,3952 TL | 2000 Stokta |
M3.5
|
0.394 in
10.0 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
1,1677 TL - 1,4417 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M3.5
|
0.984 in
25.0 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
1,1628 TL - 1,4355 TL | 162 Stokta |
M4
|
0.236 in
6.0 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
1,1001 TL - 1,3581 TL | 1000 Stokta |
M2
|
0.63 in
16.0 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
1,0601 TL - 1,309 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M2
|
0.236 in
6.0 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
1,4903 TL - 1,8397 TL | 4998 Stokta |
M6
|
0.197 in
5.0 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
2,0505 TL - 2,5314 TL | 499 Stokta |
M6
|
0.63 in
16.0 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
2,1154 TL - 2,6117 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M6
|
1.181 in
30.0 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
2,1852 TL - 2,698 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M6
|
1.969 in
50.0 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.