Menü Arama

Makine Vidaları - Yassı

Stokta

Flat machine screws are characterised by a flat head with no tapering that sits flush with the surface. Typically threaded along the entire shaft length, and can be tightened with a screwdriver. Designed to screw completely into a countersunk hole.

The flat head offers a firm grip and keeps the screw from sliding. It is a durable, aesthetically pleasing fastener with good temperature resistance. It is less likely to damage the surface of the material they are being screwed into than protruding machine screws. Used in applications for furniture, machinery and electrical.

  • Material: Stainless Steel, Nylon, PA, Mild Steel, PC
  • Colour: Natural, Clear


Series Code :SR1923

Seri Kodu: SR1923

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
158 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Aralık Çapı Diş Boyutu Renk Malzeme Diş Uzunluğu Sürüş Tipi Satın Al
6,7501 TL - 6,7501 TL 38254 Stokta
M3
Clear
PC
8.0 mm
Çapraz Tahrikli
50,5732 TL - 50,5732 TL 3500 Stokta
M6
Clear
PC
40.0 mm
Çapraz Tahrikli
50,5732 TL - 50,5732 TL 6300 Stokta
M6
Clear
PC
35.0 mm
Çapraz Tahrikli
44,5801 TL - 44,5801 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M8
Clear
PC
25.0 mm
Çapraz Tahrikli
7,2338 TL - 7,2338 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M2.6
Clear
PC
Çapraz Tahrikli
33,4351 TL - 33,4351 TL 4046 Stokta
M8
Clear
PC
12.0 mm
Çapraz Tahrikli
7,4229 TL - 7,4229 TL 24500 Stokta
M2.6
Clear
PC
Çapraz Tahrikli
8,6005 TL - 8,6005 TL 1400 Stokta
M2.6
Clear
PC
Çapraz Tahrikli
17,7689 TL - 17,7689 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M5
Clear
PC
18.0 mm
Çapraz Tahrikli
28,3882 TL - 28,3882 TL 4900 Stokta
M6
Clear
PC
25.0 mm
Çapraz Tahrikli
8,0117 TL - 8,0117 TL 56448 Stokta
M2.6
Clear
PC
Çapraz Tahrikli
59,7205 TL - 59,7205 TL 1960 Stokta
M8
Clear
PC
40.0 mm
Çapraz Tahrikli
38,1665 TL - 38,1665 TL 1547 Stokta
M8
Clear
PC
20.0 mm
Çapraz Tahrikli
6,0141 TL - 6,0141 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M2.6
Clear
PC
3.0 mm
Çapraz Tahrikli
26,706 TL - 26,706 TL 3200 Stokta
M6
Clear
PC
20.0 mm
Çapraz Tahrikli
22,7106 TL - 22,7106 TL 7000 Stokta
M6
Clear
PC
12.0 mm
Çapraz Tahrikli
47,6292 TL - 47,6292 TL 5348 Stokta
M5
Clear
PC
35.0 mm
Çapraz Tahrikli
6,0141 TL - 6,0141 TL 4046 Stokta
M2
Clear
PC
4.0 mm
Çapraz Tahrikli
9,1053 TL - 9,1053 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M2
Clear
PC
12.0 mm
Çapraz Tahrikli
13,6685 TL - 13,6685 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M3
Clear
PC
Çapraz Tahrikli
  • / 8
Screw Çapraz Tahrikli M3 8.0 mm PC Clear

170030800022

Fiyat Aralığı
6,7501 TL - 6,7501 TL

Stok Seviyeleri
38254 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    5.7 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.5 mm
  • Diş Uzunluğu
    8.0 mm
  • Diş Boyutu
    M3
  • Kafa Tipi
    Tava Başlı
Screw Çapraz Tahrikli M6 40.0 mm PC Clear

170064000022

Fiyat Aralığı
50,5732 TL - 50,5732 TL

Stok Seviyeleri
3500 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    10.5 mm
  • Kafa Yüksekliği
    3.9 mm
  • Diş Uzunluğu
    40.0 mm
  • Diş Boyutu
    M6
  • Kafa Tipi
    Tava Başlı
Screw Çapraz Tahrikli M6 35.0 mm PC Clear

170063500022

Fiyat Aralığı
50,5732 TL - 50,5732 TL

Stok Seviyeleri
6300 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    10.5 mm
  • Kafa Yüksekliği
    3.9 mm
  • Diş Uzunluğu
    35.0 mm
  • Diş Boyutu
    M6
  • Kafa Tipi
    Tava Başlı
Screw Çapraz Tahrikli M8 25.0 mm PC Clear

170082500022

Fiyat Aralığı
44,5801 TL - 44,5801 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    14.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    5.2 mm
  • Diş Uzunluğu
    25.0 mm
  • Diş Boyutu
    M8
  • Kafa Tipi
    Tava Başlı
Screw Çapraz Tahrikli M2.6 PC Clear

170062600022

Fiyat Aralığı
7,2338 TL - 7,2338 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    5.2 mm
  • Diş Boyutu
    M2.6
  • Kafa Tipi
    Düz Havşalı Baş
  • Vida Tipi
    Makine Vidası
  • Renk
    Clear
Screw Çapraz Tahrikli M8 12.0 mm PC Clear

170081200022

Fiyat Aralığı
33,4351 TL - 33,4351 TL

Stok Seviyeleri
4046 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    14.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    5.2 mm
  • Diş Uzunluğu
    12.0 mm
  • Diş Boyutu
    M8
  • Kafa Tipi
    Tava Başlı
Screw Çapraz Tahrikli M2.6 PC Clear

170082600022

Fiyat Aralığı
7,4229 TL - 7,4229 TL

Stok Seviyeleri
24500 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    5.2 mm
  • Diş Boyutu
    M2.6
  • Kafa Tipi
    Düz Havşalı Baş
  • Vida Tipi
    Makine Vidası
  • Renk
    Clear
Screw Çapraz Tahrikli M2.6 PC Clear

170122600022

Fiyat Aralığı
8,6005 TL - 8,6005 TL

Stok Seviyeleri
1400 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    5.2 mm
  • Diş Boyutu
    M2.6
  • Kafa Tipi
    Düz Havşalı Baş
  • Vida Tipi
    Makine Vidası
  • Renk
    Clear
Screw Çapraz Tahrikli M5 18.0 mm PC Clear

170051800022

Fiyat Aralığı
17,7689 TL - 17,7689 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    9.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    3.3 mm
  • Diş Uzunluğu
    18.0 mm
  • Diş Boyutu
    M5
  • Kafa Tipi
    Tava Başlı
Screw Çapraz Tahrikli M6 25.0 mm PC Clear

170062500022

Fiyat Aralığı
28,3882 TL - 28,3882 TL

Stok Seviyeleri
4900 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    10.5 mm
  • Kafa Yüksekliği
    3.9 mm
  • Diş Uzunluğu
    25.0 mm
  • Diş Boyutu
    M6
  • Kafa Tipi
    Tava Başlı
Screw Çapraz Tahrikli M2.6 PC Clear

170102600022

Fiyat Aralığı
8,0117 TL - 8,0117 TL

Stok Seviyeleri
56448 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    5.2 mm
  • Diş Boyutu
    M2.6
  • Kafa Tipi
    Düz Havşalı Baş
  • Vida Tipi
    Makine Vidası
  • Renk
    Clear
Screw Çapraz Tahrikli M8 40.0 mm PC Clear

170084000022

Fiyat Aralığı
59,7205 TL - 59,7205 TL

Stok Seviyeleri
1960 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    14.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    5.2 mm
  • Diş Uzunluğu
    40.0 mm
  • Diş Boyutu
    M8
  • Kafa Tipi
    Tava Başlı
Screw Çapraz Tahrikli M8 20.0 mm PC Clear

170082000022

Fiyat Aralığı
38,1665 TL - 38,1665 TL

Stok Seviyeleri
1547 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    14.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    5.2 mm
  • Diş Uzunluğu
    20.0 mm
  • Diş Boyutu
    M8
  • Kafa Tipi
    Tava Başlı
Screw Çapraz Tahrikli M2.6 3.0 mm PC Clear

170260300022

Fiyat Aralığı
6,0141 TL - 6,0141 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    4.5 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.7 mm
  • Diş Uzunluğu
    3.0 mm
  • Diş Boyutu
    M2.6
  • Kafa Tipi
    Tava Başlı
Screw Çapraz Tahrikli M6 20.0 mm PC Clear

170062000022

Fiyat Aralığı
26,706 TL - 26,706 TL

Stok Seviyeleri
3200 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    10.5 mm
  • Kafa Yüksekliği
    3.9 mm
  • Diş Uzunluğu
    20.0 mm
  • Diş Boyutu
    M6
  • Kafa Tipi
    Tava Başlı
Screw Çapraz Tahrikli M6 12.0 mm PC Clear

170061200022

Fiyat Aralığı
22,7106 TL - 22,7106 TL

Stok Seviyeleri
7000 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    10.5 mm
  • Kafa Yüksekliği
    3.9 mm
  • Diş Uzunluğu
    12.0 mm
  • Diş Boyutu
    M6
  • Kafa Tipi
    Tava Başlı
Screw Çapraz Tahrikli M5 35.0 mm PC Clear

170053500022

Fiyat Aralığı
47,6292 TL - 47,6292 TL

Stok Seviyeleri
5348 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    9.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    3.3 mm
  • Diş Uzunluğu
    35.0 mm
  • Diş Boyutu
    M5
  • Kafa Tipi
    Tava Başlı
Screw Çapraz Tahrikli M2 4.0 mm PC Clear

170020400022

Fiyat Aralığı
6,0141 TL - 6,0141 TL

Stok Seviyeleri
4046 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    3.5 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.3 mm
  • Diş Uzunluğu
    4.0 mm
  • Diş Boyutu
    M2
  • Kafa Tipi
    Tava Başlı
Screw Çapraz Tahrikli M2 12.0 mm PC Clear

170021200022

Fiyat Aralığı
9,1053 TL - 9,1053 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    3.5 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.3 mm
  • Diş Uzunluğu
    12.0 mm
  • Diş Boyutu
    M2
  • Kafa Tipi
    Tava Başlı
Screw Çapraz Tahrikli M3 PC Clear

170301800022

Fiyat Aralığı
13,6685 TL - 13,6685 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    6.0 mm
  • Diş Boyutu
    M3
  • Kafa Tipi
    Düz Havşalı Baş
  • Vida Tipi
    Makine Vidası
  • Renk
    Clear