Menü Arama

Makine Vidaları - Yuvarlak

Stokta

Machine Screws with a round head are designed for use with a threaded nut. Its round head shape provides a smooth and finished appearance, distributes force evenly, and resists loosening, making it ideal for applications requiring high torque or vibration resistance.

It is lightweight yet strong and durable. Its Philips drive merges the key features of domed and countersunk headed fasteners. It is corrosion-resistant. It is commonly used in machine assembly, including electronics, automotive, and industrial applications.

  • Material: Nylon
  • Colour: Natural

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
47 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Aralık Çapı Diş Boyutu Diş Uzunluğu Sürüş Tipi Satın Al
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
1.0 mm
M6
22.0 mm
Oluklu Baş
7295 Stokta
0.5 mm
M3
6.0 mm
Oluklu Baş
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
0.5 mm
M3
20.0 mm
Oluklu Baş
12306 Stokta
1.0 mm
M6
8.0 mm
Oluklu Baş
134862 Stokta
0.7 mm
M4
10.0 mm
Oluklu Baş
14000 Stokta
1.0 mm
M6
10.0 mm
Oluklu Baş
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
1.0 mm
M6
25.0 mm
Oluklu Baş
9000 Stokta
0.5 mm
M3
4.0 mm
Oluklu Baş
78984 Stokta
1.0 mm
M6
20.0 mm
Oluklu Baş
7542 Stokta
1.0 mm
M6
6.5 mm
Oluklu Baş
76896 Stokta
0.8 mm
M5
8.0 mm
Oluklu Baş
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M6
25.0 mm
Oluklu Baş
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M6
10.0 mm
Oluklu Baş
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M6
22.0 mm
Oluklu Baş
15390 Stokta
M6
6.5 mm
Oluklu Baş
2000 Stokta
M5
8.0 mm
Oluklu Baş
750 Stokta
M3
4.0 mm
Oluklu Baş
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M3
16.0 mm
Oluklu Baş
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M4
10.0 mm
Oluklu Baş
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M6
16.0 mm
Oluklu Baş
  • / 3
Screw Oluklu Baş M6 22.0 mm Nylon 6/6 Doğal renk

0130470000VR


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    10.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    5.0 mm
  • Diş Boyutu
    M6
  • Aralık Çapı
    1.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    22.0 mm
Screw Oluklu Baş M3 6.0 mm Nylon 6/6 Doğal renk

0130070000VR


Stok Seviyeleri
7295 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    5.5 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.7 mm
  • Diş Boyutu
    M3
  • Aralık Çapı
    0.5 mm
  • Diş Uzunluğu
    6.0 mm
Screw Oluklu Baş M3 20.0 mm Nylon 6/6 Doğal renk

0130130000VR


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    5.5 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.7 mm
  • Diş Boyutu
    M3
  • Aralık Çapı
    0.5 mm
  • Diş Uzunluğu
    20.0 mm
Screw Oluklu Baş M6 8.0 mm Nylon 6/6 Doğal renk

0130410000VR


Stok Seviyeleri
12306 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    10.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    5.0 mm
  • Diş Boyutu
    M6
  • Aralık Çapı
    1.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    8.0 mm
Screw Oluklu Baş M4 10.0 mm Nylon 6/6 Doğal renk

0130180000VR


Stok Seviyeleri
134862 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    7.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    3.5 mm
  • Diş Boyutu
    M4
  • Aralık Çapı
    0.7 mm
  • Diş Uzunluğu
    10.0 mm
Screw Oluklu Baş M6 10.0 mm Nylon 6/6 Doğal renk

0130420000VR


Stok Seviyeleri
14000 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    10.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    5.0 mm
  • Diş Boyutu
    M6
  • Aralık Çapı
    1.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    10.0 mm
Screw Oluklu Baş M6 25.0 mm Nylon 6/6 Doğal renk

0130480000VR


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    10.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    5.0 mm
  • Diş Boyutu
    M6
  • Aralık Çapı
    1.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    25.0 mm
Screw Oluklu Baş M3 4.0 mm Nylon 6/6 Doğal renk

0130060000VR


Stok Seviyeleri
9000 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    5.5 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.7 mm
  • Diş Boyutu
    M3
  • Aralık Çapı
    0.5 mm
  • Diş Uzunluğu
    4.0 mm
Screw Oluklu Baş M6 20.0 mm Nylon 6/6 Doğal renk

0130460000VR


Stok Seviyeleri
78984 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    10.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    5.0 mm
  • Diş Boyutu
    M6
  • Aralık Çapı
    1.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    20.0 mm
Screw Oluklu Baş M6 6.5 mm Nylon 6/6 Doğal renk

0130390000VR


Stok Seviyeleri
7542 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    10.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    5.0 mm
  • Diş Boyutu
    M6
  • Aralık Çapı
    1.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    6.5 mm
Screw Oluklu Baş M5 8.0 mm Nylon 6/6 Doğal renk

0130270000VR


Stok Seviyeleri
76896 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    9.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    4.5 mm
  • Diş Boyutu
    M5
  • Aralık Çapı
    0.8 mm
  • Diş Uzunluğu
    8.0 mm
Screw Oluklu Baş M6 25.0 mm Nylon Natural

421014000002


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    10.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    5.0 mm
  • Diş Boyutu
    M6
  • Diş Uzunluğu
    25.0 mm
  • Oluk Derinliği
    1.6 mm
Screw Oluklu Baş M6 10.0 mm Nylon Natural

421011500002


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    10.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    5.0 mm
  • Diş Boyutu
    M6
  • Diş Uzunluğu
    10.0 mm
  • Oluk Derinliği
    1.6 mm
Screw Oluklu Baş M6 22.0 mm Nylon Natural

421013500002


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    10.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    5.0 mm
  • Diş Boyutu
    M6
  • Diş Uzunluğu
    22.0 mm
  • Oluk Derinliği
    1.6 mm
Screw Oluklu Baş M6 6.5 mm Nylon Natural

421010500002


Stok Seviyeleri
15390 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    10.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    5.0 mm
  • Diş Boyutu
    M6
  • Diş Uzunluğu
    6.5 mm
  • Oluk Derinliği
    1.6 mm
Screw Oluklu Baş M5 8.0 mm Nylon Natural

421008000002


Stok Seviyeleri
2000 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    9.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    4.5 mm
  • Diş Boyutu
    M5
  • Diş Uzunluğu
    8.0 mm
  • Oluk Derinliği
    1.4 mm
Screw Oluklu Baş M3 4.0 mm Nylon Natural

421000500002


Stok Seviyeleri
750 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    5.5 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.7 mm
  • Diş Boyutu
    M3
  • Diş Uzunluğu
    4.0 mm
  • Oluk Derinliği
    0.9 mm
Screw Oluklu Baş M3 16.0 mm Nylon Natural

421003500002


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    5.5 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.7 mm
  • Diş Boyutu
    M3
  • Diş Uzunluğu
    16.0 mm
  • Oluk Derinliği
    0.9 mm
Screw Oluklu Baş M4 10.0 mm Nylon Natural

421006000002


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    7.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    3.5 mm
  • Diş Boyutu
    M4
  • Diş Uzunluğu
    10.0 mm
  • Oluk Derinliği
    1.3 mm
Screw Oluklu Baş M6 16.0 mm Nylon Natural

421012500002


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    10.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    5.0 mm
  • Diş Boyutu
    M6
  • Diş Uzunluğu
    16.0 mm
  • Oluk Derinliği
    1.6 mm