Menü Arama

Maskeleme Rondela Kapakları

Stokta

Masking Washer Caps are intended as caps with an additional washer to hide grounding or plug holes, when inverted. Protects against solvents, abrasives, and suitable for temperatures of up to +250ºC.

Rondela Maskeleme Kapakları dişli ve dişsiz uçlar için koruyucu kapak olarak kullanılabilir.Entegre pul topraklamayı maskeler ve kenar koruması da sağlar.Tersine çevrilebilir ve delikleri tıkamak için de kullanılabilir. Malzeme: Silicone Renk: Grey, Natural, Purple, Yellow, Black, Red, Pink, Green Seri Kodu: SR5756

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
12 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu WD Diş Boyutu IH D Diş Standardı OD Satın Al
5,4253 TL - 5,4253 TL 85367 Stokta
12.0 mm
M4
25.4 mm
3.7 mm
Metrik
6.5 mm
6,8026 TL - 6,8026 TL 34903 Stokta
15.0 mm
M5
25.4 mm
4.6 mm
Metrik
8.0 mm
10,2933 TL - 10,2933 TL 315480 Stokta
18.0 mm
M8
25.4 mm
7.5 mm
Metrik
10.5 mm
15,561 TL - 15,561 TL 687 Stokta
31.0 mm
M16
38.1 mm
15.5 mm
Metrik
20.5 mm
5,2781 TL - 5,2781 TL 2584 Stokta
12.0 mm
M3
25.4 mm
2.7 mm
Metrik
6.0 mm
13,9839 TL - 13,9839 TL 19551 Stokta
25.0 mm
M12
38.1 mm
11.5 mm
Metrik
16.5 mm
5,909 TL - 5,909 TL 150000 Stokta
12.7 mm
38.1 mm
4.4 mm
9.8 mm
12,3015 TL - 12,3015 TL 62895 Stokta
20.5 mm
M10
38.1 mm
9.5 mm
Metrik
12.5 mm
5,909 TL - 5,909 TL 7470 Stokta
12.7 mm
38.1 mm
4.0 mm
8.1 mm
5,3412 TL - 5,3412 TL 156408 Stokta
12.7 mm
38.1 mm
3.2 mm
6.6 mm
18,5049 TL - 18,5049 TL 14991 Stokta
38.0 mm
M20
38.1 mm
7.6 mm
Metrik
24.5 mm
8,0538 TL - 8,0538 TL 1660239 Stokta
15.0 mm
M6
25.4 mm
5.6 mm
Metrik
8.5 mm
Maskeleme Rondela Kapakları 25.4 mm Silicone Pink

35-WC037-012

Fiyat Aralığı
5,4253 TL - 5,4253 TL

Stok Seviyeleri
85367 Stokta
Özellikler
  • D
    3.7 mm
  • IH
    25.4 mm
  • WD
    12.0 mm
  • OD
    6.5 mm
  • Diş Boyutu
    M4
Maskeleme Rondela Kapakları 25.4 mm Silicone Clear

35-WC046-015

Fiyat Aralığı
6,8026 TL - 6,8026 TL

Stok Seviyeleri
34903 Stokta
Özellikler
  • D
    4.6 mm
  • IH
    25.4 mm
  • WD
    15.0 mm
  • OD
    8.0 mm
  • Diş Boyutu
    M5
Maskeleme Rondela Kapakları 25.4 mm Silicone Siyah

35-WC075-018

Fiyat Aralığı
10,2933 TL - 10,2933 TL

Stok Seviyeleri
315480 Stokta
Özellikler
  • D
    7.5 mm
  • IH
    25.4 mm
  • WD
    18.0 mm
  • OD
    10.5 mm
  • Diş Boyutu
    M8
Maskeleme Rondela Kapakları 38.1 mm Silicone Purple

35-WC155-031

Fiyat Aralığı
15,561 TL - 15,561 TL

Stok Seviyeleri
687 Stokta
Özellikler
  • D
    15.5 mm
  • IH
    38.1 mm
  • WD
    31.0 mm
  • OD
    20.5 mm
  • Diş Boyutu
    M16
Maskeleme Rondela Kapakları 25.4 mm Silicone Yeşil

35-WC027-012

Fiyat Aralığı
5,2781 TL - 5,2781 TL

Stok Seviyeleri
2584 Stokta
Özellikler
  • D
    2.7 mm
  • IH
    25.4 mm
  • WD
    12.0 mm
  • OD
    6.0 mm
  • Diş Boyutu
    M3
Maskeleme Rondela Kapakları 38.1 mm Silicone Clear

35-WC115-025

Fiyat Aralığı
13,9839 TL - 13,9839 TL

Stok Seviyeleri
19551 Stokta
Özellikler
  • D
    11.5 mm
  • IH
    38.1 mm
  • WD
    25.0 mm
  • OD
    16.5 mm
  • Diş Boyutu
    M12
Maskeleme Rondela Kapakları 25.4 mm Silicone Clear

35-WC172-0500

Fiyat Aralığı
5,909 TL - 5,909 TL

Stok Seviyeleri
150000 Stokta
Özellikler
  • D
    4.4 mm
  • IH
    38.1 mm
  • WD
    12.7 mm
  • OD
    9.8 mm
  • Malzeme
    Silicone
Maskeleme Rondela Kapakları 38.1 mm Silicone Sarı

35-WC095-018

Fiyat Aralığı
12,3015 TL - 12,3015 TL

Stok Seviyeleri
62895 Stokta
Özellikler
  • D
    9.5 mm
  • IH
    38.1 mm
  • WD
    20.5 mm
  • OD
    12.5 mm
  • Diş Boyutu
    M10
Maskeleme Rondela Kapakları 25.4 mm Silicone Clear

35-WC156-0500

Fiyat Aralığı
5,909 TL - 5,909 TL

Stok Seviyeleri
7470 Stokta
Özellikler
  • D
    4.0 mm
  • IH
    38.1 mm
  • WD
    12.7 mm
  • OD
    8.1 mm
  • Malzeme
    Silicone
Maskeleme Rondela Kapakları 25.4 mm Silicone Clear

35-WC125-0500

Fiyat Aralığı
5,3412 TL - 5,3412 TL

Stok Seviyeleri
156408 Stokta
Özellikler
  • D
    3.2 mm
  • IH
    38.1 mm
  • WD
    12.7 mm
  • OD
    6.6 mm
  • Malzeme
    Silicone
Maskeleme Rondela Kapakları 38.1 mm Silicone Gri

35-WC195-038

Fiyat Aralığı
18,5049 TL - 18,5049 TL

Stok Seviyeleri
14991 Stokta
Özellikler
  • D
    7.6 mm
  • IH
    38.1 mm
  • WD
    38.0 mm
  • OD
    24.5 mm
  • Diş Boyutu
    M20
Maskeleme Rondela Kapakları 25.4 mm Silicone Kırmızı

35-WC056-015

Fiyat Aralığı
8,0538 TL - 8,0538 TL

Stok Seviyeleri
1660239 Stokta
Özellikler
  • D
    5.6 mm
  • IH
    25.4 mm
  • WD
    15.0 mm
  • OD
    8.5 mm
  • Diş Boyutu
    M6