Menü Arama

Mili Dübeller

Stokta

Cam Dowels are used in combination with Cam Locks. They are a type of bolt fitting that are primarily used for connecting panels together. Commonly used in wooden furniture assemblies, Cam Dowels are ideal for self-assembly and flat-pack furniture projects.

These Cam Dowels have a pozi style head and offer a choice of drive types, including; L20, L21, L34.4, L41 and L44.4. They are part of an extended range of furniture connector fittings that can be purchased separately.

  • Materials: Turned Steel and Zinc Alloy
  • Finish: Zinc Plated

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Tam Malzeme Tümü
6 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Tam Malzeme Toplam Yükseklik Satın Al
6,4527 TL - 9,0338 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Turned Steel
5,4358 TL - 5,4358 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Turned Steel
4,3517 TL - 6,0924 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Turned Steel
6,2706 TL - 8,7789 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Turned Steel
4,4003 TL - 6,1604 TL 5000 Stokta
Turned Steel
4,0584 TL - 4,0584 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Zinc Alloy
Mil Vidası 41.0 mm (H) 41.0 mm (L) Steel Natural

464205

Fiyat Aralığı
9,0338 TL - 6,4527 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Tam Malzeme
    Turned Steel
  • Tip
    Cıvata Bağlantıları
  • Konektör Tipi
    Tahrikli
  • GTIP Numarası
    7318190090
  • Diş Boyutu
    M6
Mil Vidası 20.0 mm (H) 20.0 mm (L) Steel Natural

464206

Fiyat Aralığı
5,4358 TL - 5,4358 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Tam Malzeme
    Turned Steel
  • Tip
    Cıvata Bağlantıları
  • Konektör Tipi
    Tahrikli
  • GTIP Numarası
    7318190090
Mil Vidası 34.4 mm (H) 34.4 mm (L) Steel Natural

464201

Fiyat Aralığı
6,0924 TL - 4,3517 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Tam Malzeme
    Turned Steel
  • Tip
    Cıvata Bağlantıları
  • Konektör Tipi
    Tahrikli
  • GTIP Numarası
    7318190090
Mil Vidası 21.0 mm (H) 21.0 mm (L) Steel Natural

464204

Fiyat Aralığı
8,7789 TL - 6,2706 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Tam Malzeme
    Turned Steel
  • Tip
    Cıvata Bağlantıları
  • Konektör Tipi
    Tahrikli
  • GTIP Numarası
    7318190090
  • Diş Boyutu
    M6
Mil Vidası 44.4 mm (H) 44.4 mm (L) Steel Natural

464202

Fiyat Aralığı
6,1604 TL - 4,4003 TL

Stok Seviyeleri
5000 Stokta
Özellikler
  • Tam Malzeme
    Turned Steel
  • Tip
    Cıvata Bağlantıları
  • Konektör Tipi
    Tahrikli
  • GTIP Numarası
    7318190090
Mil Vidası 44.4 mm (H) 44.4 mm (L) Zinc Natural

464203

Fiyat Aralığı
4,0584 TL - 4,0584 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Tam Malzeme
    Zinc Alloy
  • Tip
    Cıvata Bağlantıları
  • Konektör Tipi
    Tahrikli
  • GTIP Numarası
    7318190090