Menü Arama

NPT Dişli Tapalar

Stokta

NPT thread plugs are used to seal and protect the ends of BSP/NPT threaded pipes and fittings. Their robust design allows them to withstand high pressure, temperature, corrosion, dirt, and damage during storage and shipment.

Additionally, their tapered form allows the component to plug numerous inner diameters, assuring a tight and leak-free fit. They are simple to install due to their push-fit mounting style and are used in plumbing pipes, HVAC, automotive, and industrial applications.

  • Material: LDPE
  • Colour: Blue


Seri Kodu: SR1114

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
5 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu ID FD Renk od1 Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi) od2 Satın Al
14,089 TL - 34,518 TL 1386 Stokta
34.1 mm
Blue
30.5 mm
1.0"
27.7 mm
13,2478 TL - 32,4572 TL 7137 Stokta
27.8 mm
Blue
24.8 mm
3/4"
22.1 mm
19,241 TL - 47,1403 TL 4000 Stokta
15.5 mm
Blue
12.3 mm
1/4"
10.7 mm
10,0095 TL - 24,5231 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
23.0 mm
Blue
19.9 mm
1/2"
17.5 mm
8,9791 TL - 21,9989 TL 19956 Stokta
19.5 mm
Blue
16.3 mm
3/8"
14.0 mm
NPT Dişli Tapa 1.0" Blue LDPE

EN-1

Fiyat Aralığı
34,518 TL - 14,089 TL

Stok Seviyeleri
1386 Stokta
Özellikler
  • FD
    34.1 mm
  • od2
    27.7 mm
  • od1
    30.5 mm
  • Renk
    Blue
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    1.0"
NPT Dişli Tapa 3/4" Blue LDPE

EN-3/4

Fiyat Aralığı
32,4572 TL - 13,2478 TL

Stok Seviyeleri
7137 Stokta
Özellikler
  • FD
    27.8 mm
  • od2
    22.1 mm
  • od1
    24.8 mm
  • Renk
    Blue
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    3/4"
NPT Dişli Tapa 1/4" Blue LDPE

EN-1/4

Fiyat Aralığı
47,1403 TL - 19,241 TL

Stok Seviyeleri
4000 Stokta
Özellikler
  • FD
    15.5 mm
  • od2
    10.7 mm
  • od1
    12.3 mm
  • Renk
    Blue
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    1/4"
NPT Dişli Tapa 1/2" Blue LDPE

EN-1/2

Fiyat Aralığı
24,5231 TL - 10,0095 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • FD
    23.0 mm
  • od2
    17.5 mm
  • od1
    19.9 mm
  • Renk
    Blue
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    1/2"
NPT Dişli Tapa 3/8" Blue LDPE

EN-3/8

Fiyat Aralığı
21,9989 TL - 8,9791 TL

Stok Seviyeleri
19956 Stokta
Özellikler
  • FD
    19.5 mm
  • od2
    14.0 mm
  • od1
    16.3 mm
  • Renk
    Blue
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    3/8"