Menü Arama

Ortadan Çekme Kulaklı Hortum Tapası

Stokta

Ortadan Çekme Kulaklı Hortum Tapaları, hortum uçlarını tapalayıp sızdırmazlık sağlamak için tasarlanmıştır. Hidrolik hatları tapalarken zorlama yaratmadan sıkıca oturan dişler içerir. Yüksek çekme direnci, sağlamlık ve esneklik sunar.

Orta kısımda bulunan dahili çekme kulağı, tapanın kolayca takılıp çıkarılmasına izin verdiğinden zahmetsiz bir seçenektir. Ayrıca, konik tasarımlı biçimi sayesinde çeşitli iç çapları tapalayabilir. Tapalar sıkıca oturup güvenli bir sızdırmazlık sağladığından toz, kir ve diğer kirleticilerin hortuma girmesini önler. Böylece, dahili parçaları koruyarak üstün performans sağlar.

İnşaat, otomotiv ve tarım uygulamalarında yaygın olarak kullanılır.

  • Yüksek çekme direnci, sağlamlık ve esneklik sunar.
  • Hidrolik hatları tapalarken zorlama yaratmadan sıkıca oturan dişler içerir.
  • Konik tasarımlı biçimi sayesinde çeşitli iç çapları tapalayabilir.
Malzeme: EVA Renk: Yellow Seri Kodu: SR6111

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
8 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu d2 d1 H D Satın Al
3,743 TL - 3,743 TL 535500 Stokta
15.2 mm
15.4 mm
11.0 mm
21.5 mm
3,354 TL - 3,354 TL 66329 Stokta
10.2 mm
10.4 mm
11.0 mm
18.0 mm
4,6052 TL - 4,6052 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
19.2 mm
19.4 mm
11.0 mm
28.5 mm
2,9019 TL - 2,9019 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
5.1 mm
5.3 mm
11.0 mm
11.0 mm
2,1213 TL - 3,2999 TL 1100 Stokta
19.2 mm
19.4 mm
11.0 mm
28.5 mm
1,6522 TL - 2,5701 TL 11000 Stokta
10.2 mm
10.4 mm
11.0 mm
18.0 mm
1,0592 TL - 1,6476 TL 105000 Stokta
5.1 mm
5.3 mm
11.0 mm
11.0 mm
1,8882 TL - 2,9373 TL 12100 Stokta
15.2 mm
15.4 mm
11.0 mm
21.5 mm
Ortadan Çekme Kulaklı Tapa 21.5 mm 15.4 mm 15.2 mm Sarı EVA

464903

Fiyat Aralığı
3,743 TL - 3,743 TL

Stok Seviyeleri
535500 Stokta
Özellikler
  • D
    21.5 mm
  • d1
    15.4 mm
  • d2
    15.2 mm
  • H
    11.0 mm
  • Malzeme
    EVA
Ortadan Çekme Kulaklı Tapa 18.0 mm 10.4 mm 10.2 mm Sarı EVA

464902

Fiyat Aralığı
3,354 TL - 3,354 TL

Stok Seviyeleri
66329 Stokta
Özellikler
  • D
    18.0 mm
  • d1
    10.4 mm
  • d2
    10.2 mm
  • H
    11.0 mm
  • Malzeme
    EVA
Ortadan Çekme Kulaklı Tapa 28.5 mm 19.4 mm 19.2 mm Sarı EVA

464904

Fiyat Aralığı
4,6052 TL - 4,6052 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • D
    28.5 mm
  • d1
    19.4 mm
  • d2
    19.2 mm
  • H
    11.0 mm
  • Malzeme
    EVA
Ortadan Çekme Kulaklı Tapa 11.0 mm 5.3 mm 5.1 mm Sarı EVA

464901

Fiyat Aralığı
2,9019 TL - 2,9019 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • D
    11.0 mm
  • d1
    5.3 mm
  • d2
    5.1 mm
  • H
    11.0 mm
  • Malzeme
    EVA
Ortadan Çekme Kulaklı Tapa 28.5 mm Sarı EVA

20594923

Fiyat Aralığı
3,2999 TL - 2,1213 TL

Stok Seviyeleri
1100 Stokta
Özellikler
  • D
    28.5 mm
  • d1
    19.4 mm
  • d2
    19.2 mm
  • H
    11.0 mm
  • Malzeme
    EVA
Ortadan Çekme Kulaklı Tapa 18.0 mm Sarı EVA

20594909

Fiyat Aralığı
2,5701 TL - 1,6522 TL

Stok Seviyeleri
11000 Stokta
Özellikler
  • D
    18.0 mm
  • d1
    10.4 mm
  • d2
    10.2 mm
  • H
    11.0 mm
  • Malzeme
    EVA
Ortadan Çekme Kulaklı Tapa 11.0 mm Sarı EVA

20594893

Fiyat Aralığı
1,6476 TL - 1,0592 TL

Stok Seviyeleri
105000 Stokta
Özellikler
  • D
    11.0 mm
  • d1
    5.3 mm
  • d2
    5.1 mm
  • H
    11.0 mm
  • Malzeme
    EVA
Ortadan Çekme Kulaklı Tapa 21.5 mm Sarı EVA

20594916

Fiyat Aralığı
2,9373 TL - 1,8882 TL

Stok Seviyeleri
12100 Stokta
Özellikler
  • D
    21.5 mm
  • d1
    15.4 mm
  • d2
    15.2 mm
  • H
    11.0 mm
  • Malzeme
    EVA