Menü Arama

Pano Mandalları

Stokta

Panel Catches are mounted onto cabinet doors or access panels and work with a striker to keep them closed tightly. These panel catches have an audible lock and release and are effective latching devices for enclosures.

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
4 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Satın Al
14,089 TL - 14,089 TL 7416 Stokta
CS-113-4 6,7651 TL - 6,7651 TL 148000 Stokta
21,2386 TL - 21,2386 TL 22950 Stokta
25,6546 TL - 25,6546 TL 3644 Stokta
Black Nylon Pano Mandalı 14.0 mm

CS-113-1

Fiyat Aralığı
14,089 TL - 14,089 TL

Stok Seviyeleri
7416 Stokta
Özellikler
  • Toplam Çap
    20.0 mm
  • Toplam Yükseklik
    10.0 mm
  • Taban Yüksekliği
    2.0 mm
  • Panel Kalınlığı
    10.0 mm
  • Renk
    Black
Pano Mandalı 14.0 mm Nylon Natural

CS-113-4

Fiyat Aralığı
6,7651 TL - 6,7651 TL

Stok Seviyeleri
148000 Stokta
Özellikler
  • Toplam Çap
    20.0 mm
  • Toplam Yükseklik
    10.0 mm
  • Taban Yüksekliği
    2.0 mm
  • Panel Kalınlığı
    3.2 mm
  • Renk
    Natural
Pano Aynası 16.8 mm 19.6 mm Nylon Natural

DCS-7

Fiyat Aralığı
21,2386 TL - 21,2386 TL

Stok Seviyeleri
22950 Stokta
Özellikler
  • Toplam Yükseklik
    16.8 mm
  • Toplam Genişlik
    18.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    19.6 mm
  • Taban Yüksekliği
    15.0 mm
  • Renk
    Natural
PA;N/A

021005000002

Fiyat Aralığı
25,6546 TL - 25,6546 TL

Stok Seviyeleri
3644 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Natural
  • GTIP Numarası
    3926909790
  • Tam Malzeme
    Polyamide
  • Standart
    RoHs
  • Standart
    UL