Panel Strikers are mounted onto cabinet doors or access panels and work with a catch to keep them closed tightly. These panel strikers have an audible lock and release and are effective latching devices for enclosures.
Series Code :SR5075
Seri Kodu: SR5075
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Toplam Uzunluk | Malzeme | Toplam Genişlik | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 61489 Stokta |
|
Nylon 6/6
|
|
|||
| 32175 Stokta |
|
Dichromate Plated Steel
|
|
|||
| 95 Stokta |
2.756 in
70.0 mm
|
Steel
|
0.748 in
19.0 mm
|
|||
| 157764 Stokta |
|
Nylon 6/6
|
|
|||
| 39568 Stokta |
0.984 in
25.0 mm
|
Acetal
|
0.276 in
7.0 mm
|
|||
| 125 Stokta |
1.969 in
50.0 mm
|
Steel
|
0.63 in
16.0 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.378 in
35.0 mm
|
Steel
|
0.433 in
11.0 mm
|
|||
| 969 Stokta |
|
High Impact Modified Nylon 6/6
|
|
|||
| 125320 Stokta |
1.126 in
28.6 mm
|
Acetal
|
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
POM
|
|
|||
| 6525 Stokta |
|
PA
|
|
|||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin