Panel Clamps are compatible with right or left hand doors and best suited for heating and ventilation panels. These bridge clamps are made of nylon with steel screw in symmetrical or asymmetrical styles.
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
Ürün kodu | Fiyat aralığı | Stok Durumu | Toplam Uzunluk | Bitir | Toplam Genişlik | Toplam Yükseklik | Satın Al |
---|---|---|---|---|---|---|---|
90,3665 TL - 140,5701 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
3.346 in
85.0 mm
|
No Finish
|
1.575 in
40.0 mm
|
3.346 in
85.0 mm
|
||
147,5548 TL - 229,53 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
3.346 in
85.0 mm
|
Black Coated
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
172,6601 TL - 268,5824 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
3.346 in
85.0 mm
|
Zinc Plated
|
1.575 in
40.0 mm
|
3.346 in
85.0 mm
|
||
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.811 in
46.0 mm
|
No Finish
|
0.866 in
22.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|||
40,0717 TL - 62,3341 TL | 11440 Stokta |
1.811 in
46.0 mm
|
No Finish
|
1.811 in
46.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.