Menü Arama

Serbest Asılı Kancalar - Düz

Stokta

Straight Hanging Hook incorporates a hook with a straight line that allows it to be easily attached to or removed from a mounting point. Ideal for hanging posters, bags or hats from the ceiling at custom heights, as well as creating a secure fixing point for cables or wires.

The hooks in this range are rust and corrosion resistant.

  • Material: Galvanized Steel

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
1 sonuç.
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Toplam Uzunluk Tel Çapı Satın Al
7,854 TL - 7,854 TL 143460 Stokta
1200.0 mm
1.2 m
Serbest Asılı Kancalar 1200.0 mm Steel

464821

Fiyat Aralığı
7,854 TL - 7,854 TL

Stok Seviyeleri
143460 Stokta
Özellikler
  • Azami Kanca Uzunluğu
    1200.0 mm
  • Asgari Kanca Uzunluğu
    125.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    1200.0 mm
  • Tel Çapı
    1.2 m
  • Kablo Malzemesi
    Natural Nylon