Fluid Absorption Plugs absorb excess fluids, helping to prevent leaks and contamination. They work with water, oil, fuel and other chemicals. They leave no residue behind, unlike traditional plugs. Suitable for metric and imperial threads, and simple boreholes.
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
Ürün kodu | Fiyat aralığı | Stok Durumu | Diş Boyutu | d | H | Diş Standardı | Satın Al |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8,7992 TL - 21,5582 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M10 x 1.5, 1/8” x 28, 3/8” x 24
|
0.335 in
8.5 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Metrik Dişler
|
||
11,0246 TL - 27,0102 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M14 x 1.5, 9/16” x 18
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Metrik Dişler
|
||
12,0453 TL - 29,511 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M18 x 1.5
|
0.669 in
17.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Metrik Dişler
|
||
9,871 TL - 24,1841 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M16 x 1.5, 5/8” x 18
|
0.571 in
14.5 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Metrik Dişler
|
||
12,964 TL - 31,762 TL | 181 Stokta |
M20 x 1.5, 1/2” x 14
|
0.728 in
18.5 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Metrik Dişler
|
||
12,0453 TL - 29,511 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
3/8” x 19
|
0.598 in
15.2 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
UNF Dişleri
|
||
12,1474 TL - 29,7612 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
||
10,8204 TL - 26,5101 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M14 x 1.5, 9/16” x 18
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Metrik Dişler
|
||
13,9848 TL - 34,2628 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M22 x 1.5, 5/8” x 14
|
0.819 in
20.8 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Metrik Dişler
|
||
9,136 TL - 22,3833 TL | 6423 Stokta |
M12 x 1.5
|
0.413 in
10.5 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Metrik Dişler
|
||
9,3913 TL - 23,0086 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1/4” x 19
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
UNF Dişleri
|
||
14,5973 TL - 35,7635 TL | 40028 Stokta |
3/4” x 14, 1-1/16” x 12
|
0.969 in
24.6 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
UNF Dişleri
|
||
31,6446 TL - 77,5293 TL | 4792 Stokta |
1” x 11
|
1.201 in
30.5 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
UNF Dişleri
|
||
11,4329 TL - 28,0106 TL | 1250561 Stokta |
M16 x 1.5, 5/8” x 18
|
0.571 in
14.5 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Metrik Dişler
|
||
5,7876 TL - 8,8687 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M12 x 1.5
|
0.413 in
10.5 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Metrik Dişler
|
||
6,3061 TL - 8,4098 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M10 x 1.5, 1/8” x 28, 3/8” x 24
|
0.335 in
8.5 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Metrik Dişler
|
||
5,6096 TL - 8,9343 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
3/8” x 19
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
UNF Dişleri
|
||
5,8063 TL - 21,7251 TL | 117000 Stokta |
M18 x 1.5
|
0.669 in
17.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Metrik Dişler
|
||
5,3193 TL - 8,2131 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M14 x 1.5, 9/16” x 18
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Metrik Dişler
|
||
5,975 TL - 9,2152 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1/4” x 19
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
UNF Dişleri
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin