Menü Arama

Standart Altıgen Somunlar - Metal

Stokta

Standard Hex Nuts - Metal are essential fasteners that provide reliable and secure connections in various applications. These nuts feature a hexagonal shape with internal threads, allowing them to be easily tightened onto bolts, screws, or threaded rods. Manufactured using high-quality metal materials such as steel or stainless steel, Standard Hex Nuts offer excellent strength, durability, and resistance to corrosion. The versatile design and reliable performance of these nuts make them suitable for numerous industries and applications.

One of the main characteristics of Standard Hex Nuts - Metal is their compatibility with a wide range of fasteners. The hexagonal shape enables easy gripping and tightening using a standard wrench or spanner, providing a secure and tight connection. The internal threads of these nuts ensure a precise fit with corresponding bolts or screws, preventing loosening or slipping over time. Standard Hex Nuts - Metal are available in different sizes, thread pitches, and materials, allowing for customization based on specific application requirements. Additionally, their metal construction offers excellent strength and durability, making them capable of withstanding high loads and harsh environmental conditions.

  • Material: Stainless Steel, Mild Steel
  • Colour: Natural

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
5 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Diş Boyutu Yassılar Arası Mesafe Satın Al
0,882 TL - 0,882 TL 58470 Stokta
M4
5,4253 TL - 5,4253 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M8
0,9044 TL - 0,9044 TL 2856 Stokta
M5
0,7833 TL - 0,7833 TL 7977 Stokta
M3
3,2698 TL - 3,2698 TL 7478 Stokta
M6
Altıgen Somun M4 7.0 mm Mild Steel

051040040952

Fiyat Aralığı
0,882 TL - 0,882 TL

Stok Seviyeleri
58470 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M4
  • Somun Şekli
    Hexagonal
  • Tam Malzeme
    Mild Steel
  • Bitir
    Zinc Plated
  • GTIP Numarası
    7318190090
Altıgen Somun M8 13.0 mm Mild Steel

051080040952

Fiyat Aralığı
5,4253 TL - 5,4253 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M8
  • Somun Şekli
    Hexagonal
  • Tam Malzeme
    Mild Steel
  • Bitir
    Zinc Plated
  • GTIP Numarası
    7318190090
Altıgen Somun M5 8.0 mm Mild Steel

051050040952

Fiyat Aralığı
0,9044 TL - 0,9044 TL

Stok Seviyeleri
2856 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M5
  • Somun Şekli
    Hexagonal
  • Tam Malzeme
    Mild Steel
  • Bitir
    Zinc Plated
  • GTIP Numarası
    7318190090
Altıgen Somun M3 5.5 mm Mild Steel

051030040952

Fiyat Aralığı
0,7833 TL - 0,7833 TL

Stok Seviyeleri
7977 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M3
  • Somun Şekli
    Hexagonal
  • Tam Malzeme
    Mild Steel
  • Bitir
    Zinc Plated
  • GTIP Numarası
    7318190090
Altıgen Somun M6 10.0 mm Mild Steel

051060040952

Fiyat Aralığı
3,2698 TL - 3,2698 TL

Stok Seviyeleri
7478 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M6
  • Somun Şekli
    Hexagonal
  • Tam Malzeme
    Mild Steel
  • Bitir
    Zinc Plated
  • GTIP Numarası
    7318190090