These knurled nuts have a conical design. They feature a knurled outer surface that ensures a secure grip, allowing them to be tightened and loosened quickly and easily without the use of tools. In addition, the textured pattern improves grip, eliminates slippage and ensures a solid hold.
The tapered design also provides greater pressure distribution, resulting in a more even and secure tightening. Its plastic material allows it to withstand repeated use exposed to various weather conditions and resist corrosion or rust. Common applications include electronics, automotive, industrial machinery and switchboards.
.
Seri Kodu: SR1989
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Aralık Çapı | Diş Boyutu | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|
| 68068 Stokta |
0.031 in
0.8 mm
|
M5
|
|||
| 60061 Stokta |
0.028 in
0.7 mm
|
M4
|
|||
| 126000 Stokta |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
|||
| 499 Stokta |
0.049 in
1.25 mm
|
M8
|
|||
| 14 Stokta |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.031 in
0.8 mm
|
M5
|
|||
| 666 Stokta |
0.028 in
0.7 mm
|
M4
|
|||
| 800 Stokta |
0.049 in
1.25 mm
|
M8
|
|||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin