Menü Arama

Tutamak Kavramaları - Manivelalı Kelepçe

Stokta

Ergonomik Gerdirme Kelepçesi Tutamak Kavramaları dikey tespit kelepçeleri için rahat ve güvenli bir kavrama alanı sağlar. Bu aksesuarlar muhafaza olarak iş görür ve muhtemel sıkışma noktalarından korur.

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
4 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Toplam Çap İç Çap Toplam Yükseklik Satın Al
49,627 TL - 49,627 TL 10 Stokta
43,739 TL - 43,739 TL 50 Stokta
59,5102 TL - 59,5102 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
39,6384 TL - 39,6384 TL 459 Stokta
Gerdirme Kelepçesi Tutamak Kavramaları 8.5 mm 15.5 mm

493814

Fiyat Aralığı
49,627 TL - 49,627 TL

Stok Seviyeleri
10 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Black
  • GTIP Numarası
    3926909790
Gerdirme Kelepçesi Tutamak Kavramaları 6.5 mm 12.5 mm

493813

Fiyat Aralığı
43,739 TL - 43,739 TL

Stok Seviyeleri
50 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Black
  • GTIP Numarası
    3926909790
Gerdirme Kelepçesi Tutamak Kavramaları 11.0 mm 19.0 mm

493815

Fiyat Aralığı
59,5102 TL - 59,5102 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Black
  • GTIP Numarası
    3926909790
Gerdirme Kelepçesi Tutamak Kavramaları 5.5 mm 11.0 mm

493812

Fiyat Aralığı
39,6384 TL - 39,6384 TL

Stok Seviyeleri
459 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Black
  • GTIP Numarası
    3926909790