Menü Arama

Uniplug

Üretimde

Uniplugs are versatile plugs designed for a secure and efficient seal in various applications. Available in various sizes to seal different openings, such as holes, pipes or tubes. They ensure a snug fit that prevents leaks, vibrations and the entry of dust or moisture.

  • Ideal choice for industries such as automotive, electronics, and manufacturing.
  • Designed with precision to provide a snug fit, preventing leaks, vibrations, and the entry of dust or moisture.
Malzeme: LDPE Renk: Natural, Red Seri Kodu: SR1039

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
8 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu L Diş Boyutu Renk D Diş Standardı Satın Al
1,9346 TL - 4,7397 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
8.3
1/2;1/4;M12
Red
12.3
UNF Dişleri
2,7021 TL - 6,6203 TL 91 Stokta
9.5
3/4;1/2;M20
Red
19.7
UNF Dişleri
1,9346 TL - 4,7397 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
6.1
1/8;7/16;1/8;M10
Red
11.0
UNF Dişleri
5,9194 TL - 14,5026 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
12.5
1-7/16;1;M33-36
Red
37.7
UNF Dişleri
2,1133 TL - 5,1777 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
7.2
1/4;9/16;M14
Red
14.5
UNF Dişleri
1,8043 TL - 4,4206 TL 90000 Stokta
6.1
1/8;M10
Natural
11.0
Metrik Dişler
4,7839 TL - 11,7207 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
11.0
3/4;1-3/16;7/8;M30
Red
31.4
UNF Dişleri
3,4171 TL - 8,3718 TL 435 Stokta
11.3
1;5/8-3/4;M22-26
Red
25.1
UNF Dişleri
Uniplug Push Fit 8.3 mm 12.3 mm LDPE Red

15987

Fiyat Aralığı
4,7397 TL - 1,9346 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • D
    12.3
  • L
    8.3
  • Diş Boyutu
    1/2;1/4;M12
  • Diş Standardı
    BSP Dişleri
  • Diş Standardı
    Metrik Dişler
Uniplug Push Fit 9.5 mm 19.7 mm LDPE Red

10533

Fiyat Aralığı
6,6203 TL - 2,7021 TL

Stok Seviyeleri
91 Stokta
Özellikler
  • D
    19.7
  • L
    9.5
  • Diş Boyutu
    3/4;1/2;M20
  • Diş Standardı
    BSP Dişleri
  • Diş Standardı
    Metrik Dişler
Uniplug Push Fit 6.1 mm 11.0 mm LDPE Red

10538

Fiyat Aralığı
4,7397 TL - 1,9346 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • D
    11.0
  • L
    6.1
  • Diş Boyutu
    1/8;7/16;1/8;M10
  • Diş Standardı
    BSP Dişleri
  • Diş Standardı
    Metrik Dişler
Uniplug Push Fit 12.5 mm 37.7 mm LDPE Red

10531

Fiyat Aralığı
14,5026 TL - 5,9194 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • D
    37.7
  • L
    12.5
  • Diş Boyutu
    1-7/16;1;M33-36
  • Diş Standardı
    BSP Dişleri
  • Diş Standardı
    Metrik Dişler
Uniplug Push Fit 7.2 mm 14.5 mm LDPE Red

10537

Fiyat Aralığı
5,1777 TL - 2,1133 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • D
    14.5
  • L
    7.2
  • Diş Boyutu
    1/4;9/16;M14
  • Diş Standardı
    Metrik Dişler
  • Diş Standardı
    NPT Dişleri
Uniplug Push Fit 6.1 mm 11.0 mm LDPE Natural

15985

Fiyat Aralığı
4,4206 TL - 1,8043 TL

Stok Seviyeleri
90000 Stokta
Özellikler
  • D
    11.0
  • L
    6.1
  • Diş Boyutu
    1/8;M10
  • Diş Standardı
    BSP Dişleri
  • Diş Standardı
    Metrik Dişler
Uniplug Push Fit 11.0 mm 31.4 mm LDPE Red

10515

Fiyat Aralığı
11,7207 TL - 4,7839 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • D
    31.4
  • L
    11.0
  • Diş Boyutu
    3/4;1-3/16;7/8;M30
  • Diş Standardı
    BSP Dişleri
  • Diş Standardı
    Metrik Dişler
Uniplug Push Fit LDPE Red

10532

Fiyat Aralığı
8,3718 TL - 3,4171 TL

Stok Seviyeleri
435 Stokta
Özellikler
  • D
    25.1
  • L
    11.3
  • Diş Boyutu
    1;5/8-3/4;M22-26
  • Diş Standardı
    BSP Dişleri
  • Diş Standardı
    Metrik Dişler