Menü Arama

USB Toz Kapağı

Stokta

These dust covers are designed to protect USB and RJ ports from dust, dirt, debris and moisture, when not in use. Resistant to temperatures of up to 150C (302F).

  • It prevents dust, dirt, debris, and moisture from entering electrical components.
  • It is resistant to temperatures of up to 150C | 302F
  • Used for applications including the technology industry and cover connectors from printers, scanners and other electronic devices with USB ports.
Malzeme: Nylon, Silicone Rubber, Plastik, EPDM Renk: Black, Grey Malzeme Tutuşabilirlik Standardı: UL94 V-2, Seri Kodu: SRF0058

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Image
Type 1
Image
Type 3
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
15 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu L2 Renk Malzeme H L1 Tip Konektör Tipi Satın Al
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Siyah
EPDM
8.5 mm
10.5 mm
RJ45
CP-RJ45 79350 Stokta
Siyah
Silicone
8.5 mm
10.5 mm
RJ45
342 Stokta
Siyah
Nylon 6/6
11.0 mm
15.0 mm
1
Çift-D
249192 Stokta
Siyah
Nylon 6/6
10.5 mm
12.0 mm
1
37905 Stokta
Siyah
Silicone
8.5 mm
10.5 mm
RJ11
CP-USB-A-429 120000 Stokta
Siyah
EPDM
13.2 mm
6.7 mm
3
USB-A
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Gri
EPDM
13.2 mm
11.8 mm
3
USB-B
CP-RJ11-427 8000 Stokta
Siyah
EPDM
8.5 mm
10.5 mm
RJ11
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Siyah
Silicone Rubber
8.3 mm
11.8 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Siyah
Nylon 6/6
10.5 mm
17.7 mm
1
120000 Stokta
Siyah
Nylon 6/6
10.5 mm
12.0 mm
1
Çift-D
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Siyah
Nylon 6/6
10.5 mm
12.0 mm
1
Çift-D
108306 Stokta
Gri
Nylon 6/6
10.5 mm
17.7 mm
1
Çift-D
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Siyah
Nylon 6/6
10.5 mm
12.0 mm
1
Çift-D
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Siyah
Silicone Rubber
13.0 mm
6.7 mm
USB Kapağı 2.5 mm 12.5 mm 10.5 mm EPDM Siyah

CP-RJ45-427


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Konektör Tipi
    RJ45
  • Malzeme
    EPDM
  • Renk
    Siyah
  • H
    8.5 mm
  • h1
    2.5 mm
USB Kapağı 2.5 mm 12.5 mm 10.5 mm Silicone Siyah

CP-RJ45


Stok Seviyeleri
79350 Stokta
Özellikler
  • Konektör Tipi
    RJ45
  • Malzeme
    Silicone
  • Renk
    Siyah
  • H
    8.5 mm
  • h1
    2.5 mm
USB Kapağı 15.0 mm 11.0 mm 0.75 mm Nylon 6/6 Siyah

BPE-LC-D-01BK


Stok Seviyeleri
342 Stokta
Özellikler
  • Konektör Tipi
    Çift-D
  • Tip
    1
  • Delik Tipi
    Square
  • Malzeme
    Nylon 6/6
  • Renk
    Siyah
USB Kapağı 12.0 mm 34.8 mm 10.5 mm Nylon 6/6 Siyah

BPE-SC-3-01


Stok Seviyeleri
249192 Stokta
Özellikler
  • Tip
    1
  • Malzeme
    Nylon 6/6
  • Renk
    Siyah
  • H
    10.5 mm
  • h1
    1.5 mm
USB Kapağı 2.5 mm 10.5 mm 10.5 mm Silicone Siyah

CP-RJ11


Stok Seviyeleri
37905 Stokta
Özellikler
  • Konektör Tipi
    RJ11
  • Malzeme
    Silicone
  • Renk
    Siyah
  • H
    8.5 mm
  • h1
    2.5 mm
USB Kapağı 6.0 mm 14.1 mm 6.7 mm EPDM Siyah

CP-USB-A-429


Stok Seviyeleri
120000 Stokta
Özellikler
  • Konektör Tipi
    USB-A
  • Tip
    3
  • Delik Tipi
    Square
  • Malzeme
    EPDM
  • Renk
    Siyah
USB Kapağı 2.3 mm 12.4 mm 11.8 mm EPDM Gri

CP-USB-B-429


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Konektör Tipi
    USB-B
  • Tip
    3
  • Delik Tipi
    Square
  • Malzeme
    EPDM
  • Renk
    Gri
USB Kapağı 2.5 mm 10.5 mm 10.5 mm EPDM Siyah

CP-RJ11-427


Stok Seviyeleri
8000 Stokta
Özellikler
  • Konektör Tipi
    RJ11
  • Malzeme
    EPDM
  • Renk
    Siyah
  • H
    8.5 mm
  • h1
    2.5 mm
USB Kapağı 2.3 mm 12.4 mm 11.8 mm Silicone Rubber Siyah

CP-USB-B


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Malzeme
    Silicone Rubber
  • Renk
    Siyah
  • H
    8.3 mm
  • h1
    2.3 mm
  • L1
    11.8 mm
USB Kapağı 17.7 mm 22.0 mm 10.5 mm Nylon 6/6 Siyah

BPE-RJ45-01BK


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Tip
    1
  • Malzeme
    Nylon 6/6
  • Renk
    Siyah
  • H
    10.5 mm
  • h1
    1.5 mm
USB Kapağı 21.5 mm 10.5 mm 1.4 mm Nylon 6/6 Siyah

BPE-SC-1-01


Stok Seviyeleri
120000 Stokta
Özellikler
  • Konektör Tipi
    Çift-D
  • Tip
    1
  • Delik Tipi
    Dikdörtgen
  • Malzeme
    Nylon 6/6
  • Renk
    Siyah
USB Kapağı 12.0 mm 10.5 mm 1.4 mm Nylon 6/6 Siyah

BPE-ST-1-01


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Konektör Tipi
    Çift-D
  • Tip
    1
  • Delik Tipi
    Dikdörtgen
  • Malzeme
    Nylon 6/6
  • Renk
    Siyah
USB Kapağı 22.0 mm 10.5 mm 0.75 mm Nylon 6/6 Gri

BPE-RJ45-01


Stok Seviyeleri
108306 Stokta
Özellikler
  • Konektör Tipi
    Çift-D
  • Tip
    1
  • Delik Tipi
    Dikdörtgen
  • Malzeme
    Nylon 6/6
  • Renk
    Gri
USB Kapağı 16.0 mm 10.5 mm 1.4 mm Nylon 6/6 Siyah

BPE-SC-2-01


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Konektör Tipi
    Çift-D
  • Tip
    1
  • Delik Tipi
    Dikdörtgen
  • Malzeme
    Nylon 6/6
  • Renk
    Siyah
USB Kapağı 6.0 mm 12.5 mm 5.1 mm Silicone Rubber Siyah

1342661


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Malzeme
    Silicone Rubber
  • Renk
    Siyah
  • H
    13.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • L1
    6.7 mm