Screw Grommets provide a quick, positive securing of panels or PCB. Available in three different types: Standard, Folding leg and Sealing.
Series Code :SR2762
Seri Kodu: SR2762
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
Ürün kodu | Fiyat aralığı | Stok Durumu | Vida Boyutu | Kafa Yüksekliği | Kafa Çapı | Delik Boyutu | Pano Kalınlık Aralığı | Satın Al |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,8997 TL - 2,8544 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
0.079 in
2.0 mm
|
|
|
|
||
3,9348 TL - 3,9348 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
0.094 in
2.4 mm
|
|
|
|
||
1,8705 TL - 2,3092 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
0.142 in
3.6 mm
|
|
|
|
||
1,862 TL - 2,7882 TL | 8730 Stokta |
|
0.031 in
0.8 mm
|
|
|
|
||
2,3682 TL - 2,3682 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
0.063 in
1.6 mm
|
|
|
|
||
2,2967 TL - 2,2967 TL | 83384 Stokta |
|
0.063 in
1.6 mm
|
|
|
|
||
2,2967 TL - 2,2967 TL | 1942 Stokta |
|
0.083 in
2.1 mm
|
|
|
|
||
1,7013 TL - 2,1266 TL | 2993 Stokta |
|
0.063 in
1.6 mm
|
|
|
|
||
1,465 TL - 2,1927 TL | 167104 Stokta |
|
0.063 in
1.6 mm
|
|
|
|
||
2,3682 TL - 2,3682 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
0.079 in
2.0 mm
|
|
|
|
||
4,9916 TL - 4,9916 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
0.087 in
2.2 mm
|
|
|
|
||
3,0038 TL - 3,6346 TL | 2099 Stokta |
|
0.303 in
7.7 mm
|
|
|
|
||
2,6464 TL - 3,9697 TL | 9892 Stokta |
|
0.126 in
3.2 mm
|
|
|
|
||
2,5142 TL - 3,7807 TL | 115635 Stokta |
|
0.031 in
0.8 mm
|
|
|
|
||
2,5304 TL - 3,1241 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
0.094 in
2.4 mm
|
|
|
|
||
3,3759 TL - 4,1676 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
0.055 in
1.4 mm
|
|
|
|
||
3,1851 TL - 3,9326 TL | 2999 Stokta |
|
0.063 in
1.6 mm
|
|
|
|
||
1,465 TL - 2,1927 TL | 392000 Stokta |
|
0.031 in
0.8 mm
|
|
|
|
||
2,2986 TL - 2,7813 TL | 3100 Stokta |
|
0.051 in
1.3 mm
|
|
|
|
||
5,1631 TL - 6,2474 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
0.142 in
3.6 mm
|
|
|
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin