Menü Arama

Yandan Açılır Tapa

Stokta

Side Release Plugs provide secure and convenient sealing for various applications. The side release mechanism allows for quick insertion and removal without the need for tools, ensuring a tight seal.

  • The side release mechanism enables easy insertion and removal, eliminating the need for additional tools or excessive force.
  • The versatile design of these plugs makes them suitable for various applications across different industries.
Malzeme: LDPE Renk: Natural Seri Kodu: SR1120

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Image
Type 1
Image
Type 2
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
10 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Diş Boyutu HD Renk Malzeme OD Diş Standardı Tip Satın Al
502645 Stokta
M12 x 1;5
19.5 mm
Doğal renk
LDPE
11.2 mm
Metrik
1
465628 390456 Stokta
M16 x 1;5
23.5 mm
Doğal renk
LDPE
15.2 mm
Metrik
1
370950 Stokta
M14 x 1;5
21.0 mm
Doğal renk
LDPE
13.1 mm
Metrik
2
115182 Stokta
M22 x 1;5
29.0 mm
Doğal renk
LDPE
21.5 mm
Metrik
2
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M12 x 1;5
19.0 mm
Doğal renk
LDPE
11.1 mm
Metrik
2
112100 Stokta
M16 x 1;5
24.0 mm
Doğal renk
LDPE
15.1 mm
Metrik
2
116400 Stokta
M10 x 1;0
16.5 mm
Doğal renk
LDPE
9.5 mm
Metrik
1
1816144 Stokta
M22 x 1;5
29.5 mm
Doğal renk
LDPE
21.7 mm
Metrik
1
47500 Stokta
M14 x 1;5
21.5 mm
Doğal renk
LDPE
13.4 mm
Metrik
1
1375902 Stokta
M10 x 1.0
16.0 mm
Doğal renk
LDPE
9.5 mm
Metrik Dişler
2
Yandan Çekme Kulaklı Tapa (HD) 19.5 mm (OD) 11.2 mm LDPE Doğal renk Göbekli

465624


Stok Seviyeleri
502645 Stokta
Özellikler
  • HD
    19.5 mm
  • OD
    11.2 mm
  • Diş Boyutu
    M12 x 1;5
  • Diş Standardı
    Metrik
  • Tip
    1
Yandan Çekme Kulaklı Tapa (HD) 23.5 mm (OD) 15.2 mm LDPE Doğal renk Göbekli

465628


Stok Seviyeleri
390456 Stokta
Özellikler
  • HD
    23.5 mm
  • OD
    15.2 mm
  • Diş Boyutu
    M16 x 1;5
  • Diş Standardı
    Metrik
  • Tip
    1
Yandan Çekme Kulaklı Tapa (HD) 21.0 mm (OD) 13.1 mm LDPE Doğal renk Yivli

465627


Stok Seviyeleri
370950 Stokta
Özellikler
  • HD
    21.0 mm
  • OD
    13.1 mm
  • Diş Boyutu
    M14 x 1;5
  • Diş Standardı
    Metrik
  • Tip
    2
Yandan Çekme Kulaklı Tapa (HD) 29.0 mm (OD) 21.5 mm LDPE Doğal renk Yivli

465631


Stok Seviyeleri
115182 Stokta
Özellikler
  • HD
    29.0 mm
  • OD
    21.5 mm
  • Diş Boyutu
    M22 x 1;5
  • Diş Standardı
    Metrik
  • Tip
    2
Yandan Çekme Kulaklı Tapa (HD) 19.0 mm (OD) 11.1 mm LDPE Doğal renk Yivli

465625


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • HD
    19.0 mm
  • OD
    11.1 mm
  • Diş Boyutu
    M12 x 1;5
  • Diş Standardı
    Metrik
  • Tip
    2
Yandan Çekme Kulaklı Tapa (HD) 24.0 mm (OD) 15.1 mm LDPE Doğal renk Yivli

465629


Stok Seviyeleri
112100 Stokta
Özellikler
  • HD
    24.0 mm
  • OD
    15.1 mm
  • Diş Boyutu
    M16 x 1;5
  • Diş Standardı
    Metrik
  • Tip
    2
Yandan Çekme Kulaklı Tapa (HD) 16.5 mm (OD) 9.5 mm LDPE Doğal renk Göbekli

465622


Stok Seviyeleri
116400 Stokta
Özellikler
  • HD
    16.5 mm
  • OD
    9.5 mm
  • Diş Boyutu
    M10 x 1;0
  • Diş Standardı
    Metrik
  • Tip
    1
Yandan Çekme Kulaklı Tapa (HD) 29.5 mm (OD) 21.7 mm LDPE Doğal renk Göbekli

465630


Stok Seviyeleri
1816144 Stokta
Özellikler
  • HD
    29.5 mm
  • OD
    21.7 mm
  • Diş Boyutu
    M22 x 1;5
  • Diş Standardı
    Metrik
  • Tip
    1
Yandan Çekme Kulaklı Tapa (HD) 21.5 mm (OD) 13.4 mm LDPE Doğal renk Göbekli

465626


Stok Seviyeleri
47500 Stokta
Özellikler
  • HD
    21.5 mm
  • OD
    13.4 mm
  • Diş Boyutu
    M14 x 1;5
  • Diş Standardı
    Metrik
  • Tip
    1
Yandan Çekme Kulaklı Tapa (HD) 16.0 mm (OD) 9.5 mm LDPE Natural Yivli

465623


Stok Seviyeleri
1375902 Stokta
Özellikler
  • HD
    16.0 mm
  • OD
    9.5 mm
  • Diş Boyutu
    M10 x 1.0
  • Diş Standardı
    Metrik Dişler
  • Tip
    2