Adhesive Mount Locking Cable Clamps are designed to securely gather, routes and locks wires, cords and cables in place. The lock allows opening and closing several times to add or remove cables. It is used in walls, ceilings, and floors.
Resistant to high vibration, it can maintain a secure grip even when used continuously. Used in electronics, and automotive industries.
The adhesive element of the product has a shelf life of approximately 1 year from the date of shipment; when stored in the original unopened packaging, at room temperature and away from sunlight.
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Taban Genişliği | Azami Uyumlu Kablo Çapı | Taban Uzunluğu | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
|
|||
| 200 Stokta |
|
|
|
|||
| 66392 Stokta |
|
|
|
|||
| 6510 Stokta |
1 in
25.4 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
1 in
25.4 mm
|
|||
| 193141 Stokta |
|
|
|
|||
| 1330 Stokta |
|
|
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
|
|||
| KKL-4-RT | 9350 Stokta |
|
|
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin