Menü Arama

Yapışkan/Vida Montajlı Tel Kelepçesi

Stokta

Wires and cables effortlessly slide into these round Wire Saddles. The Wire Saddle holds and directs passing wires, without the needed of a locking mechanism.

These Wire Saddles are available in screw mounted or self-adhesive backed options. The adhesive option is backed with a high quality adhesive tape.

The round shape makes these Wire Saddles suitable for use with a wide range of cable diameter sizes.

The material that these wire saddles is made from provides good temperature stability, as well as strength and mechanical resistance.

  • Material: Polyamide 6/6 (PA or Nylon 6/6)
  • Colours: Black and Natural
  • UL94 V0 and UL94 V2 flame rated options
  • Temperature Range: -40C up to 85C

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
11 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Malzeme Tutuşabilirlik Standardı Toplam Uzunluk Renk Azami Uyumlu Kablo Çapı Toplam Genişlik Toplam Yükseklik Satın Al
11,3553 TL - 11,3553 TL 10720 Stokta
UL94 V-2
38.5 mm
Siyah
16.4 mm
20.5 mm
8,7163 TL - 8,7163 TL 108612 Stokta
UL94 V-2
25.8 mm
Siyah
13.4 mm
9.1 mm
9,8097 TL - 9,8097 TL 74000 Stokta
UL94 V-2
35.5 mm
Siyah
16.4 mm
16.5 mm
10,9347 TL - 10,9347 TL 13545 Stokta
UL94 V-2
36.5 mm
Siyah
16.4 mm
18.5 mm
11,881 TL - 11,881 TL 22563 Stokta
UL94 V-2
42.0 mm
Siyah
16.4 mm
22.5 mm
14,6902 TL - 14,6902 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
UL94 V-0
25.4 mm
Doğal renk
15.9 mm
21.6 mm
24.1 mm
13,113 TL - 13,113 TL 12597 Stokta
UL94 V-2
25.4 mm
Doğal renk
25.4 mm
24.1 mm
11,9861 TL - 11,9861 TL 2 Stokta
UL94 V-2
25.4 mm
Doğal renk
15.9 mm
25.4 mm
24.1 mm
13,4408 TL - 13,4408 TL 2109 Stokta
UL94 V-2
25.4 mm
Doğal renk
25.4 mm
37.1 mm
9,1578 TL - 9,1578 TL 284697 Stokta
UL94 V-2
29.4 mm
Siyah
13.4 mm
14.0 mm
15,08 TL - 15,08 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
UL94 V-0
25.4 mm
Doğal renk
25.4 mm
31.5 mm
37.1 mm
Kablo Kelepçesi 16.0 mm 20.5 mm 38.5 mm Nylon 6/6 Siyah

460291

Fiyat Aralığı
11,3553 TL - 11,3553 TL

Stok Seviyeleri
10720 Stokta
Özellikler
  • Ayarlanabilirlik
    Fixed
  • Renk
    Siyah
  • Montaj Yöntemi
    Yapışkan; Vidalı Montaj
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 V-2
Kablo Kelepçesi 6.0 mm 9.1 mm 25.8 mm Nylon 6/6 Siyah

460287

Fiyat Aralığı
8,7163 TL - 8,7163 TL

Stok Seviyeleri
108612 Stokta
Özellikler
  • Ayarlanabilirlik
    Fixed
  • Renk
    Siyah
  • Montaj Yöntemi
    Yapışkan; Vidalı Montaj
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 V-2
Kablo Kelepçesi 12.0 mm 16.5 mm 35.5 mm Nylon 6/6 Siyah

460289

Fiyat Aralığı
9,8097 TL - 9,8097 TL

Stok Seviyeleri
74000 Stokta
Özellikler
  • Ayarlanabilirlik
    Fixed
  • Renk
    Siyah
  • Montaj Yöntemi
    Yapışkan; Vidalı Montaj
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 V-2
Kablo Kelepçesi 14.0 mm 18.5 mm 36.5 mm Nylon 6/6 Siyah

460290

Fiyat Aralığı
10,9347 TL - 10,9347 TL

Stok Seviyeleri
13545 Stokta
Özellikler
  • Ayarlanabilirlik
    Fixed
  • Renk
    Siyah
  • Montaj Yöntemi
    Yapışkan; Vidalı Montaj
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 V-2
Kablo Kelepçesi 18.0 mm 22.5 mm 42.0 mm Nylon 6/6 Siyah

460292

Fiyat Aralığı
11,881 TL - 11,881 TL

Stok Seviyeleri
22563 Stokta
Özellikler
  • Ayarlanabilirlik
    Fixed
  • Renk
    Siyah
  • Montaj Yöntemi
    Yapışkan; Vidalı Montaj
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 V-2
Kablo Kelepçesi Vidalı montajlı 15.9 mm PA Natural

RWSB-10-19

Fiyat Aralığı
14,6902 TL - 14,6902 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Ayarlanabilirlik
    Fixed
  • Renk
    Doğal renk
  • Montaj Yöntemi
    Adhesive, Screw Mount
  • Taban Uzunluğu
    25.4 mm
  • Taban Genişliği
    25.4 mm
Kablo Kelepçesi 15.9 mm 24.1 mm 25.4 mm Nylon 6/6 Doğal renk

RWSB-10-01A-RT

Fiyat Aralığı
13,113 TL - 13,113 TL

Stok Seviyeleri
12597 Stokta
Özellikler
  • Ayarlanabilirlik
    Fixed
  • Renk
    Doğal renk
  • Montaj Yöntemi
    Yapışkan
  • Azami Çalışma Isısı
    85 °C
  • Asgari Çalışma Isısı
    -40 °C
Kablo Kelepçesi Vidalı montajlı 15.9 mm 25.4 mm Nylon 6/6 Doğal renk

RWSB-10-01

Fiyat Aralığı
11,9861 TL - 11,9861 TL

Stok Seviyeleri
2 Stokta
Özellikler
  • Ayarlanabilirlik
    Fixed
  • Renk
    Doğal renk
  • Montaj Yöntemi
    Vida
  • Taban Uzunluğu
    25.4 mm
  • Taban Genişliği
    25.4 mm
Kablo Kelepçesi 25.4 mm 37.1 mm 25.4 mm Nylon 6/6 Doğal renk

RWSB-16-01A-RT

Fiyat Aralığı
13,4408 TL - 13,4408 TL

Stok Seviyeleri
2109 Stokta
Özellikler
  • Ayarlanabilirlik
    Fixed
  • Renk
    Doğal renk
  • Montaj Yöntemi
    Yapışkan
  • Azami Çalışma Isısı
    85 °C
  • Asgari Çalışma Isısı
    -40 °C
Kablo Kelepçesi 9.0 mm 14.0 mm 29.4 mm Nylon 6/6 Siyah

460288

Fiyat Aralığı
9,1578 TL - 9,1578 TL

Stok Seviyeleri
284697 Stokta
Özellikler
  • Ayarlanabilirlik
    Fixed
  • Renk
    Siyah
  • Montaj Yöntemi
    Yapışkan; Vidalı Montaj
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 V-2
Kablo Kelepçesi Yapışkan, Vidalı montaj 25.4 mm PA Natural

RWSB-16-19

Fiyat Aralığı
15,08 TL - 15,08 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Ayarlanabilirlik
    Bantlı
  • Taban Malzemesi
    Nylon
  • Renk
    Doğal renk
  • Montaj Yöntemi
    Adhesive, Screw Mount
  • Taban Uzunluğu
    25.4 mm