Wires and cables effortlessly slide into these round Wire Saddles. The Wire Saddle holds and directs passing wires, without the needed of a locking mechanism.
These Wire Saddles are available in screw mounted or self-adhesive backed options. The adhesive option is backed with a high quality adhesive tape.
The round shape makes these Wire Saddles suitable for use with a wide range of cable diameter sizes.
The material that these wire saddles is made from provides good temperature stability, as well as strength and mechanical resistance.
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Malzeme Tutuşabilirlik Standardı | Toplam Uzunluk | Renk | Azami Uyumlu Kablo Çapı | Toplam Genişlik | Toplam Yükseklik | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 271026 Stokta |
UL94 V-2
|
1.157 in
29.4 mm
|
Siyah
|
|
0.528 in
13.4 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
|||
| 2 Stokta |
UL94 V-2
|
1 in
25.4 mm
|
Doğal renk
|
0.626 in
15.9 mm
|
1 in
25.4 mm
|
0.949 in
24.1 mm
|
|||
| 12597 Stokta |
UL94 V-2
|
1 in
25.4 mm
|
Doğal renk
|
|
1 in
25.4 mm
|
0.949 in
24.1 mm
|
|||
| 2109 Stokta |
UL94 V-2
|
1 in
25.4 mm
|
Doğal renk
|
|
1 in
25.4 mm
|
1.461 in
37.1 mm
|
|||
| 10720 Stokta |
UL94 V-2
|
1.516 in
38.5 mm
|
Siyah
|
|
0.646 in
16.4 mm
|
0.807 in
20.5 mm
|
|||
| 181450 Stokta |
UL94 V-2
|
1.398 in
35.5 mm
|
Siyah
|
|
0.646 in
16.4 mm
|
0.65 in
16.5 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
UL94 V-0
|
1 in
25.4 mm
|
Doğal renk
|
1 in
25.4 mm
|
1.24 in
31.5 mm
|
1.461 in
37.1 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
UL94 V-2
|
1.016 in
25.8 mm
|
Siyah
|
|
0.528 in
13.4 mm
|
0.358 in
9.1 mm
|
|||
| 19845 Stokta |
UL94 V-2
|
1.437 in
36.5 mm
|
Siyah
|
|
0.646 in
16.4 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
UL94 V-2
|
1.654 in
42.0 mm
|
Siyah
|
|
0.646 in
16.4 mm
|
0.886 in
22.5 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
UL94 V-0
|
1 in
25.4 mm
|
Doğal renk
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.85 in
21.6 mm
|
0.949 in
24.1 mm
|
|||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin