Raised-face Flange Protectors are adhesive backed and feature an easy peel and stick design. The special adhesive bonds securely and will not leave behind residue under normal application conditions.
Shaped like a disc, the protects provide full flange face protection. The range is suitable for DIN and ANSI flange specifications. They are available with holes for internal bore sand blasting and have a standard thickness of 1.5 mm.
They discs are ozone and weather resistant, as well as offering resistance to petrol, oil and non-oxidisation acids. They are also able to withstand temperatures from -15C up to +70C.
Requires no fasteners.
Seri Kodu: SR1361
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
Fiyat aralığı | Stok Durumu | Uyumlu Nominal Boru Boyutları | T | OD | Satın Al | |
---|---|---|---|---|---|---|
89,5153 TL - 219,3123 TL | 500 Stokta |
|
0.059 in
1.5 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
131,7428 TL - 322,7697 TL | 353 Stokta |
|
0.059 in
1.5 mm
|
3.071 in
78.0 mm
|
||
449,0607 TL - 1.100,1988 TL | 330 Stokta |
|
0.059 in
1.5 mm
|
5.433 in
138.0 mm
|
||
1.266,8539 TL - 3.103,792 TL | 132 Stokta |
|
0.059 in
1.5 mm
|
1.055 in
26.8 mm
|
||
162,825 TL - 398,9214 TL | 616 Stokta |
|
0.059 in
1.5 mm
|
2.953 in
75.0 mm
|
||
1.032,9133 TL - 2.530,6377 TL | 60 Stokta |
|
0.059 in
1.5 mm
|
7.874 in
200.0 mm
|
||
3.084,8613 TL - 7.557,9104 TL | 7 Stokta |
|
0.059 in
1.5 mm
|
1.535 in
39.0 mm
|
||
8.360,0297 TL - 20.482,0728 TL | 2 Stokta |
|
0.059 in
1.5 mm
|
23.228 in
590.0 mm
|
||
301,021 TL - 737,5015 TL | 122 Stokta |
|
0.059 in
1.5 mm
|
10.039 in
255.0 mm
|
||
584,9974 TL - 1.279,3136 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
0.059 in
1.5 mm
|
12.795 in
325.0 mm
|
||
16,7358 TL - 41,0028 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
0.059 in
1.5 mm
|
2.008 in
51.0 mm
|
||
140 Stokta |
|
0.059 in
1.5 mm
|
4.528 in
115.0 mm
|
|||
1.367,1592 TL - 3.349,5401 TL | 50 Stokta |
|
0.059 in
1.5 mm
|
19.291 in
490.0 mm
|
||
582,4857 TL - 1.427,09 TL | 50 Stokta |
|
0.059 in
1.5 mm
|
16.929 in
430.0 mm
|
||
665,2323 TL - 1.629,8192 TL | 56 Stokta |
|
0.059 in
1.5 mm
|
13.622 in
346.0 mm
|
||
2.937,0319 TL - 7.195,7282 TL | 20 Stokta |
|
0.059 in
1.5 mm
|
30.709 in
780.0 mm
|
||
631,7973 TL - 1.547,9034 TL | 10 Stokta |
|
0.059 in
1.5 mm
|
12.126 in
308.0 mm
|
||
1.730,4397 TL - 4.239,5772 TL | 100 Stokta |
|
0.059 in
1.5 mm
|
11.811 in
300.0 mm
|
||
184,1032 TL - 451,0531 TL | 79 Stokta |
|
0.059 in
1.5 mm
|
7.165 in
182.0 mm
|
||
728,738 TL - 1.785,4082 TL | 10 Stokta |
|
0.059 in
1.5 mm
|
14.252 in
362.0 mm
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.