Menü Arama

Yassı Kablo Ferrit Damarları

Stokta

Yassı Kablo Ferrit Damarları çeşitli eklenti uzunluklarına ve MHz empedansa sahiptir.

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
71 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Eklenti Uzunluğu Empedans 100 MHz Toplam Uzunluk Empedans 25 MHz Toplam Genişlik Satın Al
11,25 TL - 12,50 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
16.5 mm
97 Ω
20.5 mm
36 Ω
15.0 mm
14,1085 TL - 15,6761 TL 420 Stokta
20.0 mm
78 Ω
24.5 mm
41 Ω
20.0 mm
10,1122 TL - 11,2358 TL 4950 Stokta
23.5 mm
65 Ω
28.5 mm
28 Ω
8.0 mm
13,9742 TL - 15,5269 TL 72 Stokta
27.0 mm
78 Ω
33.5 mm
36 Ω
15.0 mm
10,383 TL - 11,5367 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
27.0 mm
88 Ω
31.0 mm
29 Ω
9.0 mm
15,9787 TL - 17,754 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
32.4 mm
88 Ω
36.0 mm
29 Ω
12.0 mm
16,5558 TL - 18,3954 TL 720 Stokta
35.0 mm
59 Ω
40.0 mm
24 Ω
12.0 mm
38,0108 TL - 42,2342 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
99
36 Ω
57,3799 TL - 63,7554 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
107
45 Ω
35,5731 TL - 39,5257 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
191
120
17,9792 TL - 19,977 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
55.2 mm
92 Ω
60.6 mm
28 Ω
12.0 mm
  • / 4
Ferrit Yassı Kablo 16.5 mm 36 Ω 97 Ω A5 RMS-303

RFS2-13-15-A5

Fiyat Aralığı
12,50 TL - 11,25 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Eklenti Uzunluğu
    16.5 mm
  • Toplam Uzunluk
    20.5 mm
  • Toplam Genişlik
    15.0 mm
  • Renk
    Grey
  • Tam Malzeme
    A5
Ferrit Yassı Kablo 20.0 mm 41 Ω 78 Ω A5 RMS-303

RFS2-15-20-A5

Fiyat Aralığı
15,6761 TL - 14,1085 TL

Stok Seviyeleri
420 Stokta
Özellikler
  • Eklenti Uzunluğu
    20.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    24.5 mm
  • Toplam Genişlik
    20.0 mm
  • Renk
    Grey
  • Tam Malzeme
    A5
Ferrit Yassı Kablo 23.5 mm 28 Ω 65 Ω A5 RMS-303

RFS2-18-8-A5

Fiyat Aralığı
11,2358 TL - 10,1122 TL

Stok Seviyeleri
4950 Stokta
Özellikler
  • Eklenti Uzunluğu
    23.5 mm
  • Toplam Uzunluk
    28.5 mm
  • Toplam Genişlik
    8.0 mm
  • Renk
    Grey
  • Tam Malzeme
    A5
Ferrit Yassı Kablo 27.0 mm 36 Ω 78 Ω A5 RMS-303

RFS2-21-15-A5

Fiyat Aralığı
15,5269 TL - 13,9742 TL

Stok Seviyeleri
72 Stokta
Özellikler
  • Eklenti Uzunluğu
    27.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    33.5 mm
  • Toplam Genişlik
    15.0 mm
  • Renk
    Grey
  • Tam Malzeme
    A5
Ferrit Yassı Kablo 27.0 mm 29 Ω 88 Ω A5 RMS-303

RFS2-22-9-A5

Fiyat Aralığı
11,5367 TL - 10,383 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Eklenti Uzunluğu
    27.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    31.0 mm
  • Toplam Genişlik
    9.0 mm
  • Renk
    Grey
  • Tam Malzeme
    A5
Ferrit Yassı Kablo 32.4 mm 29 Ω 88 Ω A5 RMS-303

RFS2-25-12-A5

Fiyat Aralığı
17,754 TL - 15,9787 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Eklenti Uzunluğu
    32.4 mm
  • Toplam Uzunluk
    36.0 mm
  • Toplam Genişlik
    12.0 mm
  • Renk
    Grey
  • Tam Malzeme
    A5
Ferrit Yassı Kablo 35.0 mm 24 Ω 59 Ω A5 RMS-303

RFS2-27-12-2-A5

Fiyat Aralığı
18,3954 TL - 16,5558 TL

Stok Seviyeleri
720 Stokta
Özellikler
  • Eklenti Uzunluğu
    35.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    40.0 mm
  • Toplam Genişlik
    12.0 mm
  • Renk
    Grey
  • Tam Malzeme
    A5
Ferrit Yassı Kablo 23.5 mm 36 Ω 99 Nylon 6/6

RFP2-18-15-A5

Fiyat Aralığı
42,2342 TL - 38,0108 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Grey
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6
  • GTIP Numarası
    8504901100
Ferrit Yassı Kablo 26.60 m 45 Ω 107 PA

RFP1-20-10-A5

Fiyat Aralığı
63,7554 TL - 57,3799 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Grey
  • Tam Malzeme
    PA
  • GTIP Numarası
    8504901100
Ferrit Yassı Kablo 30.0 mm 120 191 A5 RMS-303

RFS2-2-30-A5

Fiyat Aralığı
39,5257 TL - 35,5731 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Grey
  • Tam Malzeme
    A5
  • GTIP Numarası
    8504901100
Ferrite Flat Cable 55.2 mm 28 Ω 92 Ω A5 RMS-303

RFS2-35-12-A5

Fiyat Aralığı
19,977 TL - 17,9792 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Eklenti Uzunluğu
    55.2 mm
  • Toplam Uzunluk
    60.6 mm
  • Toplam Genişlik
    12.0 mm
  • Renk
    Grey
  • Tam Malzeme
    A5