Menü Arama

Yassı Pullar - Metal

Stokta

Bağlantı elemanı tertibatını elektrik ve nemden izole etmek için kullanılan Metal Yassı Pul. Çok çeşitli endüstriyel uygulamalarda kullanım için iyi sıcaklık, kimyasal ve aşınma direnci ile iyi bir mekanik güç dengesi sunar.

Güvenli ve sağlam bir bağlantının sağlanmasına yardımcı olabilir ve sabitlenen malzemeye veya bağlantı elemanının kendisine zarar gelme riskini azaltabilir.Tam bir yalıtım, tamponlama ve aralıklandırma sağlar.

  • Malzeme: Çelik, Paslanmaz Çelik, 303 Paslanmaz Çelik
  • Renk: Doğal (Gümüş)

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
57 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Malzeme İç Çap Dış Çap Uyumlu Vida Boyutları (Hepsi) Kalınlık Satın Al
91,3237 TL - 91,3237 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Steel
10.0 mm
32.0 mm
M10
6.5 mm
123,292 TL - 123,292 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Steel
12.0 mm
40.0 mm
M12
7.5 mm
47,3051 TL - 47,3051 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Steel
4.0 mm
13.0 mm
M4
2.5 mm
47,3051 TL - 47,3051 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Steel
4.0 mm
10.0 mm
M4
2.5 mm
56,1686 TL - 56,1686 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Steel
5.0 mm
16.0 mm
M5
3.0 mm
81,4644 TL - 81,4644 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Stainless Steel
5.0 mm
16.0 mm
M5
3.0 mm
90,2282 TL - 90,2282 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Stainless Steel
6.0 mm
20.0 mm
M6
4.0 mm
89,1327 TL - 89,1327 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Stainless Steel
6.0 mm
20.0 mm
M6
4.0 mm
122,1964 TL - 122,1964 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Stainless Steel
8.0 mm
26.0 mm
M8
5.0 mm
120,0056 TL - 120,0056 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Stainless Steel
8.0 mm
26.0 mm
M8
5.0 mm
72,6009 TL - 72,6009 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Steel
10.0 mm
25.0 mm
M10
6.5 mm
129,865 TL - 129,865 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Steel
12.0 mm
40.0 mm
M12
7.5 mm
94,6101 TL - 94,6101 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Stainless Steel
8.0 mm
20.0 mm
M8
5.0 mm
62,7415 TL - 62,7415 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Steel
6.0 mm
20.0 mm
M6
4.0 mm
50,5915 TL - 50,5915 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Steel
4.0 mm
13.0 mm
M4
3.0 mm
92,4192 TL - 92,4192 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Steel
12.0 mm
30.0 mm
M12
7.5 mm
116,6195 TL - 116,6195 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Stainless Steel
10.0 mm
25.0 mm
M10
6.5 mm
158,4472 TL - 158,4472 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Stainless Steel
12.0 mm
30.0 mm
M12
7.5 mm
80,3688 TL - 80,3688 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Stainless Steel
6.0 mm
15.0 mm
M6
4.0 mm
64,9324 TL - 64,9324 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Steel
8.0 mm
20.0 mm
M8
5.0 mm
  • / 3
Pul 10.0 mm 32.0 mm 6.5 mm Steel

1504923

Fiyat Aralığı
91,3237 TL - 91,3237 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Uyumlu Vida Boyutları (Hepsi)
    M10
  • İç Çap
    10.0 mm
  • Dış Çap
    32.0 mm
  • Kalınlık
    6.5 mm
  • Pul Şekli
    Round
Pul 12.0 mm 40.0 mm 7.5 mm Steel

1504927

Fiyat Aralığı
123,292 TL - 123,292 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Uyumlu Vida Boyutları (Hepsi)
    M12
  • İç Çap
    12.0 mm
  • Dış Çap
    40.0 mm
  • Kalınlık
    7.5 mm
  • Pul Şekli
    Round
Pul 4.0 mm 13.0 mm 2.5 mm Steel

1504931

Fiyat Aralığı
47,3051 TL - 47,3051 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Uyumlu Vida Boyutları (Hepsi)
    M4
  • İç Çap
    4.0 mm
  • Dış Çap
    13.0 mm
  • Kalınlık
    2.5 mm
  • Pul Şekli
    Round
Pul 4.0 mm 10.0 mm 2.5 mm Steel

1504929

Fiyat Aralığı
47,3051 TL - 47,3051 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Uyumlu Vida Boyutları (Hepsi)
    M4
  • İç Çap
    4.0 mm
  • Dış Çap
    10.0 mm
  • Kalınlık
    2.5 mm
  • Pul Şekli
    Round
Son Kat Pulu 5.0 mm 16.0 mm M5 Steel

1504936

Fiyat Aralığı
56,1686 TL - 56,1686 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Uyumlu Vida Boyutları (Hepsi)
    M5
  • İç Çap
    5.0 mm
  • Dış Çap
    16.0 mm
  • Kalınlık
    3.0 mm
  • Pul Şekli
    Round
Son Kat Pulu 5.0 mm 16.0 mm M5 Stainless Steel

1504912

Fiyat Aralığı
81,4644 TL - 81,4644 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Uyumlu Vida Boyutları (Hepsi)
    M5
  • İç Çap
    5.0 mm
  • Dış Çap
    16.0 mm
  • Kalınlık
    3.0 mm
  • Pul Şekli
    Round
Son Kat Pulu 6.0 mm 20.0 mm M6 Stainless Steel

1504916

Fiyat Aralığı
90,2282 TL - 90,2282 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Uyumlu Vida Boyutları (Hepsi)
    M6
  • İç Çap
    6.0 mm
  • Dış Çap
    20.0 mm
  • Kalınlık
    4.0 mm
  • Pul Şekli
    Round
Pul 6.0 mm 20.0 mm 4.0 mm Stainless Steel

1504915

Fiyat Aralığı
89,1327 TL - 89,1327 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Uyumlu Vida Boyutları (Hepsi)
    M6
  • İç Çap
    6.0 mm
  • Dış Çap
    20.0 mm
  • Kalınlık
    4.0 mm
  • Pul Şekli
    Round
Son Kat Pulu 8.0 mm 26.0 mm M8 Stainless Steel

1504920

Fiyat Aralığı
122,1964 TL - 122,1964 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Uyumlu Vida Boyutları (Hepsi)
    M8
  • İç Çap
    8.0 mm
  • Dış Çap
    26.0 mm
  • Kalınlık
    5.0 mm
  • Pul Şekli
    Round
Pul 8.0 mm 26.0 mm 5.0 mm Stainless Steel

1504919

Fiyat Aralığı
120,0056 TL - 120,0056 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Uyumlu Vida Boyutları (Hepsi)
    M8
  • İç Çap
    8.0 mm
  • Dış Çap
    26.0 mm
  • Kalınlık
    5.0 mm
  • Pul Şekli
    Round
Pul 10.0 mm 25.0 mm 6.5 mm Steel

1504921

Fiyat Aralığı
72,6009 TL - 72,6009 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Uyumlu Vida Boyutları (Hepsi)
    M10
  • İç Çap
    10.0 mm
  • Dış Çap
    25.0 mm
  • Kalınlık
    6.5 mm
  • Pul Şekli
    Round
Son Kat Pulu 12.0 mm 40.0 mm M12 Steel

1504928

Fiyat Aralığı
129,865 TL - 129,865 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Uyumlu Vida Boyutları (Hepsi)
    M12
  • İç Çap
    12.0 mm
  • Dış Çap
    40.0 mm
  • Kalınlık
    7.5 mm
  • Pul Şekli
    Round
Pul 8.0 mm 20.0 mm 5.0 mm Stainless Steel

1504917

Fiyat Aralığı
94,6101 TL - 94,6101 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Uyumlu Vida Boyutları (Hepsi)
    M8
  • İç Çap
    8.0 mm
  • Dış Çap
    20.0 mm
  • Kalınlık
    5.0 mm
  • Pul Şekli
    Round
Son Kat Pulu 6.0 mm 20.0 mm M6 Steel

1504940

Fiyat Aralığı
62,7415 TL - 62,7415 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Uyumlu Vida Boyutları (Hepsi)
    M6
  • İç Çap
    6.0 mm
  • Dış Çap
    20.0 mm
  • Kalınlık
    4.0 mm
  • Pul Şekli
    Round
Son Kat Pulu 4.0 mm 13.0 mm M4 Steel

1504932

Fiyat Aralığı
50,5915 TL - 50,5915 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Uyumlu Vida Boyutları (Hepsi)
    M4
  • İç Çap
    4.0 mm
  • Dış Çap
    13.0 mm
  • Kalınlık
    3.0 mm
  • Pul Şekli
    Round
Pul 12.0 mm 30.0 mm 7.5 mm Steel

1504925

Fiyat Aralığı
92,4192 TL - 92,4192 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Uyumlu Vida Boyutları (Hepsi)
    M12
  • İç Çap
    12.0 mm
  • Dış Çap
    30.0 mm
  • Kalınlık
    7.5 mm
  • Pul Şekli
    Round
Pul 10.0 mm 25.0 mm 6.5 mm Stainless Steel

1504897

Fiyat Aralığı
116,6195 TL - 116,6195 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Uyumlu Vida Boyutları (Hepsi)
    M10
  • İç Çap
    10.0 mm
  • Dış Çap
    25.0 mm
  • Kalınlık
    6.5 mm
  • Pul Şekli
    Round
Pul 12.0 mm 30.0 mm 7.5 mm Stainless Steel

1504901

Fiyat Aralığı
158,4472 TL - 158,4472 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Uyumlu Vida Boyutları (Hepsi)
    M12
  • İç Çap
    12.0 mm
  • Dış Çap
    30.0 mm
  • Kalınlık
    7.5 mm
  • Pul Şekli
    Round
Pul 6.0 mm 15.0 mm 4.0 mm Stainless Steel

1504913

Fiyat Aralığı
80,3688 TL - 80,3688 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Uyumlu Vida Boyutları (Hepsi)
    M6
  • İç Çap
    6.0 mm
  • Dış Çap
    15.0 mm
  • Kalınlık
    4.0 mm
  • Pul Şekli
    Round
Son Kat Pulu 8.0 mm 20.0 mm M8 Steel

1504942

Fiyat Aralığı
64,9324 TL - 64,9324 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Uyumlu Vida Boyutları (Hepsi)
    M8
  • İç Çap
    8.0 mm
  • Dış Çap
    20.0 mm
  • Kalınlık
    5.0 mm
  • Pul Şekli
    Round