Bağlantı elemanı tertibatını elektrik ve nemden izole etmek için kullanılan Metal Yassı Pul. Çok çeşitli endüstriyel uygulamalarda kullanım için iyi sıcaklık, kimyasal ve aşınma direnci ile iyi bir mekanik güç dengesi sunar.
Güvenli ve sağlam bir bağlantının sağlanmasına yardımcı olabilir ve sabitlenen malzemeye veya bağlantı elemanının kendisine zarar gelme riskini azaltabilir.Tam bir yalıtım, tamponlama ve aralıklandırma sağlar.
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
Fiyat aralığı | Stok Durumu | Malzeme | İç Çap | Dış Çap | Uyumlu Vida Boyutları (Hepsi) | Kalınlık | Satın Al | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
123,292 TL - 123,292 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Steel
|
0.472 in
12.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
M12
|
0.295 in
7.5 mm
|
||
47,3051 TL - 47,3051 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Steel
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
M4
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
51,687 TL - 51,687 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Steel
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
M5
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
59,455 TL - 59,455 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Steel
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
M6
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
72,6009 TL - 72,6009 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Steel
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
M8
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
176,0746 TL - 176,0746 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Stainless Steel
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
M10
|
0.256 in
6.5 mm
|
||
250,966 TL - 250,966 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Stainless Steel
|
0.472 in
12.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
M12
|
0.295 in
7.5 mm
|
||
72,6009 TL - 72,6009 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Stainless Steel
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
M4
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
81,4644 TL - 81,4644 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Stainless Steel
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
M5
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
90,2282 TL - 90,2282 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Stainless Steel
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
M6
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
122,1964 TL - 122,1964 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Stainless Steel
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
M8
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
97,9963 TL - 97,9963 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Steel
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
M10
|
0.256 in
6.5 mm
|
||
129,865 TL - 129,865 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Steel
|
0.472 in
12.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
M12
|
0.295 in
7.5 mm
|
||
50,5915 TL - 50,5915 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Steel
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
M4
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
56,1686 TL - 56,1686 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Steel
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
M5
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
62,7415 TL - 62,7415 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Steel
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
M6
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
75,9869 TL - 75,9869 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Steel
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
M8
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.